概要に戻る

Ex認証

防爆認証取得済みのプリント基板用端子台・コネクタ

防爆認証取得済みのプリント基板用端子台・コネクタ

フエニックス・コンタクトのEx認証取得済みプリント基板用端子台・コネクタは防爆エリア専用に設計されています。製品はIEC/EN 60079-0およびIEC/EN 60079-7に準拠した部品認証を取得しており、標準では防爆環境のデバイス要件が定義されています。

プロセステクノロジでのプリント基板の使用は次の特性における要件がより厳しくなります。

  • 空間距離と沿面距離
  • 熱反応
  • 耐エージング
  • 材質の絶縁性能
上に戻る

認証:

可燃材ガス、蒸気、液体、埃
保護タイプEx e(安全性の向上)
機器グループII
機器のカテゴリ2 GD
機器の保護レベルGb(時折、可燃材が発生する)
ガスグループIIC(着火エネルギー< 60 μJ)
その他の条件U(部品認証、製品の単独操作不可)
上に戻る

IEC/EN 60079-11準拠のEx iマーキング

本来の安全Ex i保護はIEC/EN 60079-11に準拠しており、Ex認証を受けたプリント基板用端子台・コネクタと標準製品のどちらにも使用できます。本来安全回路のセットアップでは指定された空間距離および沿面距離も遵守する必要があります。回路の接続ポイントは明確にマーキングする必要があります。カラーコーディングは水色です。

上に戻る

ATEX指令94/9/EC準拠のマーキング

ATEX指令94/9/EC準拠のマーキング
上に戻る

EN 60079-0準拠のEX eマーキングで安全性が向上

EN 60079-0準拠のマーキングで安全性が向上
上に戻る

概要に戻る
詳細
認定および認証

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

フエニックス・コンタクトの2020年ハイライト

2020年ハイライト

デジタル化を活用し、スマートワールド向けのクリエイティブなソリューションをご覧ください。

ハイライトを見る
フエニックス・コンタクトのコネクタおよび電子機器用ケースの新製品

コネクタおよび電子機器用ケースの新製品

信号、通信、電源用コネクタと各種電子機器用ケースの新製品をご紹介します。

2019/2020年の新製品