銅線ケーブル

銅線ケーブルはあらゆるインターフェースに対応

銅線ケーブルはあらゆるインターフェースに対応

フエニックス・コンタクトにはアッセンブリケーブルもメートル単位で購入できるケーブルも用意されており、アプリケーションに適したソリューションが必ず見つかります。

戻る ケーブル

カテゴリ

絞込み検索 銅線ケーブル

このカテゴリの製品をすべて表示する

センサ/アクチュエータレベルでシグナルとパワーを送信する場合も、バスシステムやネットワークで使用する場合も、フエニックス・コンタクトにはアプリケーションに適したケーブルが用意されています。

特長

  • 多様なコネクタタイプで幅広いアプリケーション
  • 制御盤からフィールドレベルまで一貫して配線
  • あらゆる一般的なネットワークとフィールドバスに対応する広範囲な製品ラインアップ

アッセンブリケーブル

アッセンブリケーブル  

アッセンブリケーブル

銅線ケーブル配線の広範囲なコネクタラインアップで一貫性のあるシグナル、データ、パワー伝送ソリューションを柔軟に実現できます。

  • M5~M12およびM17~M58丸型コネクタ
  • モジュール型角型コネクタ - 過酷な環境条件でも
  • 特殊な360°シールドで最大の電磁適合性(EMC)を実現

 

メートル単位で購入可能

メートル単位で購入可能  

メートル単位で購入可能

フエニックス・コンタクトの銅線ケーブルにはさまざまな極数と接続サイズがあり、0.2~1,000 mの長さをカスタム指定できます。

  • ハロゲンフリーPURケーブルタイプ
  • PUR/PVCケーブルタイプ
  • PVCケーブルタイプ
  • PUR POWERケーブルタイプ

当社のアッセンブリ用コネクタは、ケーブル長をご要件に沿って柔軟に適合することができます。

 

工具とアクセサリ

工具とアクセサリ  

工具とアクセサリ

切断、線剥き、圧着、ねじ止め、測定では、フエニックス・コンタクトはあらゆる作業に適した工具とアクセサリを提供します。すべての部品が長期間の人間工学と機能性を保証する高品質素材製です。

  • 手動の工具と器具
  • ドライバ
  • フェルール、シール、シーリングキャップ
  • 結束バンド

 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス