製品リスト:電源用プラスチック製丸型コネクタ

フィルタ

40件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

キーイングエレメント - PRC FC-M CODE-BK - 1014496

丸型コネクタ(ケーブル側)、 製品の範囲: PRC、 キーイングエレメント、 ハウジングの材質: PA 6.6-FR、 色: 黒

コネクタ - PRC 3-FC-MS6 8-21 - 1014498

丸型コネクタ(ケーブル側)、 製品の範囲: PRC、 コネクタ、 ハウジングの材質: PPE、 色: 黒、 極数: 3, 最小接続電線サイズ: 1.5 mm², 最大接続電線サイズ: 6 mm²、 定格電圧: 690 V AC、 定格電流: 35 A、 接続方法: ネジ接続、 コンタクトの種類: ピン、 最小ケーブル径: 8 mm、 最大ケーブル径: 21 mm

コネクタ - PRC 3-FC-MS6 8-12 - 1014502

丸型コネクタ(ケーブル側)、 製品の範囲: PRC、 コネクタ、 ハウジングの材質: PPE、 色: 黒、 極数: 3, 最小接続電線サイズ: 1.5 mm², 最大接続電線サイズ: 6 mm²、 定格電圧: 690 V AC、 定格電流: 35 A、 接続方法: ネジ接続、 コンタクトの種類: ピン、 最小ケーブル径: 8 mm、 最大ケーブル径: 12 mm

コネクタ - PRC 5-FC-MS6 16-21 - 1014505

丸型コネクタ(ケーブル側)、 製品の範囲: PRC、 コネクタ、 ハウジングの材質: PPE、 色: 黒、 極数: 5, 最小接続電線サイズ: 1.5 mm², 最大接続電線サイズ: 6 mm²、 定格電圧: 690 V AC、 定格電流: 35 A、 接続方法: ネジ接続、 コンタクトの種類: ピン、 最小ケーブル径: 16 mm、 最大ケーブル径: 21 mm

コネクタ - PRC 5-FC-MS6 12-16 - 1014506

丸型コネクタ(ケーブル側)、 製品の範囲: PRC、 コネクタ、 ハウジングの材質: PPE、 色: 黒、 極数: 5, 最小接続電線サイズ: 1.5 mm², 最大接続電線サイズ: 6 mm²、 定格電圧: 690 V AC、 定格電流: 35 A、 接続方法: ネジ接続、 コンタクトの種類: ピン、 最小ケーブル径: 12 mm、 最大ケーブル径: 16 mm

コネクタ - PRC 5-FC-MS6 8-12 - 1014522

丸型コネクタ(ケーブル側)、 製品の範囲: PRC、 コネクタ、 ハウジングの材質: PPE、 色: 黒、 極数: 5, 最小接続電線サイズ: 1.5 mm², 最大接続電線サイズ: 6 mm²、 定格電圧: 690 V AC、 定格電流: 35 A、 接続方法: ネジ接続、 コンタクトの種類: ピン、 最小ケーブル径: 8 mm、 最大ケーブル径: 12 mm

コネクタ - PRC 3-FC-MS6 12-16 - 1014529

丸型コネクタ(ケーブル側)、 製品の範囲: PRC、 コネクタ、 ハウジングの材質: PPE、 色: 黒、 極数: 3, 最小接続電線サイズ: 1.5 mm², 最大接続電線サイズ: 6 mm²、 定格電圧: 690 V AC、 定格電流: 35 A、 接続方法: ネジ接続、 コンタクトの種類: ピン、 最小ケーブル径: 12 mm、 最大ケーブル径: 16 mm

新製品

コネクタ - PRC 5-FC-MS6 8-21 - 1014530

丸型コネクタ(ケーブル側)、 製品の範囲: PRC、 コネクタ、 ハウジングの材質: PPE、 色: 黒、 極数: 5, 最小接続電線サイズ: 1.5 mm², 最大接続電線サイズ: 6 mm²、 定格電圧: 690 V AC、 定格電流: 35 A、 接続方法: ネジ接続、 コンタクトの種類: ピン、 最小ケーブル径: 8 mm、 最大ケーブル径: 21 mm

コネクタ - PRC 3-FC-MS6 16-21 - 1014531

丸型コネクタ(ケーブル側)、 製品の範囲: PRC、 コネクタ、 ハウジングの材質: PPE、 色: 黒、 極数: 3, 最小接続電線サイズ: 1.5 mm², 最大接続電線サイズ: 6 mm²、 定格電圧: 690 V AC、 定格電流: 35 A、 接続方法: ネジ接続、 コンタクトの種類: ピン、 最小ケーブル径: 16 mm、 最大ケーブル径: 21 mm

デバイスプラグインコネクタ、背面取付け - PRC 5-FT25-MC - 1409206

丸型コネクタ(機器側)、 製品の範囲: PRC、 デバイスプラグインコネクタ、背面取付け、 ハウジングの材質: PPE、 色: 黒、 極数: 5、 定格電圧: 690 V AC、 定格電流: 35 A、 接続方法: 圧着接続、 コンタクトの種類: ピン

40 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階