設置コネクタ
PRC 20/COVER-DUST-M - 保護キャップ
PRC 20/COVER-DUST-M
-
保護キャップ
1636047
保護キャップ、 製品の範囲: PRC 20
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保護キャップ
製品シリーズ
PRC 20
寸法
幅
36 mm
高さ
36 mm
長さ
14.25 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
販売用データ
アイテム番号
1636047
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ABLHMB
GTIN
4067923158351
1個あたりの重量(梱包を含む)
3 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.652 g
関税率
85389099
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440691
ECLASS-15.0
27440691
ETIM
ETIM 10.0
EC002863
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
0.07 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
PRC COVER TIE
-
保護キャップ
1722870
よく検索される
保護キャップ
パネル貫通
製品 ヘルプ