VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40059408cULus Listed
認証ID: E468743| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 単線のみ | 600 V | 20 A | - 14 | |
| 撚線、フェルール付き | 600 V | 20 A | - 14 | |
| 撚線のみ | 600 V | 20 A | - 14 | |
コネクタ、接続方式: プッシュロック式、極数: 2+PE、メス、0.5 mm2 ... 2.5 mm2、500 V、20 A、黒、キーイング: P、ケーブル外径: 6 mm ... 9 mm および 8 mm ... 13 mm
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 単線のみ | 600 V | 20 A | - 14 | |
| 撚線、フェルール付き | 600 V | 20 A | - 14 | |
| 撚線のみ | 600 V | 20 A | - 14 | |