IPD PL CAP W26 WP GY
-
保護キャップ
1088707
保護キャップ、IPD、ロックエレメント付き、IP66、IP68、IP69K、幅:26 mm、色:グレー、IPD P 3P2,5...、IPD W 3P2,5...、IPD H 3P2,5...、IPD Y 3P2,5...、IPD P 5P1,5...、IPD W 5P1,5...、IPD H 5P1,5...、IPD Y 5P1,5...用
製品の詳細
互換性のある製品
特長
部品を直接挿入するため、電源供給が容易
プッシュロック(Push-Lock)接続方式でフィールドにおける配線が簡単かつ時短に
システム全体でのIP66、IP68、IP69Kにより、過酷な環境に信頼性の高い設置
非常に困難な設置状況に置いても、安全で工具不要の嵌合
組立済みケーブルアッセンブリで迅速な試運転