VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40059408cULus Listed
認証ID: E468743| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 単線のみ | 600 V | 20 A | - 14 | |
| 撚線、フェルール付き | 600 V | 20 A | - 14 | |
| 撚線のみ | 600 V | 20 A | - 14 | |
パネル貫通、 コネクタ用、接続方式: プッシュイン式、極数: 4+FE、 M25、メス、0.5 mm2 ... 2.5 mm2、600 V、17.5 A、PA、黒、キーイング: F
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 単線のみ | 600 V | 20 A | - 14 | |
| 撚線、フェルール付き | 600 V | 20 A | - 14 | |
| 撚線のみ | 600 V | 20 A | - 14 | |