PRC 20/M17-5E-FT25-FC GN - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1636042

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 製品の範囲: PRC 20、 タイプ: ストレート、 色: 黒、 極数: 6, 最小接続電線サイズ: 0.75 mm2, 最大接続電線サイズ: 1 mm2、 定格電圧: Dreiphasig 630 V AC、 定格電流: 8 A、 接続方法: 圧着端子接続式、 最小ケーブル径: 6 mm、 最大ケーブル径: 14 mm、 取外し用の設定オプション:1.工具を使う、または、2.手を使う

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品



特長

設置とメンテナンス時の柔軟性を向上させるためのDuo-Unlockテクノロジ
高い防塵・防水保護等級と耐衝撃保護等級で、厳しい環境条件下でも信頼性の高い使用
実績のある圧着端子接続式テクノロジで取扱いが簡単
機械式コーディングとカラーコーディングで、迅速でエラーのない起動