製品リスト:QPD取付けシステム

フィルタ

241件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

  • その他のオプション
    閉じる

    認証



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

H分岐 - QPD H3PE2,5 GY - 1423963

H分岐、QUICKON接続、極数: 3+PE、1 mm² ... 2.5 mm²、690 V、20 A、灰、QUICKONナットなし

ケーブルコネクタ - QPD CW3PE2,5 2X6-10 GY - 1423965

ケーブルコネクタ、QUICKON接続、極数: 3+PE、1 mm² ... 2.5 mm²、690 V、20 A、灰、QUICKONナット2本付き、ケーブル径範囲: 6 mm ... 10 mm、QUICKON接続

パネル貫通 - QPD W3PE2,5 M25 0,5 GY - 1423966

パネル貫通、QUICKON接続、極数: 3+PE、1 mm² ... 2.5 mm²、690 V、20 A、灰、QUICKONナットなし、アッセンブリねじ: M25、IDC(圧接)接続 (溶接)、2.5 mm²、線の先端を切揃え、導体の長さ: 0.5 m

パネル貫通 - QPD W3PE2,5 M25 DT GY - 1423968

パネル貫通、QUICKON接続、極数: 3+PE、1 mm² ... 2.5 mm²、400 V、20 A、灰、QUICKONナットなし、アッセンブリねじ: M25、プッシュイン式、2.5 mm²

コネクタ - QPD P3PE2,5 9-14 GYGY - 1423969

コネクタ、QUICKON接続、極数: 3+PE、1 mm² ... 2.5 mm²、690 V、20 A、灰、QUICKONナット付き、ケーブル径範囲: 9 mm ... 14 mm

コネクタ - QPD P4X2,5 9-14 GY GY - 1423970

コネクタ、QUICKON接続、極数: 4、1 mm² ... 2.5 mm²、690 V、20 A、灰、QUICKONナット付き、ケーブル径範囲: 9 mm ... 14 mm

H分岐 - QPD H3PE2,5 4X6-10 BK - 1423971

H分岐、QUICKON接続、極数: 3+PE、1 mm² ... 2.5 mm²、690 V、20 A、黒、QUICKONナット4本付き、ケーブル径範囲: 6 mm ... 10 mm

H分岐 - QPD H3PE2,5 4X9-14 BK - 1423972

H分岐、QUICKON接続、極数: 3+PE、1 mm² ... 2.5 mm²、690 V、20 A、黒、QUICKONナット4本付き、ケーブル径範囲: 9 mm ... 14 mm

H分岐 - QPD H3PE2,5 BK - 1423973

H分岐、QUICKON接続、極数: 3+PE、1 mm² ... 2.5 mm²、690 V、20 A、黒、QUICKONナットなし

パネル貫通 - QPD W3PE2,5 6-10 M25 1,0 BK - 1423974

パネル貫通、QUICKON接続、極数: 3+PE、1 mm² ... 2.5 mm²、690 V、20 A、黒、QUICKONナット付き、ケーブル径範囲: 6 mm ... 10 mm、アッセンブリねじ: M25、IDC(圧接)接続 (溶接)、2.5 mm²、線の先端を切揃え、導体の長さ: 1 m

241 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階