製品リスト:ケーブルとコネクタ

フィルタ

30件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

ケーブルリング - SAC-6P-100,0-970 - 1404174

メートル単位で対応、 ケーブルリング、 VARAN CAT5 (100 Mbps)、 シールド対応、 SANTOPRENEハロゲンフリー/TPE ハロゲンフリー、 黒RAL 9005、 6-ケーブル (1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19)、 色単線: 茶、青、白/橙、白/緑、緑、橙、 ケーブル長: 100 m

ケーブルリング - SAC-6P-500,0-970 - 1404175

メートル単位で対応、 ケーブルリング、 VARAN CAT5 (100 Mbps)、 シールド対応、 SANTOPRENEハロゲンフリー/TPE ハロゲンフリー、 黒RAL 9005、 6-ケーブル (1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19)、 色単線: 茶、青、白/橙、白/緑、緑、橙、 ケーブル長: 500 m

バスシステムケーブル - SAC-6P-MS/ 2,0-970 SCO - 1428490

バスシステムケーブル、VARAN (100 Mbps)、6-極、SANTOPRENEハロゲンフリー/TPE ハロゲンフリー、黒RAL 9005、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 2 m

バスシステムケーブル - SAC-6P-MS/ 5,0-970 SCO - 1428500

バスシステムケーブル、VARAN (100 Mbps)、6-極、SANTOPRENEハロゲンフリー/TPE ハロゲンフリー、黒RAL 9005、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 5 m

バスシステムケーブル - SAC-6P-MS/15,0-970 SCO - 1428526

バスシステムケーブル、VARAN (100 Mbps)、6-極、SANTOPRENEハロゲンフリー/TPE ハロゲンフリー、黒RAL 9005、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 15 m

バスシステムケーブル - SAC-6P- 2,0-970/FS SCO - 1428571

バスシステムケーブル、VARAN (100 Mbps)、6-極、SANTOPRENEハロゲンフリー/TPE ハロゲンフリー、黒RAL 9005、シールド対応、片側フリー、上 ソケット ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、ケーブル長: 2 m

バスシステムケーブル - SAC-6P- 5,0-970/FS SCO - 1428584

バスシステムケーブル、VARAN (100 Mbps)、6-極、SANTOPRENEハロゲンフリー/TPE ハロゲンフリー、黒RAL 9005、シールド対応、片側フリー、上 ソケット ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、ケーブル長: 5 m

バスシステムケーブル - SAC-6P-10,0-970/FS SCO - 1428597

バスシステムケーブル、VARAN (100 Mbps)、6-極、SANTOPRENEハロゲンフリー/TPE ハロゲンフリー、黒RAL 9005、シールド対応、片側フリー、上 ソケット ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、ケーブル長: 10 m

バスシステムケーブル - SAC-6P-15,0-970/FS SCO - 1428607

バスシステムケーブル、VARAN (100 Mbps)、6-極、SANTOPRENEハロゲンフリー/TPE ハロゲンフリー、黒RAL 9005、シールド対応、片側フリー、上 ソケット ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、ケーブル長: 15 m

バスシステムケーブル - SAC-6P- 2,0-970/FR SCO - 1428610

バスシステムケーブル、VARAN (100 Mbps)、6-極、SANTOPRENEハロゲンフリー/TPE ハロゲンフリー、黒RAL 9005、シールド対応、片側フリー、上 ソケット アングル M12 SPEEDCON、キーイング: A、ケーブル長: 2 m

30 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階