コネクタとケーブル

機器接続および現場配線用のコネクタ

多様なコネクタ:丸型コネクタ(M5~M58)、データ、バッテリーモジュール、太陽光発電用コネクタから産業用ヘビーデューティコネクタまで、多用途に使用可能です。フエニックス・コンタクトのコネクタシリーズは、産業用および準産業用アプリケーション向けのソリューションを提供します。また、組立済みまたは組立式の、アプリケーション固有のコネクタシステムとケーブルおよびラインが含まれています。

特長

  • 多くのデザインやモジュール型システムで、さまざまなアプリケーションが可能
  • 優れた品質と長年培った専門知識で高レベルの信頼性
  • 産業用途の一般的な保護等級をすべて備えた革新的で時間短縮の機器向けの接続ソリューション
  • 顧客別特殊仕様対応で高い柔軟性
  • エキスパートによるデザイン・インのサポート
HEAVYCONヘビーデューティコネクタのコンフィグレータを使用する人

コンフィグレータ

わずか数クリックでオーダーメイドコネクタへ:直感的に分かるコンフィグレータを使用して、独自の製品バージョンを作成することができます。

新製品

大電流用アプリケーション向けコンタクトインサートモジュール
HEAVYCONデータセンターコネクタ
配電盤PRC 20シリーズ
スルーホールリフロー用アングル型M12機器コネクタ
RJ45カラーパッチケーブル
家庭用ストレージ向けバッテリーポールコネクタ
ノイズフィルタ付きRJ45基板用コネクタ
逆極性保護されているBPCシリーズコネクタ
プラグイン電線コネクタHEAVYCON CME
ヘビーデューティコネクタ向け機能付きのコンタクトインサートモジュール
ヘビーデューティコネクタ向け機能付きのコンタクトインサートモジュール
中電圧開閉装置におけるテスト業務用コンタクトインサート
大電流用アプリケーション向けコンタクトインサートモジュール
データ伝送用のモジュラーコンタクトインサート
QPD STAS 3インスタレーションコネクタ
イーサネットアプリケーション向けのM12 push-pullコネクタ
ヘビーデューティコネクタHEAVYCON EVO向けのマルチグランドケーブルグランド
HEAVYCON D7コネクタ用コンタクトインサート
DCコネクタArcZeroシリーズ
M12 push-pull、組立式コネクタ
組立済みインスタレーション用ケーブルIPD

HEAVYCON電源用コンタクトインサートモジュール

大電流用アプリケーションのカスタマイズされた配線

HEAVYCONヘビーデューティコネクタ向けのコンタクトインサートモジュールを使用して、最大300 Aの電流を確実に伝送します。それらを信号、データ、電源供給用の他のモジュールと1つのハウジング内で組み合わせることにより、お客様独自のカスタム仕様のインターフェースを作成することができます。

主な特長

  • 最大95 mm²の圧着端子接続式モジュール
  • 最大16 mm²のPush-in接続式モジュール
  • あらゆるHEAVYCONモジュールキャリアフレームに最適
  • 定格電圧および定格電流:最大1,000 Vおよび300 A
  • 温度範囲-40°C~+125°C
  • 耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)

特長

  • 工具不要の圧着端子の革新的なラッチとロック解除
  • 同じハウジングのさまざまな伝送メディアの組合せで、非常にコンパクトなモジュールインターフェース
  • 狭い場所でも設置後もすばやく安全な配線
  • Push-inテクノロジによる最大16 mm²の電線の簡単で工具不要の接続
  • 市場規格との接続互換性

HEAVYCONデータセンターコネクタ

高性能、コンパクト、省電力

データセンター向けHEAVYCON産業用コネクタは、PDUからITラックへの電源供給を最適化することができます。コンパクトなヘビーデューティコネクタにより、最大70 Aの堅牢な電力伝送を実現することができます。接触抵抗が低いため、エネルギー消費と発熱を抑えることができます。

主な特長

  • 定格電流/電圧:70 A / 690 V
  • 極数:4 + PE
  • 導体断面積:6 mm²~25 mm² / 10 AWG~4 AWG
  • 圧着端子接続式
  • クリックインラッチによる取付け
  • M32またはM50ケーブルグランドを組込み、ストレインリリーフありまたはなし
  • 保護等級:IP66

特長

  • よりコンパクトな設計で省スペースのケーブル配線
  • クリックインラッチで簡単で工具不要な設置により、設置時間を短縮
  • 固定極数のコンタクトインサートで部品コストを削減
  • 圧着端子の接触抵抗が低いため、最適な電力伝送と最大60%のエネルギー節約が可能
  • 低発熱により、冷却要件を低減

最大20 Aの接続式配電盤

クイック取付け用に組立済み

組立済み配電盤で、PRC 20シリーズコネクタを使用して簡単に時間を節約して設置することができます。設定済み配電盤は、16個のバージョンをご用意しており、プラグ・アンド・プレイで簡単に設置することができます。

主な特長

  • 定格電圧:400 V AC / 500 V DC(IEC)(III/2)
  • 定格電流:20 A
  • 最大保護等級:IP69
  • 衝撃保護カテゴリ:IK08(-25°C)
  • 2~5極
  • コーディング:機械式コーディングおよびカラーコーディング
  • 入力数:1
  • 出力数:2

特長

  • プラグ・アンド・プレイにより建設現場での設置作業が軽減
  • 製造時の100%チェックにより配線ミスが減少
  • 手動またはツールを使用して解除可能なロックで、現場の柔軟性向上
  • 十分な試行を重ねた部材の使用により、プラグ・アンド・フォーゲット(抜き差し不要)
  • 過酷な環境条件下でも安全に使用可能

スルーホールリフロー用アングル型M12機器コネクタ

製造の効率向上

M12形式の90°アングル型コネクタは、自動製造用に設計されており、効率的な取付プロセスを実現できます。アングル型の設計により、この新しいコネクタはプリント基板上で柔軟に配置できるため、狭いスペースでも利用できます。

主な特長

  • アングル型仕様
  • リフロー(スルーホールリフロー)工程向け
  • 最大電圧250 V
  • 最大電流4 A
  • AおよびDコーディングで利用可能
  • 4/5/8極
  • シールドなしバージョン
  • 逆ピンコネクタパターン

特長

  • ピックアンドプレースに最適:プリント基板上での自動組立てにより、製造の効率向上
  • 最適化されたデザイン:重心を移動させることで、固定クリップを使用せずにプリント基板上に「簡単に」直立設置
  • 柔軟:限られたスペースでも、プリント基板上で容易な位置決めと配列
  • モジュール型:利用可能なスルーホールリフローケースと互換性あり

RJ45カラーパッチケーブル

制御盤内のアプリケーション用

フエニックス・コンタクトはRJ45 BUILDINGシリーズ向けのカラーパッチケーブルで、製品ラインアップを拡張しています。新たにホワイト、オレンジ、イエロー、レッド、バイオレット、グリーン、ブルー、ブラックの8色のケーブルをご利用いただけるため、CAT6Aアプリケーション用のカラーバリエーションが拡充。

主な特長

  • カラー:ホワイト、オレンジ、イエロー、レッド、バイオレット、グリーン、ブルー、ブラック
  • 最大10 Gbps(CAT6A)のデータ伝送
  • 長さ0.3~50 m
  • 組込み式固定クリップ保護

特長

  • オフィス、建物、保護された産業アプリケーション(例:制御盤)に最適
  • CE、UL、WEEE、EACで世界的な承認
  • 確実な固定クリップ保護の安全な接続と切断
  • 最大10 Gbps(CAT6A)の未来志向型の高速データ伝送
  • 360°シールドで理想的なEMC特性

家庭用ストレージ向けバッテリーポールコネクタ

逆極性保護付きのインバータ接続

新しい家庭用ストレージアプリケーション向けコネクタは、特にバッテリーインバータでの使用に適しています。逆極性保護機能付きのDCコネクタは、一般的なPV接続テクノロジにおける誤挿入やバッテリーポールの短絡を防ぎます。

主な特長

  • 最大定格電流:最大60 A
  • 定格電圧:1,500 V DC
  • 導体断面積:6 mm²~16 mm²
  • 保護等級:IP66 / IP68(2 m / 2 h)
  • 挿入サイクル:100回

特長

  • 銀めっきコンタクトで長期安定性のある接続方式
  • 誤嵌合の排除:機械式コーディングにより逆極性保護されたバッテリー接続
  • 安全な設置:非嵌合時でも感電防止のバッテリー端子
  • さまざまな色:バッテリーポールの明確な識別

ノイズフィルタ付きRJ45基板用コネクタ

THTフローはんだ付けおよびスルーホールリフローはんだ付けに最適

トランスフォーマ内蔵の新しいRJ45プリント基板用コネクタは、フローはんだ付け(THT)およびスルーホールリフローはんだ付け(THR)工程に適しています。これら最大1 Gbpsのアプリケーション向けの産業用デザインのノイズフィルタ付きRJ45バージョンは、既存の製品ラインアップを拡張します。

主な特長

  • 90°および180°のシングルポートプリント基板用コネクタ
  • フローはんだ付け(スルーホールリフロー)およびリフロー(スルーホールリフロー)処理向け
  • オプションでLEDおよびシールドスプリング付き
  • すべての一般的なイーサネットアプリケーション向けのフィルタリングバージョン
  • データ伝送速度最大1 Gbps
  • 堅牢な産業用設計

特長

  • ノイズフィルタの統合による、簡素化されたイーサネットデザイン
  • プリント基板の複雑さ軽減とEMC(電磁両立性)リスクの軽減
  • リフローはんだ付けのため自動実装可能
  • 多種多様な製品で、あらゆるアプリケーションに理想的なバージョン
  • 産業用デザインのため、過酷なアプリケーション分野にも対応

バッテリーポールコネクタ

バッテリーモジュールシステムの安全な接続

逆極性保護されているBPCシリーズコネクタは、バッテリーモジュール機器での使用に最適です。単極コネクタは、回転可能で感電防止コンタクトと機械式コーディングを備え、バッテリーモジュール接続の際に非常に高レベルの柔軟性および安全性を提供します。

主な特長

  • 最大定格電流:最大400 A
  • 定格電圧:1,500 V
  • 導体断面積:16 mm²~120 mm²
  • 汚染度2
  • 保護等級IP65/IP67
  • 挿入サイクル100回超
  • 機械式コーディングおよびカラーコーディング
  • UL 94に準拠した難燃グレードV0

特長

  • 機械式コーディングおよびカラーコーディングでエラーのない接続
  • 防水デザインと感電防止コンタクトにより、信頼性の高い取付け
  • 高い耐衝撃性と耐振動性により、継続的な電力伝送
  • 360°回転可能でさまざまな接続方式を備えた柔軟性
  • あらゆる関連バッテリーモジュール規格に準拠:UL 4128、UL 1973、UL 9540

プラグイン電線コネクタ

制御盤の配線が簡単

プラグイン電線コネクタHEAVYCON CMEは、制御盤内の配線における効率を向上させます。端子台列の製造において、最大108本の電線への配線に、電線コネクタを使用することができます。制御盤内のケーブルハーネスを、単純に差し込むだけで接続することができます。

主な特長

  • 極数:23+PE、41+PE、71+PE、107+PE
  • 250 V、10 A
  • 0.14 mm²~2.5 mm²
  • 圧着端子接続式
  • ロックエレメントによる接続保護
  • ファンネルパッドで安全な接点ルーティング

特長

  • 製造中に端子台列を直接プラグイン接続するため、時間とコストを大幅に節約
  • リリースが簡単な電線コネクタで、端子台列を迅速に交換
  • ロックエレメントにより不測の接続解除を防止
  • ファンネルパッドで接点を確実にセンタリングすることにより、角度が付いた状態での接続でも接点エラーを回避

機能付きコンタクトインサートモジュール

フィールドでのブリッジ、断路、保全

HEAVYCONヘビーデューティコネクタ用のブリッジシャフトと断路部を備えたモジュラーコンタクトインサートは、高い柔軟性を提供します。制御盤の機能を現場に持ち込み、アプリケーション内で直接、電位ブリッジと電力保全を実現します。

主な特長

  • 多機能断路部
  • 2か所のブリッジシャフト
  • Push-in式接続テクノロジ
  • 5極
  • 400 V、16 A
  • 0.14 mm²~2.5 mm²
  • あらゆるHEAVYCONモジュールキャリアフレームに最適
  • 耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)

特長

  • 分散構造により省スペースでケーブル配線が減少
  • フィールドでの電力転送が簡単
  • 柔軟性が向上:ヒューズプラグ、部品コネクタ、絶縁プラグ向けの断路部
  • Push-inテクノロジにより高速で工具不要な電線接続が可能
  • 1つのコネクタ内のさまざまな伝送メディアの組合せで、カスタマイズされたインターフェースを実現

ねじ込み用ねじ付きパネル取付けベース

簡単で時間を節約できる取付け

ねじ込み用ねじ付きパネル取付けベースHEAVYCON D7により、取付け作業の時間を大幅に短縮できます。M25またはM32のカウンターナットを使うか、対応するねじでモータや機器にねじ止めすることにより、丸型パネル穴に便利に固定することができます。

主な特長

  • アルミダイカスト製およびプラスチック製ハウジング
  • プラグインインターフェース
  • M25またはM32のパネル穴用
  • サイズD7
  • アングル型およびストレート型バージョン
  • 保護等級:IP 66、IP67
  • 温度範囲:-40°C~+125°C
  • 耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)

特長

  • 丸型パネル穴に簡単かつ便利に取り付けることにより、大幅に時間を短縮
  • 既存のケーブルグランドに代わるプラグイン式の代替品で、ケーブル配線やメンテナンスにおいて柔軟性が向上
  • コンパクトな設計なため、狭いスペースにおいて省スペースなケーブル配線が可能
  • 最適化されたIPおよびEMC保護により、システムの安全で信頼性の高い保護を実現

ヘビーデューティコネクタ用コンタクトインサート

変流器の信頼性の高いテスト

固定位置およびモジュール型コンタクトインサートHEAVYCON TSCは、中電圧開閉装置用の保護テクノロジの分野における測定およびテスト業務用に設計されています。高レベルのIP保護付きの短期または長期の接続部として、制御盤に直接取り付けます。

主な特長

  • ねじ式接続テクノロジ付きの固定位置バージョン
  • Push-in式接続テクノロジ付きのモジュール型バージョン
  • プラスチック製または金属製ケースで使用可能
  • 誘導自動変流器短絡

特長

  • 堅牢なコネクタケースによる、信頼性の高い長期の変流器テスト
  • Push-in式接続テクノロジによる工具不要で簡単な導体接続
  • 誘導自動変流器短絡で最大の安全性を確保
  • 同じコネクタにおけるさまざまな伝送メディアの組合せで、省スペースを実現
  • IP66、IP67、IP69の保護等級で高レベルのIP要件においても安全に使用可能

ヘビーデューティコネクタ用コンタクトインサート

大電流用アプリケーションのカスタマイズされた配線

HEAVYCONヘビーデューティコネクタ向けのコンタクトインサートモジュールを使用して、最大100 Aの電流を確実に伝送します。それらを信号、データ、電源供給用の他のモジュールと1つのハウジング内で組み合わせることにより、お客様独自のカスタム仕様のインターフェースを作成することができます。

主な特長

  • HC-M-01-PT、最大16 mm²のPush-in接続方式
  • HC-M-01-CT、35 mm²の圧着端子接続方式
  • あらゆるHEAVYCONモジュールキャリアフレームに最適
  • 定格電圧と定格電流:1,000 V、100 A
  • 温度範囲:-40°C~+125°C
  • 耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)

特長

  • Push-inテクノロジによる最大16 mm²の電線の簡単で工具不要の接続
  • 同じハウジングのさまざまな伝送メディアの組合せで、非常にコンパクトなモジュールインターフェース
  • 狭い場所でも設置後もすばやく安全な配線
  • 工具不要の圧着端子の革新的なラッチとロック解除
  • 市場規格との接続互換性

ヘビーデューティコネクタ用コンタクトインサート

高性能なデータ伝送

新しいコンタクトインサートモジュールHEAVYCONは、お客様に信頼性の高い高速データ伝送に対するさらなるオプションを提供します。USBインターフェースはパッチケーブルを使用して直接コネクタに組み込みます。高性能なメガビットおよびギガビットモジュールで、広範囲のケーブルをサポートします。

主な特長

  • さまざまなUSBパッチケーブル用大型カバー
  • Mbitモジュールは0.14 mm²~1.5 mm²形式の4極または8極ケーブルと共に使用可能
  • シールドは絶縁されるかPE電位に接続
  • すべてのモジュールキャリアフレームに適合
  • 耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)

特長

  • 革新的なスナップインモジュールキャリアフレームで取付けが簡単
  • スプリング起動式USBインターフェースで最適な公差補正
  • ギガビットモジュールが高速アプリケーション用にすばやく安全にデータを伝送
  • 同じケースのさまざまな伝送メディアの組合せで、カスタマイズされたコンパクトなモジュール型インターフェースを実現
  • モジュールとフレームは市場規格と互換性あり

QPD STAS 3インスタレーションコネクタ

ブラインドと日よけを簡単に接続

QPD STAK/STAS 3組立式インスタレーションコネクタは、ブラインド、窓おおい、日よけのモータ接続向けに特別に開発されました。IDC接続により、線剥きやねじ止めをせずにすぐに設置が可能です。

主な特長

  • QUICKON高速接続テクノロジ(IDC)
  • 4極(3極+ PE)
  • 電圧:400 V
  • 電流:16 A
  • 保護等級:IP54
  • 温度範囲:-40°C~+100°C

特長

  • 現場接続で最大80%時間を短縮
  • 特別な工具を使わずにすばやく簡単に組立て
  • 堅牢で耐振動性ケースで、非常に信頼性が高い

イーサネットアプリケーション向けのM12 push-pullコネクタ

簡単で省スペースなデータ伝送

イーサネットアプリケーション向けのM12 push-pull組立式コネクタにより、確実な高速データ伝送が可能になり、非常に小さなスペース要件が実現できます。高速嵌合で設置は簡単 - 単にコネクタを機器に挿入するだけです。

主な特長

  • プッシュプルインナーロック
  • コンパクトな圧着端子接続式
  • イーサネットアプリケーション用Xコーディング
  • 極数:8
  • 接続電線サイズ:0.14mm²~0.34mm²
  • 360°シールド
  • ストレートおよびアングル型バージョン
  • 保護等級:IP 65、IP67

特長

  • 簡単に設置:狭い場所でもすばやく確実な接続
  • 大幅な省スペース:配線スペースが狭く接続密度が高いため、非常にコンパクト
  • 安全に使用:360°確実なシールド接続
  • 堅牢な接続:衝撃や振動の負荷が高い鉄道アプリケーションに最適
  • 高い将来性:標準化された製品シリーズで全世界で利用可能

ヘビーデューティコネクタHEAVYCON EVO向けのマルチグランドケーブルグランド

ケーブル配線中の最大の柔軟性

ヘビーデューティコネクタHEAVYCON EVO向けのマルチグランドケーブルグランドを使用すると、たった1つのプラグインインターフェースのみを経由して、さまざまなケーブルを制御盤にシンプルに配線することができます。工具不要の可変取付けで、時間を節約し高レベルの柔軟性を提供します。

主な特長

  • BシリーズHEAVYCON EVOプラスチック製ハウジングに最適
  • 可能な圧着範囲:3 mm~6 mm、6 mm~10 mm、10 mm~15 mm
  • ケーブルグランド材質:PA
  • ケーブルシール材質:TPE SEBS
  • 温度範囲:-40°C~+100°C
  • 保護等級:IP65

特長

  • 工具不要の簡単なケーブルグランド取付けで時間とコストを削減
  • 柔軟性の向上:ケーブルの接続方向を設置現場で直接決定して、後で便利にケーブルを追加
  • 取扱いが容易:さまざまなケーブルを穿孔メンブレンから簡単に押込み可能
  • 安全で確実に使用:メンブレンシールによる高い保護等級と、結束バンドで保持

HEAVYCON D7コネクタ用コンタクトインサート

コンパクトな信号および電源供給

HEAVYCON D7コネクタを使用すると、限られたスペースでも信号や電源を供給することができます。最大40 A/830 Vの、極数5(+PE)の新しいPush-inコンタクトインサートと、極数2(+PE)の電源用コンタクトインサートで、製品シリーズが広がります。

主な特長

  • Push-in接続方式のQ05-I-PTはPEコンタクトにも対応
  • 断面積の広い軸方向ねじ接続方式のQ02-I-AT
  • 温度範囲:-40°C~+125°C
  • D7シリーズのケースに最適(プラスチックまたは金属)
  • 耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)

特長

  • Push-inテクノロジによる簡単で工具不要の接続
  • 狭い場所でも設置後もすばやく安全な配線
  • プラスチック製部品でコスト効率が良い高速コーディング
  • 市場規格との接続互換性

ArcZeroテクノロジ搭載のDCコネクタ

負荷がかかった状態での安全な接続・切断

DCコネクタは、負荷がかかった状態で安全に接続・切断することができます。ArcZeroテクノロジは、危険なアーク放電から確実に保護することができます。また、負荷がかかった状態で接続・切断することができるため、特定のコンポーネントを完全に停止させることができ、システムの高可用性を確保することができます。

主な特長

  • 接続断面積:1.5~6 mm²
  • 定格電圧:400 / 800 V DC
  • 定格電流:20 A
  • 挿抜回数:最大1,000回
  • VDE認証

特長

  • 負荷がかかった状態での安全な接続・切断
  • 電線中継接続の迅速な切断
  • 接続機器のメンテナンスまたは交換の時間を短縮
  • 過酷な条件下でも堅牢な耐候性デザイン
  • 非常に耐久性が高く経済的

M12 push-pull、組立式コネクタ

プッシュロック(Push-lock)式テクノロジによる簡単な接続

1つのM12コネクタに2つの主要なテクノロジ:push-pull高速篏合とプッシュロック(Push-Lock)接続方式を備えたM12組立式コネクタは、工具不要の電線接続を可能にし、機器ポートへの簡単な差し込みにより確実に取り付けることができます。

主な特長

  • 取付け:プッシュプル高速嵌合
  • 接続方法:プッシュロック(Push-Lock)式接続テクノロジ
  • 通信用コネクタ:PROFINET CAT5(100 Mbps)、Dコーディング、4極、シールド付き、ストレートおよびアングル型
  • 信号用コネクタ:Aコーディング、4極または5極、シールド付きおよびシールドなし、ストレートおよびアングル型
  • 接続電線サイズ:0.14~0.75 mm²
  • 温度範囲:-40°C~+85°C

特長

  • 狭い場所でもすばやく確実な接続
  • オスバージョンとメスバージョンのコネクタで、電線中継接続を構築
  • フェルール付きとフェルールなしの単線および撚線を工具を使用せずに接続
  • コンタクトレバーの色と数字のコーディングにより直感的に分かる電線接続
  • 長期安定性と耐振動性のPE接続、360°シールド

組立済みインスタレーション用ケーブルIPD

すばやく簡単な電源供給

インスタレーションシステムIPDで、シンプルで工具不要の電源供給をお試しください。組立済みIPDケーブルアッセンブリにより、特に大型のケーブル配線プロジェクトで、設置が容易になり迅速な試運転がサポートされます。

主な特長

  • 極数:2+PE、4 + PE
  • 電圧/電流:
    3極:450/500 V、最大16 A
    5極:450/600 V、最大16 A
  • プッシュロック(Push-Lock)接続方式
  • 保護等級:IP 66、IP68
  • ケーブル長:0.5 m、1 m、3 m、5 m
  • オス-メスまたは片側フリーエンドのバージョン

特長

  • アクセスしにくい場所でも取扱いが便利
  • 高速嵌合と、誤配線防止の機械式コーディングのプラグ式接続により、設置が簡単で確実
  • 保護等級最大IP66およびIP68の堅牢なケースで高い信頼性
  • ご要望に応じて1個からお客様指定の仕様に対応

さまざまな製品がオーバーレイ表示されたタブレット端末上の製品ナビゲータを見る2人の従業員

製品ナビゲータ 当社の幅広い製品ラインアップの概要をご覧ください

機器接続用のプリント基板用端子台、コネクタ、電子機器用ケースに関する明確な情報をすばやくご覧いただけます。製品ナビゲータは、シリーズをさまざまな製品グループに分けてサポートします。

トップイノベーション


製品ポートフォリオ


データ、信号、電力伝送用丸型コネクタ

丸型コネクタ

フエニックス・コンタクトはさまざまなサイズの産業用オートメーション向け丸型コネクタを提供します。大型も小型も、ストレート型もアングル型も、モールド型も組立式も、幅広い製品ラインアップで信号、データ、電源を供給する最適なソリューションを提供します。

  • 革新的なハイブリッドコネクタM12およびM23
  • 3~19極のM5、M8、M12、M23、および7/8インチの信号用コネクタ
  • M8およびM12通信用コネクタは伝送速度10 Gbps
  • M12~M58電源用コネクタは最大電流16 A、最大電圧690 V
前面または背面接続のバッテリーモジュール機器用コネクタ

バッテリーモジュール用コネクタ

最大1,500 Vのアプリケーション向けに、バッテリーコネクタとバスバー接続用コネクタを使用して、バッテリーモジュールシステムを迅速、安全、かつコスト効率良く設置することができます。

  • バッテリーモジュール機器への前面および背面接続用のコネクタ
  • 最大定格電圧1,500 V DC、最大システム電圧1,500 V
  • 断面積:16 mm²~25 mm²
  • 最大定格電流200 A
  • 最大保護等級はIP 65
産業用の高速伝送向けのデータ用コネクタと幅広いインフラアプリケーション

通信用コネクタ

フエニックス・コンタクトの銅線および光ファイバケーブル通信用コネクタは確実で高速なデータ伝送を産業、コンピュータセンター、インフラアプリケーションで実現します。コネクタ、パッチケーブル、アクセサリは一般的なすべてのフィールドバスおよびネットワークで使用できます。

  • 最大伝送速度40 Gbps
  • IP20、IP65/IP67、IP69Kのソリューション
  • 革新的なハイブリッドケーブル配線
  • パッチパネルとマーシャリングパネルは19インチラック取付け可能
並べて配置されたヘビーデューティコネクタの複数の設計

ヘビーデューティコネクタ

ヘビーデューティコネクタでインターフェースを保護し、過酷な条件下でも電力、データ、信号を確実に伝送します。防塵、防水、耐振動性があり、機械的な歪みに非常に強く、保護等級IP69Kに準拠してシールされています。

  • EMC保護の導電性金属製ハウジング
  • 取付けも接続も対応可能なスリーブケースとベースケース
  • 幅広い接続方式に対応する、固定極数でモジュール型のコンタクトインサート
  • EMC保護の導電性表面
さまざまなインスタレーションコネクタ

インスタレーションコネクタ

インスタレーションコネクタにより、簡単で柔軟性の高い、安全な電源供給が可能になります。堅牢なハウジングと最高IP69Kの高い保護等級で、屋外や湿潤環境でも信頼性の高い送電が可能になります。さまざまな接続テクノロジで、あらゆるアプリケーションに最適なソリューションを提供します。

  • 工具不要のプッシュロック(Push-Lock)接続によるIPDインスタレーションコネクタ
  • 高速IDC(圧接接続)式QPDインスタレーションコネクタ
  • 実績のあるねじ接続式または圧着端子接続式PRCインスタレーションコネクタ
  • 最大電流40 A、最大電圧690 Vに対応
  • 最大5 x 6 mm²のケーブル用
複数の多様な太陽光発電用コネクタを横並びで配置し、太陽光発電システム内で多用途に使用

太陽光発電用コネクタ

フエニックス・コンタクトの太陽光発電用コネクタは、幅広いアプリケーション(組立式ACおよびDCコネクタ、機器接続部品、ならびに太陽光発電パネル用、建材一体型太陽光発電(BIPV)用、マイクロインバータ用の接続テクノロジなど)に対応し、安定した接続ソリューションを実現します。

  • 保護等級IP66/IP68のACおよびDCコネクタ
  • 保護等級IP65/IP66/IP68のACおよびDC機器接続
  • 最大電流309 Aおよび最大電圧600 V(UL)に対応するパネル貫通型端子台およびプリント基板用端子台
  • BIPVおよびマイクロインバータ用接続システム
さまざまなDCコネクタ設計

DCコネクタ

フエニックス・コンタクトのDCコネクタは、負荷がかかった状態で安全に接続・断路することができます。 危険な電気アークから確実に保護します。また、負荷がかかった状態で接続することができるため、特定のコンポーネントを完全に停止させることができ、システムの高可用性を確保することができます。

  • 接続電線サイズ1.5 mm²~6 mm²用
  • 最大定格電圧800 V、最大定格電流20 A用
  • 保護等級IP66/IP68(24 h/2 m)、IP69/IK08
組立式バルブコネクタ

バルブコネクタ

実際のアプリケーションでは、温度や機械的な影響、オイルやグリースとの接触があるため、バルブコネクタには強いストレスがかかります。当社の製品シリーズは、このような過酷な使用条件に最適です。

  • 5つのデザインがあり(A、B、BI、C、CI)、圧力スイッチ(AD)にも使用することができます。
  • 24 V AC/DC~230 V AC/DCに対応します。
  • LED付き仕様でエラー検出しやすい
AT/ATM、DT/DTM、ISOBUSコネクタ

AT/ATM、DT/DTM、ISOBUSコネクタ

農業機械やユーティリティビークルのセンサとアクチュエータを、信頼性が高い方法で柔軟に接続します。AT/ATMコネクタ、DT/DTMコネクタ、ISOBUSコネクタは、これらのタスクで使用できるよう設計されており、厳しい環境影響に耐えることができます。この製品シリーズは、堅牢な設計、コネクタ構成の豊富な選択肢、および他のメーカーのソリューションとプラグイン互換性のある標準化された接続が特徴です。

  • 接続断面積14~20 AWG向け2、3、4、6、8、12、18極ATコネクタ
  • 接続断面積がより小さい、16~22 AWG向けATMミニコネクタ
  • ケーブル径14~18 mm用ケーブルグランド付き9極AHDP ISOBUSコネクタ

関連する製品エリア

フエニックス・コンタクトの製品ラインアップのさまざまなケーブルとライン
信号伝送用、データ伝送用、電源用ケーブル配線向けの分電盤、アダプタ、ケーブルコネクタ
カスタム指定のケーブルアッセンブリ
充電インフラ向けの接続テクノロジ
フエニックス・コンタクトの製品ラインアップのさまざまなケーブルとライン

コネクタをご自身で組み立てて、組立済みケーブルバージョンをご使用ください。フエニックス・コンタクトは、フィールド設置用の全製品ラインアップに加え、銅線および光ファイバの通信用ケーブル、ハイブリッドケーブル、信号用ケーブル、電源用ケーブルも提供しています。 太陽光発電用、バッテリーモジュールシステム用、メーター単位のケーブル用のソリューションで、製品プログラムが拡張されます。

ケーブルとラインの詳細
信号伝送用、データ伝送用、電源用ケーブル配線向けの分電盤、アダプタ、ケーブルコネクタ

一貫性のあるパッシブフィールドケーブル配線のソリューションをご活用ください。分電ボックス、スプライスボックス、電線コネクタ、アダプタ、分配器など、幅広い製品ラインアップを揃えています。銅線およびFOアプリケーションに対応した幅広いデザインとインターフェースを提供します。

分電盤、アダプタ、ケーブルコネクタの詳細
カスタム指定のケーブルアッセンブリ

アプリケーション向けにカスタム指定のケーブルアッセンブリを作成します。幅広い設計、コーディング、ピンアサインにより、信号、データ、電力を伝送するためのカスタム仕様のソリューションが可能です。お客様の仕様に準拠して組立済みケーブルに印字することができます。ロゴまたはバーコード入りのラベリングとパッケージ、あるいは全くの新規開発も可能です。

カスタム指定のケーブルアッセンブリの詳細
充電インフラ向けの接続テクノロジ

電力とデータを最適に接続:プリント基板ベースの家庭用充電器や充電ステーション向けの当社の接続テクノロジにより、グリッド受電部、充電ケーブル、通信用ケーブルをすばやく接続することができるため、現場で簡単に設置することができます。設置時間が短く、接続は常時安全、またメンテナンスコストが低いため、お客様の充電インフラの可用性や費用対効果を高めます。

充電インフラ向けの接続テクノロジの詳細

こうした産業向けの幅広いソリューション


二者間の個別コンサルティング

機器メーカー

機器メーカー様向けの製品シリーズの概要をご覧ください。産業用およびインフラ用アプリケーション向けに接続テクノロジの幅広い製品ラインアップを提供します。

さまざまな機器接続のある電子式アッセンブリを手に持つ人

ビルディングオートメーションの機器接続

スマートビルディングの多数のアプリケーションは、分散型装置としてネットワーク化されています。そのため、標準化された機器接続が必要となります。これにより、個々のビルシステムやそのアプリケーションが相互にすばやく簡単に通信できるようになります。コンパクトで規格準拠かつメンテナンスが容易なスマートデバイス接続用のインテリジェントな接続ソリューションをご利用ください。

幅広いアプリケーションに理想的 お客様のアプリケーションの要件がどのようなものであっても、理想的な接続テクノロジを備えたフエニックス・コンタクトのコネクタが見つかります。例えば次のようなアプリケーションで、確実で耐久性のある接続をご利用いただけます。

5Gルーター
カメラシステム
コントローラ
周波数コンバータ
バッテリーモジュール機器
ランプ
ディスプレイ
電源
インバータ

テクノロジ


サービス


製品ラベルの自動スキャン

効率的な物流プロセス 搬入品と搬出品を単純化

製品番号、数量、製造日、バッチ、原産国などの必須情報のみをスキャンコードとして表示する製品ラベルで、お客様の自動化された物流プロセスをサポートします。コードを自動的にスキャンすることにより、物流スタッフの作業負担を軽減し、搬入品と搬出品に関する生産性を向上させることができます。