Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

PTIO 1,5/S/3-LED 24 GN - Initiator-/aktuatorklemme
3244436

Initiator-/aktuatorklemme, med grønn lysindikator, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 13,5 A, antall tilkoblinger: 4, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Kompakt byggform og tilkobling på forsiden gjør det mulig å foreta oppkobling selv der det er trangt om plassen
Ved siden av de velkjente systemegenskapene i CLIPLINE complete-systemet har push-in-tilkoblingsklemmene en enkel kabling av ledere med endehylser eller entrådede ledere, uten bruk av verktøy