ICC20-PPC2,5/3-5,0-AA-BK GP - Kretskortpluggforbinder
1540620

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall: 3, antall tilkoblinger: 3, artikkelserie: ICC..-PPC2,5/..-5,0, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: ICC 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, variant med trykk, farge fjæråpnere: oransje

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Redusere CO₂-fotavtrykket ved bruk av biobasert plast
Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Variable kodemuligheter for høy beskyttelse mot feilplugging
Push-in-teknologi for rask og enkel kabling
Rask og enkel koding første gang pluggforbinder og basislist kobles sammen
Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering