Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

PSPT 2,5/ 3-ST KMGY - Kretskortpluggforbinder
2202345

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: lysegrå, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 300 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall: 3, antall tilkoblinger: 3, artikkelserie: PSPT 2,5/..-ST, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Farge fjæråpnere: oransje

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Variable kodemuligheter for høy beskyttelse mot feilplugging
Rask og enkel koding første gang pluggforbinder og basislist kobles sammen
Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling