MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK AU - Kretskortbasislist
1077611

Kretskortbasislist, farge: svart, kontaktoverflate: Au, kontakttype: Stift, antall rekker: 1, poltall: 3, artikkelserie: MSTBO 2,5/..-G1L THR Au, delingsmål: 5 mm, montering: THR lodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Ortogonal, kobling: uten, forpakningstype: Belte med bredde 44 mm, Artikkel med pinutgang på venstre side

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Det finnes varianter for bølge- og THR-loddeprosessen
Høy mekanisk bestandighet og korrosjonsbeskyttelse
Langtidsbestandige overgangsmotstander for permanent driftsklarhet