ICS20-F90V-7035 - Tilkoblingsdeksel
1287441

Monteringsskinnehus, ICS-Filler, med lufteslisser, bredde: 20 mm, høyde: 7,25 mm, dybde: 89,8 mm, farge: lysegrå (lignende RAL 7035)

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Fleksibel i bruk takket være modulsystem og unik modularitet innen tilkoblingsteknikk
Standardiserte tilkoblinger som RJ45, USB, D-SUB og antennebøssinger som integrerbare komponenter
Optimal plassutnyttelse samt muligheter for tilpasning av design, farger og trykk
Individuell bearbeiding for vilkårlig kundetilpasset tilkoblingsteknikk
Rask og enkel innskyvningsmontering av utstyrte kretskort takket være stabile føringsskinner