ICC20-TP2,5/3R5,0-9005 - Printmodul
1477218

Kretskortmodul, nominell strøm: 18 A, merkespenning (III/2): 300 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 3, artikkelserie: ICC..-TP2,5/..R5,0, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: svart, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,15 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkel med pinutgang på høyre side

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Plassering av klemmen ortogonalt på kretskortet for optimal tilgjengelighet i skinnemonterbare enheter
Push-in-teknologi for rask og enkel kabling
Fast kabling og redusert antall enkeltdeler
Velg mellom forskjellige delingsmål
Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering