ST 1,5-TWIN - Gjennomgangsklemme
3031128
El-nr.: 1268115

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, antall tilkoblinger: 3, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 1,5 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Den gjennomgående, doble funksjonssjakten gir alle muligheter for tidsbesparende potensialfordeling og montering av prøvetilbehør
Alle oppgaver i forbindelse med potensialforgreninger kan utføres på en praktisk måte
Testet for jernbaneformål
Plassbesparende og praksisorientert flerledertilkobling uten ekstra lasking