ZBF 4:UNBEDRUCKT
-
Merkeremse flat
0808587
Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: feste, for klemmebredde: 4 mm, Antall enkeltskilt: 10, tekstfelthøyde: 5,2 mm, tekstfeltbredde: 4,2 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle zackremsemerker individuelt etter kundespesifikasjoner
Merkestrimler uten trykk kan merkes individuelt med plotter eller manuelt
Avvikende delingsmål på forespørsel
Zackremsesystemet ZBF med flatt skiltspor har merking til rekkeklemmer og elektronikkmoduler
De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov