ZB 4 CUS - Merkeremse
0824951

Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 4,2 mm, Antall enkeltskilt: 10, tekstfelthøyde: 10,5 mm, tekstfeltbredde: 4,2 mm

Produktdetaljer








Dine fordeler

Avvikende delingsmål på forespørsel
De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle zackremsemerker individuelt etter kundespesifikasjoner
Zackremsesystemet ZB merker rekkeklemmer og elektronikkmoduler med høye skiltspor
Merkestrimler uten trykk kan merkes individuelt med plotter eller manuelt