CSA
Godkjennings-ID: 2030668Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DE1-66980Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
EAC
Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644LR
Godkjennings-ID: LR2371832TANK
Godkjennings-ID: 14ME0912BV
Godkjennings-ID: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
Godkjennings-ID: 40032222Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
PRS
Godkjennings-ID: TE/2107/880590/21ABS
Godkjennings-ID: 21-2192245-PDADNV
Godkjennings-ID: TAE000010TcULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 |