데이터 전송을 위한 피닉스컨택트의 광범위한 커넥터 포트폴리오는 항상 올바른 연결을 제공합니다. 피닉스컨택트는 사용자가 손쉽게 사용할 수 있도록 모든 장치 인터페이스를 위한 솔루션을 일괄적으로 제공합니다. 다양한 설계, 코딩 및 핀 할당 중에서 구리 또는 FO 케이블링을 위한 일관된 솔루션을 손쉽게 찾을 수 있습니다.
RJ45 패널 마운팅 프레임, IP67, 푸쉬-풀 연동 장치용, 금속, PCB 연결용, 사각형 패널 컷아웃용, 덧테쇠 있음, 마운팅 스크류 없음