UL Listed
승인 ID: E335024-20140306정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 0.5 A |
cUL Listed
승인 ID: E335024-20140306정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 0.5 A |
컨트롤 캐비닛 피드스루, M12, 8핀, A-코딩 및 RJ45 소켓, 소켓 입력 90°, IP65/67
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 0.5 A |
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 0.5 A |