신호 케이블 및 전원 케이블
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 스크류 플러그
PROT-M12 MS-PA-CHAIN
-
스크류 플러그
1430899
고정 밴드가 있는 M12 밀폐 캡, 센서 케이블용, 자유 M12 소켓용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
일반
K, L 또는 M 코딩이 있는 M12 소켓에 적합하지 않음
제품 속성
제품 타입
보호 캡
스레드 타입
M12
치수
치수 도면
직경
20 mm
소재 사양
소재
PUR (고정 밴드)
UL 94에 따른 난연성등급
V0
밀폐 소재
NBR
케이블 그랜드 소재
PA 6.6
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP65
IP67
주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터)
-25 °C ... 85 °C
상용 데이터
항목 번호
1430899
패키지 단위
5 pc
최소 주문 수량
5 pc
제품 키
AF1ZAX
GTIN
4046356332835
개당 중량(패키지 포함)
4.2 g
개당 중량(패키지 제외)
3.82 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
0.209 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
센서/액추에이터 케이블
제품 도움말