센서/액추에이터 케이블, 4-핀, PVC, 검정색, RAL 9005, 플러그 직선 M8, 코딩: A, 켜짐 선단 탈피 처리, 케이블 길이: 1.5 m
센서/액추에이터 케이블
센서/액추에이터 케이블, 4-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 선단 탈피 처리, 켜짐 소켓 직선 M12, 코딩: A, 케이블 길이: 3 m
센서/액추에이터 케이블, 4-핀, 다양한 케이블 타입, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 플러그 직선 M12, 코딩: A, 켜짐 선단 탈피 처리, 케이블 길이: 자유 입력(0.2 m ... 100.0 m)
센서/액추에이터 케이블, 4-핀, PVC, 검정색, RAL 9005, 선단 탈피 처리, 켜짐 소켓 직선 M8, 코딩: A, 케이블 길이: 1.5 m
센서/액추에이터 케이블, 5-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 선단 탈피 처리, 켜짐 소켓 직각 M8, 코딩: B, 케이블 길이: 3 m
센서/액추에이터 케이블, 4-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 선단 탈피 처리, 켜짐 소켓 직선 M12, 코딩: A, 케이블 길이: 1.5 m
센서/액추에이터 케이블, 3-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 차폐, 선단 탈피 처리, 켜짐 소켓 직선 M8, 코딩: A, 케이블 길이: 10 m
센서/액추에이터 케이블, 4-핀, PE-X 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 선단 탈피 처리, 켜짐 소켓 직선 M12, 코딩: A, 케이블 길이: 2 m, 옥외 용도, 고급 스틸 널 있음
센서/액추에이터 케이블, 8-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 선단 탈피 처리, 켜짐 소켓 직각 M12, 코딩: A, 케이블 길이: 10 m
센서/액추에이터 케이블, 4-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 선단 탈피 처리, 켜짐 소켓 직선 M12, 코딩: A, 케이블 길이: 10 m