데이터 커넥터
VS-15-TI-2EMV - D-SUB EMC 내부 슬리브
VS-15-TI-2EMV
-
D-SUB EMC 내부 슬리브
1688065
연결 방법
D-SUB EMC 내부 슬리브, 쉘 크기 2, 차폐, 슬리브 하우징 VS-15-...용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
데이터 커넥터(케이블측)
애플리케이션
EMC 내부 슬리브
설계
D-SUB
핀 수
15
케이블 아웃렛
각진
전기적 속성
전송 매체
구리
연결 데이터
연결 기술
연결 타입
D-SUB
인터페이스
신호 타입/카테고리
범용
치수
폭
62.8 mm
높이
38.8 mm
소재 사양
색상
메탈릭 실버
하우징 소재
금속
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 80 °C
상용 데이터
항목 번호
1688065
패키지 단위
5 pc
최소 주문 수량
5 pc
제품 키
ABNCBC
GTIN
4017918182304
개당 중량(패키지 포함)
24.45 g
개당 중량(패키지 제외)
24.23 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440290
ECLASS-15.0
27440292
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.594 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
FO 커넥터
원형 커넥터, 2핀
D-SUB 커넥터
M12 male, 2핀
RJ45 커넥터
휨 방지 슬리브
M12 Ethernet 커넥터
제품 도움말