경고: 부하가 있는 경우에 커넥터를 삽입 또는 분리하면 안됩니다. 경고를 무시하거나 부적절하게 사용하면 사람 및/또는 재산이 손상될 수 있습니다.
• 경고: 제대로 작동하는 제품만 시운전하십시오. 제품의 손상 여부를 정기적으로 감사해야 합니다. 결함이 있는 제품을 즉시 폐기하십시오. 손상된 제품을 교체하십시오. 수리는 불가능합니다.
• 경고: 전기 분야의 자격을 갖춘 사람만 제품을 설치 및 작동할 수 있습니다. 이들은 다음과 같은 세이프티 참고 사항을 준수해야 합니다. 자격을 갖춘 사람이 전기 공학의 기초에 익숙해야 합니다. 이들은 위험을 인식하고 방지할 수 있어야 합니다. 포장의 관련 기호는 전기 공학에 익숙한 사람만 제품을 설치하고 작동할 수 있음을 나타냅니다.
• 이 제품은 플랜트, 컨트롤러 및 전기 장치 엔지니어링 분야의 애플리케이션에 적합합니다.
• 옥외 애플리케이션에서 커넥터를 작동할 경우 환경 영향으로부터 별도로 보호해야 합니다.
• 조립된 제품을 조작하거나 부적절하게 열면 안됩니다.
• 나열된 표준의 기술 데이터에 지정된 결합 커넥터(예: phoenixcontact.com/products의 제품 액세서리에 나열된 커넥터)만 사용하십시오.
• 타사 제조업체와 직접 연결하여 제품을 사용하는 경우 사용자에게 책임이 있습니다.
• 작동 전압 > 50 V AC의 경우 전도성 커넥터 하우징을 접지해야 합니다.
• 피닉스컨택트가 권장하는 도구만 사용하십시오.
• 다운로드 페이지(phoenixcontact.com/products)에 있는 이 제품에 대한 설치 참고 사항/디자인 적용 문서를 준수해야 합니다.
• 보호 캡을 사용하여 사용 중이 아닌 커넥터를 보호하십시오. 적절한 액세서리는 phoenixcontact.com/products의 제품 액세서리 섹션에서 온라인으로 제공됩니다.
• 커넥트를 완전히 삽입되어 연동할 경우에만 작동하십시오.
• 커넥트를 완전히 삽입된 경우에만 작동하십시오.
• 케이블을 설치할 때 커넥터의 인장 하중이 표준에 지정된 상한을 초과하지 않아야 합니다.
• 케이블의 최소 곡률 반경을 준수하십시오. 케이블을 꼬이지 않게 놓으십시오.
• VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 및 DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3은 케이블 및/또는 커넥터에서 여러 회로를 조합할 경우 적용됩니다.
제품 타입
패널 마운팅 프레임
애플리케이션
모듈형 삽입
설계
쉘 크기 3
핀 수
25
연결 프로파일
미조립 상태
절연 특성
과전압 카테고리
III
오염등급
2
치수 도면
폭
16.7 mm
높이
24 mm
길이
76 mm
색상
회색
소재
플라스틱
UL 94에 따른 난연성등급
V0
밀폐 소재
플랫 개스킷: NBR, 프로파일 개스킷: EPDM
밀폐 소재
NBR
씰 소재, 플랫 개스킷
NBR
하우징 소재
플라스틱
하우징 표면 소재
PA, 밝은 회색
접점 소재
구리 합금
접점 표면 소재
Au/Ni
접점 캐리어 소재
폴리에스테르 GF
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
≥ 1000
주변 조건
보호 수준
IP65/IP67
주변 온도(작동)
-40 °C ... 80 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 80 °C
주변 온도 (조립)
-40 °C ... 80 °C
마운트 타입
전면부 마운팅
항목 번호
1689750
패키지 단위
5 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ABNCBC
GTIN
4017918922009
개당 중량(패키지 포함)
11.85 g
개당 중량(패키지 제외)
10.88 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440214
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol|119-47-1(CAS-NO: 해당 사항 없음)