데이터 커넥터
VS-25-SD - D-SUB 보호 커버
VS-25-SD
-
D-SUB 보호 커버
1652211
D-SUB 보호 커버, 쉘 크기 3, IP54 보호 수준, 패널 마운팅 프레임 및 슬리브 하우징 VS-25-...용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
보호 커버
설계
D-SUB 25
연결 프로파일
D-SUB 25
치수
폭
16.5 mm
높이
23.8 mm
길이
109.6 mm
소재 사양
색상
회색
소재
플라스틱
UL 94에 따른 난연성등급
V0
하우징 소재
PA
기계적 속성
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
≥ 1000
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP54
주변 온도(작동)
-40 °C ... 80 °C
상용 데이터
항목 번호
1652211
패키지 단위
5 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ABNCBZ
GTIN
4017918917142
개당 중량(패키지 포함)
9.17 g
개당 중량(패키지 제외)
8.46 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.068 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
VS-25-A
-
패널 마운팅 프레임
1689750
자주 검색되는 항목
FO 커넥터
원형 커넥터, 2핀
D-SUB 커넥터
M12 male, 2핀
RJ45 커넥터
휨 방지 슬리브
M12 Ethernet 커넥터
제품 도움말