Wireless MUXは、16のデジタル信号と2つのアナログ信号を双方向で伝送します。Wireless MUXはすぐに使用可能な状態で提供:開梱、接続、スイッチオンで、ワイヤレスパスがつながります。
ILB BT ADIO MUX-OMNI
-
ワイヤレスセット
2884208
無線MUXセット、それぞれにデジタル入力および出力16点とアナログ入力および出力2点(0~20 mA、0~10 V)、RSMA(メス)アンテナ接続、1.5 mケーブル付きの全方向性アンテナを含む
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品シリーズ | Inline |
| アプリケーション | I/O |
| タイプ | Stand-alone |
| MTTF | 1458 年 (SN 29500規格、温度25°C、動作サイクル21%) |
| 557 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル34.25%) | |
| 219 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル100%) | |
| MTBF | 465 年 (Telcordia標準、温度25℃、動作周期21%(週5日、8時間/日)) |
| 140 年 (Telcordia標準、温度40℃、動作周期34.25%(週5日、12時間/日)) | |
| 診断メッセージ | デジタル出力の短絡または過負荷 LED |
| ワイヤレス接続 FS LED | |
| 論理およびアクチュエータ電圧 LED | |
| ワイヤレス接続のリンク品質 LED 4個 | |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 時間 | |
| スイッチオンタイム | ≤ 3 s (ワイヤレス接続が確立するまで) |
| オフディレー時間 | ≤ 10 ms (待ち時間、通常) |
| ≤ 800 ms (ワイヤレス中断用フェールセーフ機能) | |
| 規準状態での最大損失電力 | 2.4 W |
| 電源: モジュール型電子機器 | |
| 接続方法 | インラインコネクタ |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30.5 V DC (パワーコネクタ経由) |
| 消費電流 | 60 mA (24 V DC、25 °C時の通信パワー) |
| 25 mA (アクチュエータ電源、+負荷電流デジタル出力(8 A)) | |
| 保護回路 | 極性保護、サージ保護 |
| アナログ: | |
| 入力名 | アナログ入力 |
| 入力内容 | 単一終端 |
| 入力数 | 2 |
| 電流入力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 電流入力抵抗 | 50 Ω |
| 電圧入力信号 | 0 V ... 10 V |
| 電圧入力抵抗 | 130 kΩ |
| 測定値分解能 | 12ビット |
| 保護回路 | サージ電圧; アナログ入力のサプレッサダイオード、内部保護回路経由での電流制限 |
| デジタル: | |
| 入力名 | デジタル入力 |
| 入力数 | 16 |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続方式 | 1線式 |
| 入力電圧範囲「0」信号 | < 5 V |
| 入力電圧範囲「1」信号 | > 15 V |
| 定格入力電圧範囲UIN | 24 V DC |
| チャネルあたり典型入力電流 | 2.3 mA |
| カウンター周波数 | ≤ 10 Hz |
| アナログ: | |
| 出力名 | アナログ出力 |
| 出力数 | 2 |
| 保護回路 | 過電流保護 |
| DAC分解能 | 12 ビット |
| 電流出力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 負荷/出力負荷電流出力 | ≤ 500 Ω |
| 電圧出力信号 | 0 V ... 10 V |
| 負荷/出力負荷電圧出力 | ≥ 2 kΩ |
| デジタル: | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続方式 | 1線式 |
| 出力数 | 16 |
| 保護回路 | 短絡保護、過負荷保護、逆方向電圧保護 |
| 出力定格電流 | 8 A (合計) |
| チャネルあたりの最大出力定格電流 | 500 mA |
| 定格出力電圧 | 24 V DC |
| スイッチオフ時の出力電流 | ≤ 10 µA (ロードされていない場合、設定されていない出力でも電圧を測定することができます。) |
| 定格負荷、誘導性 | 12 VA (1.2 H、50 Ω) |
| 定格負荷、ランプ | 12 W |
| 定格負荷、抵抗 | 12 W (48 Ω) |
| 短パルスに対する最大逆電圧 | 耐最大逆電圧 |
| 過負荷時の動作 | 自動再起動 |
| 誘導性負荷での動作 | 出力が破壊される可能性あり |
| 電圧スイッチオフ時の動作 | 出力は電源に即座に反応 |
| 過電流シャットダウン | ≥ 0.7 A |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 機能 | |
| ワイヤレスライセンス | 欧州、米国、カナダ、e-shopのさらなる地域 |
| Wireless | |
| 変調タイプ | GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) |
| アンテナ接続方式 | RSMA(メス) |
| チャネル数 | 40 |
| 周波数範囲 | 2.402 GHz ... 2.48 GHz (ISMバンド) |
| 周波数帯 | 2.4 GHz |
| ワイヤレス標準 | Bluetooth |
| 伝送容量 | 5 dBm |
| 受信感度 | -95.00 dBm |
| 診断メッセージ | |
| 診断 | デジタル出力の短絡または過負荷 |
| メッセージ | LED |
| 診断メッセージ | |
| 診断 | ワイヤレス接続 |
| メッセージ | FS LED |
| 診断メッセージ | |
| 診断 | 論理およびアクチュエータ電圧 |
| メッセージ | LED |
| 診断メッセージ | |
| 診断 | ワイヤレス接続のリンク品質 |
| メッセージ | LED 4個 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 95 mm |
| 高さ | 123.4 mm |
| 奥行き | 57 mm |
| 寸法のメモ | オスコネクタ付き |
| 色 (ハウジング) | 緑 (RAL 6021) |
| 部材 (ハウジング) | PA 6.6-FR |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 795 hPa ... 1080 hPa (海抜2000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 66 kPa ... 108 kPa (海抜3500 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 95 % |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | 508 Listed |
| 無線承認、欧州 | |
| 注記 | RED 2014/53/EU |
| 無線承認、米国、FCC | |
| 表示記号 | YG3ADIOMUX |
| 注記 | FCC指令、part 15.247 |
| 無線承認、インド、WPC | |
| 認定 | NR-ETA/5957 |
| 無線承認、日本、MIC | |
| 表示記号 | Japan MIC (RF) ID:202-LSF002 |
| 無線承認、カナダ、IC | |
| 認定 | 4720B-ADIOMUX |
| 注記 | ISC指令RSS 210 |
| 無線承認メキシコ、IFT | |
| 認定 | IFT RCPPHIL19-2130 |
| 無線承認、南アフリカ、ICASA | |
| 認定 | TA-2006/032 |
| 韓国向けにKC承認 | |
| 認定 | MSIP-CRI-PCK-2884208 |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | ± 6 kV (試験強度3) |
| 空気中の放電 | ± 8 kV (試験強度3) |
| 間接放電 | ± 6 kV |
| 注釈 | 動作基準B |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 26 MHz ... 3 GHz (試験強度3) |
| 電界強度 | 10 V/m |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | ± 2 kV (試験強度3) |
| 信号 | ± 2 kV (信号ライン) |
| 注釈 | 動作基準B |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 入力 | ± 0.5 kV (同期) |
| ± 1 kV (非同期) | |
| 信号 | ± 1 kV (信号線、非対称) |
| 注釈 | 動作基準B |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V |
| 放射干渉 | |
| 放射電磁界エミッションEN 55011準拠 | EN 55016-2-3 クラスA産業アプリケーション |
| 基準 | |
| 動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
| 動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
| 保護クラス | III |
| コーティングを劣化させる物質の影響を受けない | VDMA 24364:2018-05 |
| 標準割当て | RED指令2014/53/EU |
| 標準/仕様 | EN 300328 |
| EN 61000-6-4 | |
| EN 61000-6-2 | |
| EN 62311 | |
| EN 60950 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2884208 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC662 |
| GTIN | 4046356049597 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 914 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 885 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242602 |
| ECLASS-15.0 | 27242602 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001597 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 82710383-ad84-4f18-bc08-99d7dfd2aa2d |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 22.86 kg CO2e |
互換性のある製品
-
IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN - インラインシールドコネクタ 2740245
-
IB IL SCN-PWR IN-CP - Inlineコネクタ 2727637
-
IB IL SCN-8 - Inlineコネクタ 2726337
-
IB IL FIELD 2 - マーキングフィールド 2727501
-
EMT (62X10)R - 挿入ラベル 0800057
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - 平面式クイックマーカーシート 0803618
-
CLIPFIX 35-5 - エンドブラケット 3022276
-
ANT-OMNI-2459-04 - アンテナ 1284780
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - アンテナ 2701362
-
ANT-OMNI-0671-04 - アンテナ 1830085
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - アンテナ 2702898
-
ANT-OMNI-0671-02 - アンテナ 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - アンテナ 1396316
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - アンテナ 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - アンテナ 2701186
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - アンテナケーブル 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - アンテナケーブル 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - アンテナケーブル 2903264
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - 同軸ケーブル 1340133
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - アンテナケーブル 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - アンテナケーブル 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - アンテナケーブル 2702140
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - サージ保護機器 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - アダプタ 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - アダプタ 2904790
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - 全天候対応の保護テープ 2903182
特長
バーグラフでワイヤレス診断
全方向性アンテナを備えた産業用ホールで50m~100m、また指向性アンテナを備えた屋外で最大400mの範囲
クイック接続の確立と信号伝送
最新Bluetooth 4.0テクノロジ
プラグアンドプレイ - 設定をせずに起動
極めて簡単 - 取出し、接続、スイッチ投入で完成
よくある質問
機器は無線機器指令(Radio Equipment Directive、RED)のサイバーセキュリティ要件を満たしていますか。
RED 2014/53/EUの委任規則2022/30の第3.3条d、e、fに関する要件は、この製品には適用されません。
第3.3条、d:機器はネットワーク通信に能動的にアクセスする機能を有しておらず、ネットワーク通信の妨害や、リソースの不正利用はできません。したがって、この要件は当該機器には適用されません。
第3.3条、e:個人データの処理は行われず、エンドユーザーのプライバシーにも影響を与えないため、当該機器には適用されません。
第3.3条、f:当該機器は金融取引目的で使用されないため、適用されません。