プリント基板用端子台

プリント基板用端子台

プリント基板用端子台によりシグナル・データ・パワーを簡単かつ安全にプリント基板に伝送することができます。それは、数多くの産業や市場のさまざまなアプリケーション、さらにインダストリー4.0アプリケーションに適しています。サイズをXSからXXLにクラス分けした製品ラインアップのCOMBICONシリーズには、2.5mmピッチの小型端子台から20mmピッチのパワーアプリケーション向け端子台まで揃っています。またインチピッチ、ミリピッチなど各種用意しています。

Go to Product Detail Page for item 1718618
GSMKDSN 1,5/ 3-7,62 - プリント基板用端子台
GSMKDSN 1,5/ 3-7,62 - プリント基板用端子台
1718618

プリント基板端末、 定格電流: 16 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 電位の数: 3、 列の数: 1、 列ごとの極数: 3、 製品ラインアップ: GSMKDSN 1,5、 ピッチ: 7.62 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: L マイナス、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 45 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包。 製品を配置してさまざまな極数を作成可能です!

Go to Product Detail Page for item 1790461
FFKDS/H2-5,08 - プリント基板用端子台
FFKDS/H2-5,08 - プリント基板用端子台
1790461

プリント基板端末、 定格電流: 15 A、 定格電圧(III/2): 400 V、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 電位の数: 1、 列の数: 1、 列ごとの極数: 1、 製品ラインアップ: FFKDS(A)/H2、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.4 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 2、 梱包の種類: 段ボール梱包。 異なる極数のカスタム組立品用シングル部品。組立品の終端には終端端子台も必要です(アクセサリ参照)。異なる極数の組立品も対応可能です。

Go to Product Detail Page for item 1720017
SMKDS 5/ 2-9,5 - プリント基板用端子台
SMKDS 5/ 2-9,5 - プリント基板用端子台
1720017

プリント基板端末、 定格電流: 32 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 定格接続サイズ: 4 mm2、 電位の数: 2、 列の数: 1、 列ごとの極数: 2、 製品ラインアップ: SMKDS 5、 ピッチ: 9.52 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: L マイナス、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 35 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包。 製品を配置してさまざまな極数を作成可能です!

Go to Product Detail Page for item 1891124
FK-MPT 0,5/ 8-3,5 - プリント基板用端子台
FK-MPT 0,5/ 8-3,5 - プリント基板用端子台
1891124

プリント基板端末、 定格電流: 4 A、 定格電圧(III/2): 250 V、 定格接続サイズ: 0.5 mm2、 電位の数: 8、 列の数: 1、 列ごとの極数: 8、 製品ラインアップ: FK-MPT 0,5/..-V、 ピッチ: 3.5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 90 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包

Go to Product Detail Page for item 1718634
GSMKDSN 1,5/ 5-7,62 - プリント基板用端子台
GSMKDSN 1,5/ 5-7,62 - プリント基板用端子台
1718634

プリント基板端末、 定格電流: 16 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 電位の数: 5、 列の数: 1、 列ごとの極数: 5、 製品ラインアップ: GSMKDSN 1,5、 ピッチ: 7.62 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: L マイナス、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 45 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包。 製品を配置してさまざまな極数を作成可能です!

Go to Product Detail Page for item 1931770
SMKDS 1,5/ 2-3,5 - プリント基板用端子台
SMKDS 1,5/ 2-3,5 - プリント基板用端子台
1931770

プリント基板端末、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 電位の数: 2、 列の数: 1、 列ごとの極数: 2、 製品ラインアップ: SMKDS 1,5、 ピッチ: 3.5 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: L マイナス、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 35 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包

Go to Product Detail Page for item 1707027
GMKDSN 1,5/ 2-7,62 - プリント基板用端子台
GMKDSN 1,5/ 2-7,62 - プリント基板用端子台
1707027

プリント基板端末、 定格電流: 16 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 電位の数: 2、 列の数: 1、 列ごとの極数: 2、 製品ラインアップ: GMKDSN 1,5、 ピッチ: 7.62 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: L マイナス、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包。 製品を配置してさまざまな極数を作成可能です!

Go to Product Detail Page for item 1707069
GMKDSN 1,5/ 6-7,62 - プリント基板用端子台
GMKDSN 1,5/ 6-7,62 - プリント基板用端子台
1707069

プリント基板端末、 定格電流: 16 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 電位の数: 6、 列の数: 1、 列ごとの極数: 6、 製品ラインアップ: GMKDSN 1,5、 ピッチ: 7.62 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: L マイナス、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包。 製品を配置してさまざまな極数を作成可能です!

Go to Product Detail Page for item 1857853
FKDSO 2,5/ 1-R1 CBK - プリント基板用端子台
FKDSO 2,5/ 1-R1 CBK - プリント基板用端子台
1857853

プリント基板端末、 定格電流: 20 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 電位の数: 1、 列の数: 1、 列ごとの極数: 1、 製品ラインアップ: FKDSO 2,5/ ..R1、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包

Go to Product Detail Page for item 1905227
ZFKKDS 2,5-5,08 L - プリント基板用端子台
ZFKKDS 2,5-5,08 L - プリント基板用端子台
1905227

プリント基板端末、 定格電流: 17.5 A、 定格電圧(III/2): 400 V、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 電位の数: 2、 列の数: 2、 列ごとの極数: 1、 製品ラインアップ: ZFKKDS(A) 2,5、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 45 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包。 製品を配置してさまざまな極数を作成可能です!

特長

  • コンパクト設計:小さいプリント基板用端子台寸法で、接続が非常に便利で多数のアプリケーションに対応
  • 機器前面に簡単に組込み:統一されたデザインと、ケースと同一面に収まる形状で、コスト効率に優れたパネルフィードスルー
  • 製造工程に最適化されたパッケージ:自動機械に最適化されたテープおよびリール、チューブ、およびトレー梱包で、時間と製造コストを節約
  • 複数列配置:電線挿入口が傾斜型のバージョンでプリント基板上に高密度配線を実現
  • テスター用の接点付き:配線を取外したり他のアクセサリを使用したりせずに導通チェックが可能

主要機能概要

アプリケーションに適したプリント基板用端子台を提供します。当社の独自の幅広い製品ラインアップをご利用ください。

プリント基板用端子台

接続電線サイズ 0.14 mm² (AWG 26)~95 mm² (AWG 3/0)
電流 最大232 A (IEC) / 200 A (UL B, C)
電圧 最大1,000 V (IEC) / 600 V (UL B, C)
接続テクノロジ さまざまな接続方向に対応するねじ接続式、スプリング接続式、圧接接続式
ピッチ 2.5~20 mm
はんだ付け工程 フローはんだ付け、スルーホールリフローはんだ付け、表面実装はんだ付け
PC上でプリント基板用端子台のコンフィグレータを使用する人

プリント基板用端子台のコンフィグレータ

標準製品からご希望のプリント基板用端子台のバージョンを生成します。拡張された製品ラインラインアップを使用して、色、印字、およびコーディングに準じてご希望の製品をお選びください。

さまざまな製品がオーバーレイ表示されたタブレット端末上の製品ナビゲータを見る2人の従業員

製品ナビゲータ 当社の幅広い製品ラインアップの概要をご覧ください

機器接続用のプリント基板用端子台、コネクタ、電子機器用ケースに関する明確な情報をすばやくご覧いただけます。製品ナビゲータは、シリーズをさまざまな製品グループに分けてサポートします。

機器接続用のフエニックス・コンタクトのGameChangers

機器接続用GameChangers

最高のパフォーマンスを超えた、全く新しいゲーム:当社のGameChangersは、お客様のアプリケーションを次のレベルの成功へと導きます。

土、植物、そしてフエニックス・コンタクトの製品を持つ2つの手

バイオベース製品

フエニックス・コンタクトは、より良い未来のためのテクノロジとソリューションを開発しています。気候保護と二酸化炭素などの環境排出物は、当社がサステナビリティ戦略を講じる上でまず最初に考慮すべき重要なこととなります。例えば、当社では、初期の製品シリーズをバイオベースのプラスチック製に切り替えています。

シングルペアイーサネット(SPE)用プリント基板用端子台アプリケーション

従来型のプリント基板接続テクノロジによるデータ伝送に関するホワイトペーパー 産業用アプリケーションにおける経済的で堅牢なデータ接続

産業通信においては、信頼性が高く高性能のデータ伝送がますます重要視されています。RJ45やM12などの標準コネクタは広く使用されていますが、スペースの制限と厳しい機械的要件によって、代替ソリューションが必要となる場合も多くなっています。ここで興味深い可能性を提供してくれるのが、プリント基板用端子台です。しかし、シグナルインテグリティ(デジタル信号品質)、伝送速度、電磁両立性についてはどうでしょうか。基本事項、影響を及ぼす要因、実用的なヒントの詳細をご覧ください。

新製品

スルーホールリフロー対応の傾斜型プリント基板用端子台 SPTA-THR 2,5シリーズ
COMBICON製品ラインアップのSPE用プリント基板用端子台

2.5 mm²の電線を接続可能なスルーホールリフロー対応傾斜型プリント基板用端子台

Push-inスプリング接続でクイック接続

プリント基板用端子台SPTA-THR 2,5シリーズにより、傾斜型で自動実装工程対応、リフローはんだ付け可能なバージョンが加わり、製品ラインアップが拡張されます。このプリント基板用端子台は傾斜方向の電線接続のため特に基板上への複数列配置に適しています。

主な特長

  • 最大電流32 A
  • 最大電圧400 V
  • 接続電線サイズ:0.2~4 mm²
  • ピッチ:5.0 mm
  • 2~12極
  • 箱梱包またはテープ・オン・リール梱包で供給

特長

  • 工具を使用しないPush-inスプリング接続で時間を短縮
  • 長期的に安定性のある接触力
  • 本体と色分けされた開放ボタンで直観的に分かる操作
  • 傾斜方向の電線接続のためプリント基板上への複数列配置が可能
  • 表面実装はんだ付け工程への組込み用に設計

COMBICON製品ラインアップのSPE用プリント基板用端子台

シングルペアイーサネット(SPE)向け接続テクノロジ

SPEは、インダストリー4.0とIIoTアプリケーションを実現するための高性能なテクノロジです。COMBICON製品ラインアップのプリント基板用端子台は、その明確な色分けや直感的な操作性により、ここで真価を発揮します。

主な特長

  • ねじ式およびPush-in式接続テクノロジ
  • ピッチ:3.5~5.08 mm
  • 接続方向:0°、45°、90°
  • 接続電線サイズ:0.14~2.5 mm²(26 AWG~12 AWG)
  • パワー・オーバー・データライン(Power over Data Line)アプリケーションに最適

特長

  • 明確な色分けによる直感的な操作性
  • フィールドデバイスのすばやく簡単な組込み
  • 機器用の省スペースな接続テクノロジ(小型化)
  • シールド付きおよびシールドなしのSPEケーブルに最適
  • 最大1,000 Mbpsのデータ伝送速度を試験・確認済み

COMBICONシリーズの全製品ラインアップ アプリケーションに最適のプリント基板用端子台をお選びください。小型端子台のXS製品ラインアップからパワーアプリケーション向け端子台のXXL製品ラインアップまで取り揃えています。

XS製品ラインアップのプリント基板用端子台
S製品ラインアップのプリント基板用端子台
M製品ラインアップのプリント基板用端子台
L製品ラインアップのプリント基板用端子台
XL製品ラインアップのプリント基板用端子台
XXL製品ラインアップのプリント基板用端子台
XS製品ラインアップのプリント基板用端子台

主な特長

  • 2.5~3.81 mmピッチ用
  • ねじ接続方式、スプリング接続方式、圧接接続方式の接続テクノロジ
  • フローはんだ付け、スルーホールリフローはんだ付け、表面実装による基板実装
  • さまざまな電線接続方向と操作方向
  • T分岐、導通チェック用穴付きのバージョン

S製品ラインアップのプリント基板用端子台

主な特長

  • 3.5~7.62 mmピッチ用
  • ねじ接続式、スプリング接続式のプリント基板用端子台
  • フローはんだ付け、スルーホールリフローはんだ付け、表面実装による基板実装
  • さまざまな電線接続方向と操作方向、および複数段型
  • T分岐、導通チェック用穴付き、防爆構造のバージョン

M製品ラインアップのプリント基板用端子台

主な特長

  • 5.0~7.62 mmピッチ用
  • ねじ接続式、スプリング接続式のプリント基板用端子台
  • フローはんだ付け、スルーホールリフローはんだ付けによる基板実装
  • さまざまな電線接続方向と操作方向、および複数段型
  • T分岐、導通チェック用穴付き、防爆構造のバージョン
  • ねじ接続式とスプリング接続式で同一形状の端子台

L製品ラインアップのプリント基板用端子台

主な特長

  • 6.35~12.7 mmピッチ用
  • ねじ接続式、スプリング接続式のプリント基板用端子台
  • スルーホールリフローはんだ付けによる基板実装
  • さまざまな電線接続方向と操作方向
  • 導通チェック用穴付きのバージョン
  • ねじ接続式とスプリング接続式で同一形状の端子台

XL製品ラインアップのプリント基板用端子台

主な特長

  • 10.15~15 mmピッチ用
  • ねじ接続式、スプリング接続式のプリント基板用端子台
  • スルーホールリフローはんだ付けによる基板実装
  • さまざまな電線接続方向と操作方向
  • 導通チェック用穴付きのバージョン
  • ねじ接続式とスプリング接続式で同一形状の端子台

XXL製品ラインアップのプリント基板用端子台

主な特長

  • 17.5~20 mmピッチ用
  • ねじ接続式のプリント基板用端子台
  • スルーホールリフローはんだ付けによる基板実装
  • 導通チェック用穴付きのバージョン

インダストリー4.0向けの双子デザインプリント基板用端子台

同一形状の双子デザインプリント基板用端子台は、サイズとピン配置が同一で、インダストリー4.0の柔軟な要件と機器設計に適しています。ねじ接続式でもスプリング接続式でも、端子台にはIOTの機器設計に適した接続テクノロジがあります。

低背型プリント基板用端子台SPTAF 1シリーズ

低背型プリント基板用端子台SPTAF 1は、ビルディングテクノロジや薄型モジュールに理想的です。45°の電線接続口とさまざまなタイプの開放ボタンにより、迅速で簡単な取付けが可能です。Push-inテクノロジで、AWG 16までの単線および撚線のプリント基板への、実際的信頼性の高い接続が可能です。

Eペーパー
全製品ラインアップの概要

電子機器製品カタログでは、500ページを超える幅広いCOMBICON製品ラインアップについて詳しくご紹介しています。これにより、常にお客様のアプリケーションに応じた信号やデータの伝送に最適な接続テクノロジを見出すことができます。

eカタログを開く
さまざまなプリント基板用端子台、プリント基板用コネクタ、大電流用パネル貫通型端子台

多くのアプリケーションに理想的 プリント基板用端子台は幅広いアプリケーションに汎用接続ソリューションを提供します。代表的なものは次のとおりです。

プリント基板用接続テクノロジを備えた周波数コンバータ
コントローラとプリント基板用端子台・コネクタ
プリント基板用接続テクノロジの電源
シグナルコンバータとプリント基板用端子台・コネクタ
プリント基板接続テクノロジのバスカプラ
プリント基板のLED
煙警報と火災警報
通信機器とプリント基板用端子台・コネクタ
ビルディングオートメーション用コントローラ
プリント基板用接続とSUNCLIXコネクタを備えたソーラーインバータ
リモート監視とプリント基板用端子台・コネクタ
プリント基板接続テクノロジを備えた家庭用充電ステーション
流量計とプリント基板用端子台・コネクタ

接続テクノロジ

製品シリーズはさまざまな配線オプションが特長です。従来のねじ接続方式からIDC圧接接続方式、革新的なPush-inテクノロジまで。この基本的接続方式をアプリケーションで利用可能です。

クランプケージ仕様ねじ接続方式
レバー操作型Push-in接続方式の例
IDC圧接接続の例
クランプケージ仕様ねじ接続方式

ねじ接続はメンテナンス不要で、多線式電線接続により、高いレベルの柔軟性と高い負荷容量が可能です。電線保護クリップ仕様はビルディングオートメーション、セーフティテクノロジ、テレコミュニケーションの準産業用アプリケーション向けに適しています。クランプケージ接続により、高い接続信頼性が要求される産業用アプリケーションを理想的に接続できます。前面ねじ接続は、薄型機器前面とプリント基板ラックに最適です。

ねじ接続方式の詳細
レバー操作型Push-in接続方式の例

スプリング接続方式の分野では、フエニックス・コンタクトはPush-inスプリング接続式、レバー操作型Push-in接続式、スプリングケージ接続式、SUNXCLIXスプリング接続式、T-LOXトグルレバー接続式のプリント基板用端子台・コネクタを提供します。この接続方式は操作が簡単で、機器メーカは設置時の時間を節約できます。また、接続はスプリングコンタクトエレメントで耐振動性です。

スプリング接続方式の詳細
IDC圧接接続の例

IDC圧接接続方式は電線の前処理が不要で非常に短時間に接続できます。この方式では金属ブレードが被覆を切断し、電線との間に信頼性の高い接続を実現します。

圧接接続方式の詳細

実装方法の種類

プリント基板用端子台は、さまざまな方法でプリント基板に取り付けることができます。接続方式にはウェーブはんだ付け、THR(スルーホールリフロー)はんだ付け、SMT(表面実装)はんだ付けなどがあります。つまり効率的にプリント基板実装し確実に加工することができます。

ウェーブはんだプロセスの例
表面実装の例
スルーホールリフローはんだ付けの例
ウェーブはんだプロセスの例

ウェーブはんだ付けは、主にスルーホール部品を実装して電子モジュールを製造する際の従来のはんだ付け工程です。はんだピンをプリント基板を貫通させて挿入しプリント基板背面ではんだ付けするのがこのはんだ工程の特長です。

取付け・はんだ付けの全工程一覧
表面実装の例

表面実装(SMT)は表面実装用部品に使用します。クリームはんだで部品をプリント基板表面に取付け、リフローはんだ工程ではんだ付けします。この方法には該当する表面実装用コンタクト付きの特別な部品が必要です。

取付け・はんだ付けの全工程一覧
スルーホールリフローはんだ付けの例

スルーホールリフローはんだ付け(THR)により、高温材料で作られたスルーホール部品を表面実装はんだ付け工程に組み込むことができます。この工程では、クリームはんだを塗布したスルーホールにはんだピンを挿入し、リフローはんだ工程ではんだ付けします。

取付け・はんだ付けの全工程一覧