産業用イーサネットスイッチ―産業向け強度のアンマネージドスイッチとマネージドスイッチ

産業用イーサネットスイッチ―産業向け強度のアンマネージドスイッチとマネージドスイッチ

当社の産業用イーサネットスイッチ製品ラインアップは、ギガビット、PoE、IEC 61850認証、およびDIN取付け用のマネージドスイッチとアンマネージドスイッチで構成されます。これにより、過酷な環境でも高性能で安全なネットワークを構築する柔軟性を得ることができます。銅線と光ファイバポート、冗長化機能により、システムの柔軟なネットワーク化と産業用ネットワークの簡単なセグメンテーションが可能です。

Go to Product Detail Page for item 1089133
FL SWITCH 2408 PN - Industrial Ethernet Switch
FL SWITCH 2408 PN - Industrial Ethernet Switch
1089133

Managed Switch 2000 シリーズ、8 RJ45ポート 10/100 MBit/s、保護等級: IP20、周囲温度(動作時): -40 °C ... 70 °C、電源電圧範囲: 19 V DC ... 32 V DC、PROFINET Conformance-Class B、広域な温度範囲、PROFINETモードのプリセット、PROFINET状態LED、IEC 62443-4-1に準拠する認証された開発プロセス、IEC 62443-4-2と互換性あり

新製品

19インチ形式のマネージドスイッチ
厳しい要件向けのマネージドスイッチ
Ethernet APLスイッチ
アンマネージドPoEスイッチ
REG形式のアンマネージドスイッチ
Raptorスイッチ
マネージドTSNスイッチ

19インチ形式のマネージドスイッチ

集約型ネットワーク向けの高ポート密度

新しいFL SWITCH 5900シリーズは、高いデータ性能、包括的なセキュリティ機能、最新のTSN機構が特徴です。柔軟なポートオプション付きの19インチ形式のマネージドスイッチは、要求の厳しい産業用ネットワークに対する先進的なソリューションです。

主な特長

  • 19インチバックボーンスイッチ、高ポート密度、柔軟なポートオプション
  • 正確な時刻同期付きTSN機能セット
  • 総合セキュリティ機能
  • 安定した2000シリーズのマネージドスイッチと互換性あり
  • オプションの冗長化電源

特長

  • 堅牢で高可用性かつ安全なネットワークソリューション
  • タイムクリティカルアプリケーションのセットアップ用の幅広いオプション
  • すばやく簡単に起動
  • 厳しい要件に対応する多数のバージョン
  • 高速で効率的なデータ伝送

堅牢なマネージドスイッチ

厳しい環境にも最適

Raptor製品ラインアップのレイヤ2スイッチにより、過酷な環境条件でも信頼性の高い運用が可能です。Raptor製品ラインアップは、IEC 61850-3およびIEEE 1613規格の厳格な要件を満たすため、重要なインフラのアプリケーションに理想的です。

主な特長

  • 高性能のレイヤ2機能範囲
  • ギガビット対応で高速
  • 拡張温度範囲(-40°C~+70°C)
  • 高ポート密度

特長

  • IEC 61850およびIEEE 1613認証で、過酷な環境条件でも信頼性の高い運用
  • 19インチラックまたはDINレール取付けで柔軟な設置
  • バラエティに富んだバージョンにより、幅広いアプリケーションが可能

プロセス産業向けEthernet APLスイッチ

フィールドレベルまでのイーサネット

Ethernet APLにより、プロセス産業の安全かつ効率的なデータ伝送が可能になります。Ethernet APLフィールドスイッチを使用すると、センサは2線式イーサネット接続を介してイーサネットネットワークに統合されます。フィールドレベルからのデータが直ちに利用可能になります。

主な特長

  • わずか1対の電線でデータ伝送が可能
  • 防爆エリアでの使用が可能(Zone 0、1、2)
  • 長距離をブリッジ:幹線長最大1,000 m、支線最大200 m
  • スイッチはPROFIBUS PA機器との通信も可能
  • 合計24点のAPLポートを備えた多数のポート

特長

  • フィールドレベルからのセンサデータに直接アクセス
  • 追加のケーブル配線が不要のため、配線作業が軽減
  • サブシステムやゲートウェイが不要なため、複雑さが低減
  • 既存フィールドバスのケーブル配線を使用することで、コスト効率の良いシステムの最新化

アンマネージドPoEスイッチ

フィールドデバイスへのPoE給電

アンマネージドPoE(Power over Ethernet)スイッチにより、8台までの末端機器に電力とデータを同じイーサネットケーブルで供給することができます。一部のモデルはSFPポートも備え、距離の要件に応じてさらに高い柔軟性を提供します。

主な特長

  • 最大8つのPoEポートを備えたギガビットアンマネージドスイッチ
  • IEEE 802.3 af / at / btに準拠
  • 最大240 Wの電力バジェット
  • QoS(Quality of Service)優先メッセージ
  • 高い保護等級IP67で利用可能なバージョン

特長

  • データトラフィックの優先順位付け:ネットワークの安定性とシステムの可用性向上
  • さまざまなバージョンにより柔軟なアプリケーション分野
  • 高性能で高いデータスループットのアプリケーションに対応

ビル設備用REGスイッチ

取付けは簡単で省スペース

REG形式のアンマネージドスイッチは設置が簡単で省スペースなので、電気設備の分岐キャビネットに直接組み込むことができます。堅牢で高性能のネットワークコンポーネントにより、ビルのネットワーク化がシンプルになります。

主な特長

  • REG形式
  • 1ポートあたり最大30 WのPoEバージョン
  • 省電力のイーサネットをサポート
  • ギガビット対応で最高レベルの速度

特長

  • REG形式のため、設置作業とスペース要件は最小限
  • ケーブル配線作業を軽減:取付けられた機器はPoE(Power over Ethernet)で直接給電
  • プラグ・アンド・プレイで迅速な試運転
  • コンフィグレーション不要で簡単な操作

厳しい要件向けのマネージドスイッチ

重要なインフラでの使用

Raptorスイッチにより、極端な周囲条件でも確実で安全な運用が可能です。Raptor製品ラインアップは、IEC 61850-3およびIEEE 1613規格の厳しい要件に適合します。このスイッチは、重要なインフラおよび電源アプリケーションに理想的です。

主な特長

  • 変化する性能およびコンフィグレーション要件に対応する拡張可能なプラットフォーム
  • 高い接続密度と多様な通信モジュールからの選択
  • 柔軟な標準19インチラックおよびDINレール取付けオプション

特長

  • 重要なインフラの厳しい要件を満たす信頼性の高いマネージドスイッチ
  • IEC 61850およびIEEE 1613認証で、過酷な環境条件下でも高性能な運用
  • 重要なインフラネットワークを保護するための総合セキュリティ機能

マネージドTSNスイッチ

リアルタイム対応イーサネットネットワーク

マネージドTSNスイッチにより、正確な時刻同期アプリケーションをセットアップすることができます。このためオートメーションネットワークでリアルタイム通信と可用性向上を確実にします。光ファイバ接続の新しいバージョンが利用可能になりました。

主な特長

  • 正確な時刻同期(IEEE 801.2ASおよびIEEE 1588v2)と割込み優先転送IEEE 802.1Qbu)
  • CC-Link IE TSNプロファイルをサポート
  • PROFINET経由のストリーム管理
  • 実証済みのFL SWITCH 2300の機能をすべて装備

特長

  • TSNスイッチにより、産業用ネットワークのパフォーマンス、堅牢性、可用性が向上
  • タイムクリティカルアプリケーションのセットアップ用の広範な新オプション
  • 従来型のアプリケーションでも使用可能、将来TSNの導入時に機器交換は不要

産業用アンマネージドスイッチ

産業アプリケーション向けのアンマネージドスイッチ

フエニックス・コンタクト製の産業用アンマネージドスイッチは、さまざまなポート数とコンパクトな設計を特長としています。アプリケーションに応じてさまざまな機能を持つアンマネージドスイッチを提供します。

  • __標準アプリケーション向け:__アンマネージドスイッチ1000Nシリーズは、コンパクトな設計と柔軟な設置オプションが特長
  • __ギガビットスイッチ:__1100Nスイッチバージョンは、さらにギガビット範囲の伝送速度が特長
  • __浅型の制御盤向け:__取り付けアクセサリを使用すると、FL SWITCH 1000N(T) を制御盤内またはパネルに、平らに(取り付け面に対して横に寝かせた状態で)設置することが可能
  • __フィールド設置向け:__1600および1700シリーズは環境からの影響に対して特に高い耐性を実現
  • __19インチ:__アンマネージドスイッチ1800シリーズおよび1900シリーズは、データセンターおよび制御室内での使用に最適
  • __PoE(Power over Ethernet)と併用:__アンマネージドPoEスイッチ1000シリーズにより、最大8台の末端機器に電力とデータを同じイーサネットケーブルで供給することが可能

マネージドスイッチ


産業用マネージドスイッチ2000シリーズ

2000シリーズのマネージドスイッチ

__マネージドスイッチ2000シリーズ__は、コスト効率の良い標準範囲の機能を備え、非常に汎用性があります。アンマネージドモードでは、設定作業なしでネットワークの安定性を得ることができます。データの負荷を減らすIGMPスヌーピングなどの機能や、RSTPやMRPのような冗長性メカニズムなどにより、フェールセーフなネットワークが確保されます。簡単かつ柔軟に設定できるため、これらのスイッチは多様な用途に適しています。

  • __2200、2300、2400、2500バージョン:__拡張された機能範囲に加えて、簡単な起動、幅広いバージョン、海事分野とプロセス産業向けの認証を提供
  • __NATスイッチ2000シリーズ:__同じIPアドレス範囲の機器やシステムを、容易に上位ネットワークに接続。これらのスイッチは、スイッチングとルーティングを1台のDINレール機器で組合わせ可能
  • __マネージドIP67スイッチ:__2600および2700バージョンはコンパクトで堅牢で、ほぼあらゆる場所で使用可能
マネージドSPEスイッチ

マネージドSPEスイッチは、インテリジェントなセンサとアクチュエータを直接イーサネットネットワークに統合するために使用されます

SPE向けのマネージドスイッチ

シングルペアイーサネット(SPE)により、フィールドレベルまでの一貫したIPベースの通信が可能になります。イーサネットデータと電力を1対の電線で伝送します。FL SWITCH 2303-8SP1機器は、SPE規格10 BASE-T1L向けのフエニックス・コンタクト初のマネージドスイッチです。SPEインターフェースを備えた現代的なセンサとフィールドデバイスを、イーサネットネットワークに直接統合することができます。

  • SPE規格10 BASE-T1Lで最長1000 mの長距離に対応
  • サブシステムやゲートウェイが不要なため、複雑さを軽減
  • すべてのイーサネットおよびIPベースのプロトコルで汎用的に使用
  • データ伝送と電力を1対の電線で伝送するため、省資源で設置が迅速
  • 使い慣れたFL SWITCH 2300シリーズのすべての機能をサポート
リアルタイム対応ネットワーク用FL SWITCH TSN 2000 TSNスイッチ

リアルタイム対応ネットワーク用マネージドTSNスイッチ

TSNネットワーク向けのリアルタイム対応マネージドスイッチ

FL SWITCH TSN 2300機器は、フエニックス・コンタクトのTime Sensitive Networking(TSN)向けの初のマネージドスイッチです。従来型のアプリケーションでの使用に加えて、革新的なTSNテクノロジによりリアルタイム対応イーサネットネットワークも実現することができます。

  • 分散型タイムクリティカルアプリケーションのセットアップ用の広範なオプション
  • イーサネットネットワークのパフォーマンス、堅牢性、可用性向上
  • PROFINET TSNプロファイルをサポート
  • 革新的なTSN機能により、等時性データトラフィックを簡単にコンフィグレーション
  • 慣れているFL SWITCH 2300シリーズのすべての機能をサポート
厳しい要件向けのマネージドスイッチ

要求の厳しいアプリケーション分野向けのRaptorスイッチ

フエニックス・コンタクトのマネージドスイッチは、厳しい要件向けに設計され、要求の厳しい環境やアプリケーションで信頼性の高い、高性能のネットワーク接続を提供します。これらは、難しい条件において不可欠な、高性能の機能、幅広い適用範囲、特別な認証及び規格、簡単な管理とコンフィグレーションが特徴です。

  • __重要なインフラやエネルギー分野:__モジュール式のRaptorスイッチが、包括的なセキュリティ機能、DINレールやモジュールキャリア取付け、幅広い通信モジュールとの高い接続密度を実現
  • __インフラ用途向け:__マネージドスイッチ3000シリーズと4000シリーズは、幅広い診断、性能、セーフティ機能を搭載
  • __オートメーションバックボーンとして、および企業ネットワークへの接続用:__モジュール式のGHSマネージドスイッチは、オプションのレイヤ3機能により、ギガビットのデータスループットを利用可能
  • __幅広いネットワーク要件:__マネージドPoEスイッチ4000シリーズは、イーサネットケーブル経由でのデータと電源両方の供給が必要なネットワークに最適
Ethernet APLスイッチ

プロセス産業向けEthernet APLスイッチ

Ethernet APL対応のマネージドスイッチ

Ethernet APL通信テクノロジにより、プロセステクノロジアプリケーションの防爆エリアにある現場機器やセンサを2線式のイーサネットで直接接続可能になります。わずか1対の電線で行うイーサネット伝送により、インフラを簡略化することができます。

Ethernet APLスイッチにより、フィールドレベルからのデータに直接アクセスできるようになります。Ethernet APLを使えばプロセス産業のデータ通信に対し効率的で将来に備えたソリューションが可能となります。

  • 防爆エリアでの使用や、10 Mbpsで最長1,000 mの長距離のブリッジも可能
  • 配線の手間が少なく複雑さを軽減
  • 既存のフィールドバスケーブル配線を使用することでコストを削減
  • マネージドスイッチには、Ethernet APLの機能に加えて実績のあるFL SWITCH 2300機能も搭載
PROFINETスイッチ

PROFINETスイッチ

PROFINETスイッチ

統合されたPROFINET機器により、2200、2300、SMCS、およびGHS PROFINETスイッチは、PROFINETクラスBネットワークでの使用に最適です。
– MRP冗長で200 ms以内の迅速な切替え
– LLDPにより、迅速な機器交換とトポロジ監視
– エンジニアリングに統合:PROFINETコントローラから完全なコンフィグレーションと診断

マネージドイーサネットスイッチIRTは、PROFINET​クラスCネットワーク向けに理想的な機能範囲を提供します。
– Fast Ethernetスイッチ
温度範囲:-25°C ~ +60°C
– DINレール取付け(IP20)および壁面取付け(IP67)
– PROFINETアプリケーション向けにERTECテクノロジ内蔵
– 優先順位付けによるPROFINETデータ伝送
– 光ファイバパスの診断

ルーターとレイヤ3スイッチ


2000シリーズNATスイッチ

2000シリーズNATスイッチ

NATスイッチ

2000シリーズNATスイッチは、​​ネットワークアドレス変換により、同じIPアドレス範囲の機器やシステムを、容易に上位ネットワークに接続することができます。NATスイッチは、スイッチングとルーティングを1台のDINレール機器で組み合わせます。

– Fast Ethernetスイッチとギガビットスイッチ
– 広い温度範囲のバージョン: -40°C ~ +70°C
– 冗長化電源付きタイプ
– DINレール取付け
– さまざまなNAT機構:1:1 NAT、仮想NAT、IPマスカレード、ポートフォワーディング
– 静的ルーティング
– 8つのポートをLANおよびWLANポートとして自由に割当て
– RSTP冗長性(WANおよびLAN)とMRP冗長性(LAN)
– PROFINET適合性クラスAまたはB

産業用のモジュール型レイヤ3スイッチ

レイヤ3機能を備えたGHS Modular Managed Switch

モジュール型レイヤ3スイッチ

当社の最も高性能なスイッチは、モジュール型マネージドスイッチGHSです。ギガビットのデータスループットとオプションのレイヤ3機能により、オートメーションバックボーンとしての使用、および上位レベルの企業ネットワークへの接続に特に適しています。

– ギガビットスイッチ
温度範囲:-20°C ~ +55°C
– 冗長化電源
– DINレール取付け
– 4つのSFPポートと最大8台のメディアモジュール(光ファイバケーブル、ポリマー、またはHCSテクノロジ、銅線またはPoE)
– Virtual Router Redundancy Protocol(VRRP):最大で28倍のポート専用ルーティングまたは複数のルーターの冗長化動作
– ディスプレイ、SDカード、ウェブベース管理、CLIコマンド、またはFL NETWORK MANAGERソフトウェアによる簡単なコンフィグレーション

FL Network Manager

FL Network Managerにより、コンフィグレーションと企業管理が簡素化されます。

__FL Network Manager__ネットワーク管理ソフトウェアを使用して、すばやく簡単にネットワークを起動して稼動させてください。このソフトウェアは次のステップをサポートします:

  • 既存ネットワークのスキャン
  • IP割当ておよび機器のコンフィグレーション
  • マルチデバイスの設定
  • コンフィグレーションファイルの取扱い
  • ファームウェアアップデート
  • SNMPのスクリプト作成