産業用マネージドイーサネットスイッチFL SWITCH 4000は幅広いネットワーク性能のGigabitインターフェースを組み合わせて最も厳しいアプリケーションに対応します。IEEE冗長(STP/RSTP/MST)と15 msの回復時間拡張リング冗長によるセキュリティ機能で最適なネットワーク動作可能時間を実現します。独自のウェブカスタマイズ機能により、現在使用しているアプリケーションにはシンプルなユーザーインターフェースを、将来の需要に対しては拡張性のある機能を提供します。10/100 MbpsとGigabit光ファイバー接続の混在によるパフォーマンスの組合せで低コストで設置できます。
FL SWITCH 4008T-2SFP
-
Industrial Ethernet Switch
2891062
製品の詳細
| 幅 | 54.4 mm |
| 高さ | 146.4 mm |
| 奥行き | 125 mm |
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 使用上の制限 | |
| CCCexの注記 | 中国では防爆エリアでの使用は認められていません。 |
| 色 (ハウジング) | 白のアルミニウム製 (RAL 9006) |
| ハウジングの材質 | アルミ |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| Ethernet(RJ45) | |
| 接続方法 | RJ45 |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよび自動交差 |
| 通信速度 | 10/100 Mbit/s |
| 伝送手段 | RJ45ツイストペアによるEthernet |
| 伝送距離 | 100 m |
| 信号LED | データ受信、リンク状態 |
| チャネル数 | 8 (RJ45ポート) |
| Ethernet (SFP) | |
| 接続方法 | SFP |
| 通信速度 | 100/1000 Mbps (全二重) |
| 伝送手段 | SFPモジュールによって異なる |
| 伝送距離 | 最大 80 km (使用するファイバー/SFPモジュールによって異なる) |
| 信号LED | データ受信、リンク状態 |
| チャネル数 | 2 (SFPポート) |
| 製品の種類 | スイッチ |
| 製品シリーズ | Managed Switch 4000 |
| タイプ | ブロックデザイン |
| MTTF | 49.9 年 (MIL-HDBK-217F規格、温度25°C、動作サイクル100%) |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III (VDE 0106, IEC 60536) |
| スイッチ機能 | |
| 通信用コンタクト制御電圧 | 24 V DC |
| 通信用コンタクト制御電流 | 100 mA |
| 状態および診断表示 | LED: US1、US2(冗長電源)、リンク、動作(ポートごと) |
| 基本機能 | ストア&フォワードスイッチ、拡張リングおよびIEEE冗長、マルチキャスト制御、IGMPスヌーピング、トランキング、ポートおよびタギングVLAN、ポートおよびIEEE 802.1xセキュリティ、SNMP V3およびHTTPSによるセキュリティ、SNTP、ウェブカスタマイズ、ユーザーアカウント |
| 冗長機能 | ERR (Extended ring redundancy) |
| ローカル診断 | US1、US2 電源 緑色LED |
| LNK/ACT リンク状態/データ伝送 緑色LED | |
| 規準状態での最大損失電力 | 6.67 W |
| テストセクション | 電源/機能保護接地 500 V 1 最小 |
| 通信媒体 | 銅 |
| FO | |
| 電源 | |
| 電源 (DC) | 24 V DC (冗長) |
| 電圧範囲 | 12 V DC ... 48 V DC |
| 突入電流 | 5.2 A (3.3 ms) |
| 残存リプル | 3.6 VPP (許容電圧範囲内) |
| 通常電流消費 | 280 mA (約 US = 24 V DC) |
| 機能 | |
| 通信用コンタクト制御電圧 | 24 V DC |
| 通信用コンタクト制御電流 | 100 mA |
| 電源 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| プラグ式 | あり |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 12 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 75 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 気圧(動作) | 57 kPa ... 108 kPa (海抜4850 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 57 kPa ... 108 kPa (海抜4850 mまで) |
| 適合/認証 | |
| 適合 | CE準拠 |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
| EUタイプ部品承認番号 | DEMKO 16 ATEX 1616X |
| IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
| IECEx証明書 | IECEx UL 16.0094X |
| UL、米国 / カナダ | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| EMC指令に適合 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 基準B |
| IEC 61000-4-3(放射干渉イミュニティ) 基準A | |
| IEC 61000-4-4(バースト) 基準A | |
| IEC 61000-4-5(サージ) 基準B | |
| IEC 61000-4-6(導体干渉イミュニティ) 基準A | |
| IEC 61000-4-8(磁場イミュニティ) 基準A | |
| EN 55022(放射干渉) タイプ A | |
| NEMA TS-2 | |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2:2005 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 状態表示 | LED: US1、US2(冗長電源)、リンク、動作(ポートごと) |
| アイテム番号 | 2891062 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN125 |
| GTIN | 4046356764308 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 1,139 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 965 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | b6ccec5b-4c3f-4270-8dd9-50fd6f1ca5d8 |
互換性のある製品
-
FL PD 1001 T GT - Ethernetモジュール 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - サージ保護機器 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - ポートガードセキュリティエレメント 2832865
-
FL DIN RA - DINレールアダプタ 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防塵 2832991
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
FL SFP FX - メディアモジュール 2891081
-
FL SFP FX SM - メディアモジュール 2891082
-
FL SFP SX - メディアモジュール 2891754
-
FL SFP SX2 - メディアモジュール 2702397
-
FL SFP LX10-B - メディアモジュール 1025401
-
FL SFP LX - メディアモジュール 2891767
-
FL SFP GT - メディアモジュール 2989420
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - パッチケーブル 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - パッチケーブル 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - パッチケーブル 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - パッチケーブル 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - パッチケーブル 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - パッチケーブル 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - 光ファイバケーブル 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - 光ファイバケーブル 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FOパッチケーブル 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FOパッチケーブル 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - FOパッチケーブル 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - FOパッチケーブル 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115617
特長
デバイス接続用10/100 Mbps RJ45ポートx8、ネットワーク幹線用SFPベース光ファイバーLCインターフェースx2。
-40 °C~75 °Cの周囲温度
セキュリティ保護されているウェブベースおよびSNMPベース管理
設定可能なLEDとリモートアラームコンタクトで拡張ウェブ診断
ユニークなクリーンアップ機能で未使用のコンフィグレーションページを非表示にして、複雑さとメンテナンスの手間を減らしスタートアップ時間を短縮