FL SEC PAC 4TX - ポートガードセキュリティエレメント
FL SEC PAC 4TX
-
ポートガードセキュリティエレメント
2832865
RJ45ネットワーク接続4箇所用のレイヤ1セキュリティエレメント、パッチボックスおよびパッチパネルとともに使用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
セーフティロック
材料仕様
ハウジングの材質
プラスチック製
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
0 °C ... 55 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-20 °C ... 70 °C
販売用データ
アイテム番号
2832865
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ABNACZ
GTIN
4046356072717
1個あたりの重量(梱包を含む)
47.6 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
44.5 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400