XT 2,5-TWIN/1P-PE - アース端子台
1544642

アース端子台、 接続数: 3、 極数: 1、 接続方式: Push-X式接続、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積: 0.5 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 緑ー黄

製品の詳細









互換性のある製品



特長

CLIPLINE complete COMBI端子台により、ケーブルアッセンブリを通して制御盤構築の効率性が向上
CLIPLINE completeシステムの従来の機能に加えて、XT-COMBI端子台は最新のXT接続テクノロジとプラグイン機能のオプションが特長
XT接続テクノロジにより、フェルールを追加せずに、工具なしで電線を直接接続可能
COMBIプラグインゾーンは汎用的で、既存のすべてのCOMBIコネクタを使用して接続の構築が可能