CSA
認証ID: 2030668定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 20 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 20 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 12 |
cULus認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 20 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 20 - 12 | ||
F | ||||
800 V | 20 A | 20 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 12 |