ST 2,5-QUATTRO WH - 接続式端子台
3037449

接続式端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 24 A、 接続数: 4、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積: 0.08 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 白

製品の詳細









互換性のある製品



特長

Simple wiring of very small, flexible conductors
Enables one-handed wiring
No restriction on cross-sections when using conductors with ferrules
Reliable vibration resistance thanks to spring-loaded contact elements
Compact wiring of three conductors in a single terminal block
Full flexibility thanks to the standardized CLIPLINE complete bridging, marking, and testing accessories