ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

水管理制御室にいる人

水管理における包括的プロセス概要 Water Functionsソフトウェアライブラリ

  • 標準化されたソフトウェアを使用したシステムプロセスの簡単な計測および制御

  • リング[x] 既製のファンクションブロックで効率的なエンジニア

  • IEC 60870-5-101、-104、OPC UAなどの、標準化されたプロトコルを介した安全な遠隔通信

  • 実績のある現代的なインターフェースによるオープン性で、すべての市場標準制御システムに接続

  • モータ、ポンプ、ファン、バルブ用の業界固有の表示オブジェクトで、表示機能を迅速に作成

ヴァーレンドルフ(Warendorf)水処理場

一目でわかるプロセス ヴァーレンドルフ(Warendorf)下水処理場

ヴァーレンドルフ(Warendorf)下水処理場の戻りスラッジポンプ場では、最終浄化槽からのスラッジを、3つのスクリューコンベアで上位レベルに汲み上げています。これは次に、上流の処理と消化塔に運ばれます。ファンクションブロックライブラリWater Functionsは、水業界に特に適応しており、オペレータは処理プロセス全体を監視して、必要な時に迅速に介入することができます。フエニックス・コンタクトのソフトウェアライブラリにより、ヴァーレンドルフ(Warendorf)のチームは分かりやすいプログラミングとローカルでの表示機能のための理想的なツールを見つけました。

水とデジタル化アイコン

未来志向のプロセスオートメーション

水管理テクノロジと手順は絶えず開発と変化を続けています。最適な供給と低コストでの運用のために、処理プラントは継続的に最適化と適応が必要です。測定値のスケーリング、装置の制御、プラントのアラーム管理などの機能は、スムーズな運用をサポートします。現代的なアプリケーションとソフトウェアソリューションは、水業界の代表との緊密な協力と、市場の要求の解析の結果です。

水管理の処理場は、常に変化し続けます。この要件を満たすため、包括的なプロセス概要向けのすぐに使用できるソリューションであるWater Functionsも、継続的に開発されています。

Ansgar Falke氏 , アプリケーションとプロジェクトインフラ
Ansgar Falke氏、アプリケーションとプロジェクトインフラ

Water Functions 水管理プロセスライブラリ

モジュール型PLCnext Engineerソフトウェアプラットフォーム向けのWater Functionsは、上下水処理におけるプロセスオートメーション向けの機能で、フエニックス・コンタクトの制御技術を拡張します。プログラム済みのファンクションブロックを使用して、ソフトウェアライブラリによって、下水処理および飲料水処理のシステムプロセスの測定と制御が簡素化されます。

ドライブ、スライダ、バルブなどのフィールドデバイスをすばやく簡単に組込むことができます。産業固有の表示ブロックにより、エンジニアリングの時間とコストを削減できます。

ライブラリの内容はシンプルなアプリケーション向けの基本機能、複雑なドライブ、バルブ、測定ブロック、さらにSCADAシステムに接続するブロックまであります。

Water Functions―フィールドレベルからSCADAレベルまでの幅広いコンセプト

下水道および飲料水処理向けソリューションの、フィールドレベルからSCADAレベルまでの幅広いコンセプト。

ファンクションブロックライブラリでシステムエンジニアリングに携わる人

既製のファンクションブロックで柔軟なエンジニアリング

迅速なシステムエンジニアリング

システムインテグレータは、水管理に適応する承認済み機能性でシステムの可用性を確保します。Water Functionsにより、迅速で簡単なエンジニアリングを促進します。プログラミング済みのソフトウェアブロックにより、フィールドデバイスの閉ループ制御と起動を迅速かつ簡単に実現できます。

Water Functionsはモジュール型のファンクションブロックコンセプトで、柔軟に使用するのに理想的です。制御盤製造の分野で、個別のニーズに対応できる機能を提供します。ファンクションブロックの幅広い製品ラインアップにより、独自のコンセプトを効率的に開発して簡単に実装することができます。

上下水道アプリケーションの運用データ

上下水道アプリケーションの運用データを可視化

簡単に組込み

ポンプやブロワーの計測ユニットや周波数コンバータなどの、業界固有のフィールド機器を、プロセスライブラリのプログラミング済みのファンクションブロックにより、効率的に統合することができます。

PROFIBUS、PROFINET、Modbus、OPC UAのようなさまざまなテクノロジにより、新規および既存のフィールドデバイスをシステム全体に問題なく組み込むことができます。回転速度、電力消費、充填レベルなどのすべての重要なプロセスデータは、PLCnext Technology向けのPLCであるPLCnext Control機器を使用して確実に取得され、制御システムに伝送されます。

Water Functionsライブラリの開発は続いており、可能な接続の数がどんどん増えています。水管理産業向けの機器メーカーとの密接な協力で、検証済みの効率的なフィールド機器の統合が保証されます。

Water Functions Visuスクリーン

すぐに使える表示オブジェクトにより、プロセスディスプレイの作成が簡単になります。

すぐに使える表示機能

モータ、ポンプ、ファン、バルブを、表示機能を備えた拡張ソフトウェアバージョンのWater Functions Visuで表示することができます。PLCnext EngineerHMIエディタ向けのすぐに使える表示オブジェクトにより、水管理のプロセスディスプレイの作成が簡単になります。アラーム管理には、制御ダイアログやアラームリストなどのHMIアイコンを、ファンクションブロックで簡単に接続できます。

ファンクションブロックの制御方法はお客様次第です:HMIエディタ経由でローカルな表示機能にアクセスすることも、独自の表示ツールを使用してOPC UA経由で接続することも可能です。

Water Functions Visu:SCADAシステムへの接続用ファンクションブロック

Water Functions Visu にはHMIとファンクションブロックライブラリが含まれます

ノートPCで使用されるPLCnext StoreのWater Functionsアプリ

PLCnextベースのWater Functionsバージョンは、以前のWaterworxバージョンに代わるものです。

PLCnext Engineer用ファンクションブロック

Water Functionsは、将来に備えたオートメーション向けのオープン制御プラットフォームであるPLCnext Technologyエコシステムに基づいています。当社独自の開発環境PLCnext Engineerを使用して、上下水道アプリケーションにおけるプログラミングの実装で、このシステムのオープン性を体験してください。

PLCnext Engineer向けソフトウェアライブラリは、PLCnext Storeにてアプリとしてダウンロードできます。ソリューションアプリを使用すると、産業アプリケーション向けのより多くの技術的機能を、追加のプログラミング知識なしでPLCnext Control機器に簡単に直接追加することができます。