SKEDDダイレクトプラグインコネクタにより、モジュール型コンセプトを使用してゲート制御が拡張可能になります ASO GmbH社では、フエニックス・コンタクトのSKEDDダイレクトプラグインコネクタにより、必要に応じてコントローラに接続を追加することができます。

フエニックス・コンタクトのDrico 2.0ゲートコントローラとSKEDDダイレクトプラグインコネクタ
Dennis Mettner氏とNorbert Pewny氏

リップシュタット(Lippstadt)にあるASO GmbH社の、ハードウェア開発者Dennis Mettner氏とプロジェクトマネージャーNorbert Pewny氏(右)

お客様情報

ASO GmbH社はノルト・ライン・ウェストファーレン州(North Rhine-Westphalia)のリップシュタット(Lippstadt)に本社を置き、製造施設、冷蔵施設、ロジスティクス、および農業技術のアプリケーション向けに、ドライブコントロール、セーフティコンタクトストリップ、コンタクトマット、およびコンタクトバンパーの開発、製造、販売を行っています。従業員数は約180名で、ドイツ、中国、米国に拠点があります。

SKEDDダイレクトプラグインコネクタ

SKEDDダイレクトプラグインコネクタはモジュール型設計をサポートし、光電センサなどの追加機能を簡単に統一可能

課題

ゲートコントローラDrico 2.0は、垂直または水平方向に開くゲートの主な機能を実行します。これには開閉用ドライブの制御、ゲートのブレーキまたは安全停止機能の統合、ロータリートランスデューサやサーマルスイッチなどの追加機能が含まれます。

ASO GmbH社は、お客様固有の性能要件に対応するために、ゲートコントローラをさまざまな性能クラスで提供し、それに応じて電子機器をスケーリングしています モジュール型システムには合計9種類のプリント基板レイアウトがあり、最高480のバリエーションが可能です。現在25種類の機器バリエーションが指定されています。

「上位の性能範囲には、交通、利用者、または例えば複数のドライブを含むプロセス、誘導ループ、または信号機によって制御される高周波ゲートも含まれます。」と、Project ManagerのNorbert Pewny氏が説明します。「システム全体が複雑になればなるほど、安全機能の重要性が増します。コントローラの機能性もそれに応じて向上しなければなりません。ASO GmbH社はモジュール型システムの開発中、お客様の要件にも常に注意を向けていました。「基本的なコンセプトはハードウェアの拡張可能性で、お客様に多くのメリットがあります。」 機能の拡張性において、接続テクノロジは非常に重要です。

SKEDD技術はモジュール型システムに追加するのに最高です。現在、フエニックス・コンタクトのダイレクトプラグインコネクタを使用してAC出力接続を実装するオプションを検討しています。

Dennis Mettner氏 - ASO GmbH, ハードウェア開発者
ASO GmbH社のハードウェア開発者Dennis Mettner氏

ASO GmbH社のハードウェア開発者Dennis Mettner氏

Push-inスプリング接続式のダイレクトプラグインコネクタ

Push-inスプリング接続式のダイレクトプラグインコネクタは、めっき処理されたスルーホールに手で挿入するだけで、はんだ付けが不要

ソリューション

端子台やコネクタなどのプリント基板接続により、ゲートコントローラと、ドライブ等の電力供給を受ける機器との間で、シグナル、データ、パワーの伝送が可能になります。機能の拡張性において、接続テクノロジは重要な役割を果たします。すべての性能クラスで変わらない主要機能は、フエニックス・コンタクトの従来のプリント基板用端子台・コネクタで実装されています。

ASO GmbH社は、ブレーキングチョッパー、ロータリートランスデューサ、サーマルスイッチなどの追加機能向けに、一段型および二段型のSKEDDダイレクトプラグインコネクタも使用しています。革新的な接続テクノロジの特徴は次のとおりです。SDC 2,5およびSDD C1,5シリーズのコネクタは、はんだ付け不要でプリント基板に直接接続され、本体に取付けられたリベットでロックされるため、脱着可能です。

コネクタはUL 1059、CAN/CSA C22.2 No. 158-10、DIN EN61984の認証を取得済みで、最大25回の挿抜サイクルに対応します。「コネクタがはんだ付けされていないので完璧です。これにより機器設計に応じて、後である部品を追加したり、最終組立てで省略したりすることができます」と、ASO GmbH社のハードウェア開発者であるDennis Mettner氏が説明します。ASO社のお客様のメリットは、特定の要件に合わせて調整されたハードウェア機器を受取ることができ、必要でない機能や部品に対して支払う必要がないことです。

開発者は、フエニックス・コンタクトの従来型のプリント基板用端子台・コネクタを使用して、すべての性能クラスを通じて違いのない主要機能を実装しました。決定的な基準は、この接続技術が非常に信頼性が高く世界中で利用可能なことです。結果的に、世界中のお客様が大量の新しいコントローラを使用します。

製品

SKEDDダイレクトプラグインコネクタは、ASO GmbH社のモジュール型制御コンセプトをサポートします。

説明

製品型式

製品番号

製品の種類
SKEDDダイレクトプラグインコネクタ 一段型3極、二段型11極 SDC 2,5/3-PV-5,0 SDDC 1,5/11-PV-3,5 1864040 1848736
プリント基板用端子台 4極、3極、8極 SPT 2,5/4-V-5,0 SPT 2,5/3-V-5,0 PTSM 0,5/8-2,5-V-THR 1991118 1991105 1771017
プリント基板用コネクタ・ソケット 2極、3極、4極、8極、9極、14極、2極 MSTBVA 2,5/2-G-5,08 MSTBVA2,5/3-G-5,08 MSTBVA2,5/4-G-5,08 MSTBVA2,5/8-G-5,08 MSTBVA2,5/9-G-5,08 MSTB 1755736 1755749 1755752 1755794 1755804 1755859 1843606
プリント基板用コネクタ 2極、3極、4極、5極、2極 MVSTBR 2,5/2-ST-5,08 MVSTBR 2,5/3-ST-5,08 MVSTBR 2,5/4-ST-5,08 MVSTBR 2,5/5-ST-5,08 MC 1,5/2-ST-3,5 1792249 1792252 1792265 1792278 1840366
お問い合わせ先
日本の連絡先
フエニックス・コンタクト株式会社
SKEDDダイレクトプラグインコネクタ

SKEDDダイレクトプラグインコネクタの詳細

SKEDDテクノロジを備えた革新的なダイレクトプラグインコネクタで、プリント基板用コネクタをプリント基板の任意の位置に工具不要で直接接続することができます。ソケットは不要です。複雑なはんだ付け工程は不要になります。コストを削減することができます。