産業アプリケーションにおける画像データ 光学センサは産業アプリケーションにおけるシステムの「目」の役割を果たします。しかしながら、人間と同じように産業用アプリケーションにおいても、強力な周辺システムは画像処理がエラーのない信頼性の高い状態で、必要なパフォーマンスレベルにおいて機能することを保証しなければなりません。

通信用コネクタ付きカメラ

課題


機械の側にいる従業員

データ伝送の信頼性を確保

現代の製造プロセスと関連品質管理システムでは、監視・評価を行う電子機器によって大量のデータが生成されます。こうした大量のデータに対しては、信頼性の高い伝送、収集、処理を行わなければなりません。衝撃や振動による恒久的な機械応力にさらされるような、過酷な条件下においてもこの点は同様です。

より小さなスペースでますますコンパクトなシステムを採用する小型化の傾向によって、マシンビジョンシステムの機器開発者には新たな課題が課せられています。電磁干渉パルスは個々のコンポーネントの機能に影響を及ぼします。システムアーキテクチャにおける構造の減少も、安定したシステムインテグリティを脅かす要因となっています。より強力なコンポーネントを近接して設置することが増えたため、熱関係の問題も生じています。こうした点はセンサの作動には影響しないかもしれませんが、機器承認の難度が増す可能性もあります。

ソリューション:


M12および基板対基板コネクタを備えたカメラ

信頼性の高い画像処理向けの通信用コネクタ

安全なシールドとデータ伝送を実現する機器統合型接続テクノロジや小型化されたインターフェースは、こうした潜在的な問題に対する能動的なソリューションです。機器開発においては、電磁的影響や熱的影響も考慮してプリント基板におけるコンポーネントの位置決めの最適化を行っているため、信頼性も確保されます。熱生成のシミュレーション、シグナルインテグリティ、インピーダンスは、特に標準品以外のコンポーネントを使用している場合に有用です。

品質とイノベーションに対して注力してきたフエニックス・コンタクトは、SPE、RJ45 INDUSTRIALコネクタなどのコンポーネント、およびFINEPITCHシリーズのシールド付きおよびシールドなしの基板対基板コネクタ用接続システムを擁する、信頼性の高いデータ通信に関する専門パートナーです。

特長

  • 当社の専門的なコンサルティングを通じて、お客様のデバイスインターフェースに最適なソリューションを提供
  • 数十年にわたり信頼性の高い機器の通信を実現する高い品質
  • CAxダウンロードファイルによる開発プロセスのサポート、顧客別のシミュレーション、サンプルサービス
  • 製品ラインアップとSPEなどの現在主流のテクノロジの継続的な開発

産業用画像処理の分野における伝送速度と通信量は増え続けています。接続テクノロジはこの課題に対応しなければなりません。

Birger Rathke - Phoenix Contact Deutschland GmbH, Head of Business Development for PCB and Device Connection Technology
Birger Rathke
フリーサンプル
お客様用のサンプルパッケージを注文する

産業用画像処理向けの当社の通信用コネクタを実際にお試しください。そのためには、さまざまなサンプルからお客様用のサンプルパッケージを集めるだけです。

サンプルを今すぐ注文する
通信用コネクタ付きカメラ

ポイント:


コンサルティング中の従業員

製品とサービスでお客様をサポートします。

高速データ伝送と小型化が求められる環境においては、高信頼性かつ高性能なシステムを確実に市場に送り出すため、最新のマシンビジョンシステムの開発者は、製品開発プロセスでさまざまな重要要因を考慮しなければなりません。また、コストも決定的な影響を及ぼします。

フエニックス・コンタクトは、製品もサービスも提供可能な信頼できるパートナーです。フエニックス・コンタクトは、実績のある通信用コネクタやシングルペアイーサネット(SPE)向けなどの革新的な製品ソリューションだけではなく、コスト効率が良く、安定した機器通信と信頼性の高いシステムを実現するのに役立つシミュレーションも実施しています これによって、信頼性の高い産業用画像処理に向けた高性能な周辺機器が生まれます。