飲料水供給のための取水 井戸システムの、未来志向の効率的な管理のための監視・制御ソリューションについての詳細をご覧ください。

井戸区域のサービス作業

課題


地下水井戸

給水をサステナブルに保全

将来に備えた水の供給は、環境に配慮し持続可能な方法で水の抽出が行われる場合に限り実現可能です。天然水資源へのストレスが増加しているため、水の抽出は技術的に大きな課題です。

地下水や地表水の水質によって、飲料水の供給プロセスにはさまざまな処理が施されます。使用するテクノロジの選定にあたっては、プラントまたはネットワークのサイズも非常に重要です。

ソリューション


水採取のオートメーション・テクノロジで作業する2人の技術員
水処理場の制御室
アプリのアイコン - クラウド経由で井戸システムを効率的に稼働
水採取のオートメーション・テクノロジで作業する2人の技術員

地下水採取搬送システムを設置したり最新にする場合は特にオートメーションテクノロジ面で困難を伴うことがよくあります。予防保守は、最先端のセンサによる、システムと構成部品の常時監視によって可能になります。これにより、摩耗の兆候を適切な時期に検出し、さらなる損害や故障を回避します。

予知保全と安全な遠隔制御技術の使用は、分散型の地下水井戸にとって欠かせません。これらにより、ポンプとモータの状態を、いつでもどこからでも監視することができます。

フエニックス・コンタクトは、地下水井戸向けに必要なすべての制御・調整機能を実行する、事前設定済みでありつつも設定可能なソリューションを提供しています。

井戸オートメーション向けのソリューションへ
水処理場の制御室

制御室ソリューションは、分散施設の制御と調整作業に対応します。これには機器のスイッチングの制御や測定値の記録が含まれます。降水と地下水レベルに関する重要なメッセージが一般的な遠隔制御プロトコル(IEC 60870-5-104、DNP3、OPC UA)経由で上位レベル制御システムに送信され、SMS経由で操作スタッフに送信されます。

アプリのアイコン - クラウド経由で井戸システムを効率的に稼働

インテリジェントで資源効率の良い井戸システムの運用は、プロセスの透明性を環境からの情報に組み合わせることによって達成されます。井戸のポンプは機能ブロックを使用してターゲットに合わせて制御され、個別の井戸からのデータがクラウドに伝送されます。すべての重要な測定値および消費値は、処理されて天気予報や電気料金などの外部データと比較されます。この情報から、井戸システムをできる限り高い効率で管理するために推奨される対応が導き出されます。その結果、エネルギーとコストを削減しながら最大限の省資源を達成することができます。

費用対効果の高いプロトコル変換 標準的な遠隔制御通信を使用してバンドルされたプロセスデータをさまざまな遠隔制御ステーションから制御室に伝送します。産業用PCにより、データをIEC 60870-5-104やIEC 60870-5-101などの従来型の遠隔制御プロトコルに変換します。

インタラクティブイメージマップ:トポロジ、プロトコル変換、飲料水生産
安全な遠隔通信
お客様が世界のどこでも機械やシステムと安全に通信できるように、適切な産業用ルーターとサイバーセキュリティを提供します。
産業用ルーターとサイバーセキュリティの詳細
安全な遠隔通信
Water Functionsソフトウェアライブラリ
プログラム済みのファンクションブロックを使用して、ソフトウェアライブラリによって、下水処理および飲料水処理のシステムプロセスの測定と制御が簡素化されます。
Water Functionsソフトウェアライブラリの詳細
Water Functionsソフトウェアライブラリ
PLCnext Technology向けオートメーション・テクノロジ
オートメーション用にお好みのプログラミング言語を使用して、システムをクラウドに接続しましょう。
オートメーション・テクノロジの詳細
PLCnext Technology向けオートメーション・テクノロジ

特長

  • IEC 60870、Modbus/RTU、Modbus/TCP準拠の遠隔制御規格からIEC 60870-5-101/-104またはOPC UAへの柔軟なプロトコル変換
  • 事前にプログラミングしたファンクションブロックで分散型ステーションをシステムネットワークに簡単に組込み
  • ターゲットを絞った井戸システム制御で省資源

担当者

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
最新化または拡張プロジェクトのご相談を承っております。弊社の長年にわたる経験と幅広いサービスをご利用ください。

製品


制御盤の前でタブレットを使用している人

まだ適切な製品がみつかりませんか。

お気軽にお問い合わせください。お客様が最適なソリューションを選択できるよう、話し合います。