インテリジェントな交通管理 安全性の向上や持続可能なモビリティに向け道路交通を監視しインテリジェントに制御します。
課題
大量の交通量
人口と交通密度の増加により、都市計画には新しいアプローチが必要です。炭素排出、騒音、交通渋滞の増加により、社会と自然にさまざまな影響が出ています。増加する交通量に対処し、交通の流れをよりスムーズにし、安全性を向上させたい場合、インテリジェントな交通管理が不可欠です。
ソリューション:
インテリジェントな交通の記録・制御
このインテリジェントな交通記録システムは、交通流を匿名化して登録し、人工知能を使用してそれを評価します。車両タイプ、車両台数、交通の方向に関する取得データは、制御システムまたは道路ユーザーに直接伝送することができます。
交通状況に関するデータにより、信号機の制御もより効率的にできます。交通信号のスマートな切替えにより、移動時間を短縮し、交通関連の二酸化炭素排出を削減できます。
特長
- モビリティデータを交通制御システムまたは道路ユーザーに直接リアルタイムで伝送
- 匿名化された交通記録によるデータ保護コンプライアンス
- 信号機を必要に応じて制御するなどの交通流の最適化により、都市の生活の質を向上
- 動的な交通制御により、環境への負の影響とエネルギー消費を削減
インテリジェントな交通システムの開発
フエニックス・コンタクトはスマートシティに関する研究プロジェクトに積極的に参加しています。インテリジェントな交通システムコンセプトは、Fraunhofer IOSB-INA社とのコラボレーションにより開発されています。センサと解析、予測、情報システムを使用することにより、道路を通信ネットワーク経由で交通管理システムに直接接続できるようになりました。
リアルタイムの交通・インフラ関連のデータは、オープンなPLCnext Technology Ecosystemに基づくコントローラ経由でリンクされ凝縮されます。さまざまなソースからの情報は、次にデータベースに転送して保管したり、解析したり、フエニックス・コンタクトのGrovez.io IoTプラットフォームでさらに処理を行ったりすることができます。