インテリジェントな街路照明 オープンで安全な当社のスマート照明管理ソリューションを使用して、都市照明のデジタル化を行い、効率化を高めます。

デジタルネットワーク化の視覚化と都市の地平線

課題


インテリジェントな街路照明で照らされる街路

公共照明のより効率的な制御

公共道路の照明は、すべての国民に安全で魅力的な環境を提供します。しかし、街路や広場の照明システムも多くのエネルギーを消費しています。また、多くの場合、障害に関する透明性が欠如していたり、照明インフラの適応性に関する柔軟性も欠如していたりします。
インテリジェントな照明制御により、照明の寿命が延び、メンテナンスの必要性が軽減されます。都市部での安全性や見やすさは、目標とされる照明使用量で大幅に改善されます。同時に、二酸化炭素排出量が削減され、光害が抑制されます。

ソリューション:


スマート街路照明

当社のスマート照明管理ソリューションにより、都市照明システムの効率化を実現し、スマートシティに向けた重要な第一歩を踏み出すことができます。既存システムのアップグレードや新規プロジェクトの実現に、スマート街路照明をご活用ください。インテリジェントな照明制御ソリューションは、LoRaWANやモバイル通信などの最新の通信技術によってサポートされています。
スマートな制御・通信コンポーネントとオープンで安全な照明管理システムの組合せにより、都市全体の照明インフラを完全に制御することができます。これにより、1社のサプライヤーに限定されることなく、汎用の照明制御機器を使用して照明インフラをデジタル化することができます。

特長

  • 省エネでコスト削減
  • 二酸化炭素排出量の削減と光害の低減
  • 管理とメンテナンスの利便性・効率性を向上
  • 場所を問わない監視と診断によるデータの透明性
  • オープン性と最新の通信技術による互換性と将来性
スマートシティ

スマートシティとIoTの統合

インテリジェントな照明システムのネットワーク化により、スマートシティやIoTのアプリケーションに最適なプラットフォームを構築します。今後、通信ネットワーク化された都市では、多機能な街灯が重要な役割を担うことになるでしょう。公衆WLANに加えて、大気質や交通流量などのデータを提供したり、e充電ステーションとしても機能します。

例えば、環境センサが搭載された街灯は、動き、天候、交通量に関するデータを収集することができます。照明管理システムにより、データはオープンインターフェース(API)を介して当社のIoTプラットフォームや地方自治体、および機関のデータプラットフォームに転送され、そこで有効にリンクして解析することができます。

照明をオン/オフに切り替えるだけではありません

照明制御機器の試運転向けのサービスアプリのあるスマートフォン
街灯の照明レベルの制御
コンピュータでインテリジェントな街路照明向けのソフトウェアを操作する人
照明制御機器の試運転向けのサービスアプリのあるスマートフォン

ライフサイクル全体で照明インフラを見守りましょう。システムインテグレータまたはインストーラとして、単一のウェブポータルを介した照明の完全なリモート監視、管理、制御を行うことができます。サービスアプリを通じて照明制御機器に簡単にリモートアクセスすることができます。

街灯の照明レベルの制御

個々の街灯またはグループ用の柔軟な調光プロファイルにより、照明の可用性が最適化されます。照明が必要な時間や場所、明るさや交通量、人の有無などに応じて、光量調整を動的に設計することができます。

コンピュータでインテリジェントな街路照明向けのソフトウェアを操作する人

各照明器具から、測定や計算による総合的なステータスや出力情報をいつでも受け取ることができます。エネルギー消費や省エネの可能性に関する重要な知見を提供します。システムの診断機能により、保守担当者は、欠陥のある照明器具を街路照明ネットワーク内で直接特定することができます。

お問い合わせ先

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
効率的なスマートシティ照明の実現に向けたサポートを承っております。

当社のホワイトペーパーにおいて期待される内容 LoRaWANによるスマート照明

  • 照明という観点で、どのように都市を未来に導くことができるかについての意思決定者に向けた具体的な提言
  • 都市照明分野における現在の課題や要件についてのより深い見解
  • LoRaWANベースのスマート照明制御のメリット

参考事例


製品


制御盤の前でタブレットを使用している人

まだ適切な製品がみつかりませんか。

お気軽にお問い合わせください。お客様が最適なソリューションを選択できるよう、話し合います。