Artikkelit Ajankohtaiset uutiset kertovat tuotteistamme ja teknologioistamme, yrityksestämme, strategisesta liiketoiminnan kehittämisestä ja panoksestamme kestävään kehitykseen. Voit ladata lehdistötiedotteita ja kuvamateriaalia vaivattomasti latausosiosta.

  • Suodattimet:
Online-työkalu vankkojen pistoliittimien konfigurointiin

Uusi online-konfiguraattori vankoille pistoliittimille

HEAVYCON-konfiguraattori on online-työkalu, jonka avulla vankkojen pistoliittimien konfigurointi on helppoa, nopeaa ja turvallista. Mahdollisten yhdistelmien suuri määrä vaikeuttaa usein oikean ratkaisun valintaa jopa asiantuntijoidenkin kannalta. Konfiguraattori tukee käyttäjiä pistoliittimien valinnassa, validoinnissa ja visualisoinnissa ja säästää arvokasta aikaa projektitoiminnassa.

Seinämään asennettava TRIO POWER push-in-liitäntätekniikalla

Seinämään asennettava teholähde nyt myös push-in-liitännällä

Seinämään asennettavissa TRIO POWER -teholähteissä, joiden teho on enintään 2,5 kW, on nyt push-in-liitäntä. Laitteille, joiden lähtöjännite on 24 tai 48 V DC, on ominaista suuri tehotiheys ja korkea hyötysuhde kompaktissa rakenteessa.

Type 2 CHARX connect modular -AC-socket-liittimet

Modulaariset AC-socket-liittimet pienemmällä asennussyvyydellä – joustavaan ja tilaa säästävään asennukseen

Phoenix Contactin Type 2 CHARX connect modular -socket-liittimet ovat nyt saatavana pienemmällä asennussyvyydellä: kolmannen sukupolven myötä yritys esittelee optimoidun ratkaisun joustavaan ja tilaa säästävään integrointiin latausinfraratkaisuihin.

Konfiguroitavat signaalimajakat PSD-SC

Uudet konfiguroitavat signaalimajakat, joissa on IO-Link-liitäntä

Phoenix Contact laajentaa merkinantolaitevalikoimaansa kolmella uudella PSD-SC-sarjan konfiguroitavalla signaalimajakalla. Malleissa on jopa 15 RGB-segmenttiä, erilaisia toimintatiloja, ja ne on helppo parametroida IO-Link-liitännän ansiosta.

Kompaktit LED-signaalivalot eri malleina

Kompaktit LED-signaalivalot integroitaviksi suoraan koneeseen

Phoenix Contactin uusi PSD-SL -LED-signaalivalosarja on kompakti ratkaisu sovellussuuntautuneeseen merkinantoon suoraan koneen toiminnoissa. Valot ovat monikäyttöisiä, vankkarakenteisia ja soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön.

FP 0,8 SL -sarjan board-to-board-pistoliittimet

Häiriösuojaamattomat board-to-board-pistoliittimet 0,8 mm:n rasterilla

Phoenix Contact esittelee uudet FP 0,8 SL -sarjan häiriösuojaamattomat board-to-board-pistoliittimet jopa 52 Gb/s:n tiedonsiirtonopeuksille. Koska pistoliittimet ovat yhteensopivia häiriösuojattujen FP 0,8 -versioiden piirikorttijalanjälkien kanssa, ne tarjoavat lisää joustavuutta piirikorttien suunnitteluun. Suojattuja ja suojaamattomia versioita voidaan vaihtaa keskenään ilman piirikortin asettelun mukauttamista.

Hevtec

Modulaarista voimaa sähköistämiseen –  Hevtec rakentaa ratkaisut asiakkaan tarpeisiin 

Pitkäaikainen asiakkaamme Hevtec Oy on erikoistunut sähkö- ja hybridivoimansiirtoratkaisuihin erityisesti liikkuvien työkoneiden valmistajille. Yritys toimii suunnittelutoimistona ja tarjoaa asiakkailleen räätälöityjä sähköistysratkaisuja, jotka parantavat koneiden energiatehokkuutta ja vähentävät päästöjä.

Grundfosin Sustainability Direct -palkinnon luovutus

Grundfos palkitsee Phoenix Contactin Sustainability Direct -palkinnolla

Phoenix Contact on saanut Grundfosilta Sustainability Direct -palkinnon. Palkinto on tunnustus Blombergissa sijaitsevan yrityksen sitoutumisesta kestävään kehitykseen, joka on olennainen osa sen operatiivista ja innovaatiotoimintaa.

Litium-rautafosfaattiteknologiaa käyttävät akkumoduulit

Litium-rautafosfaattiteknologiaa käyttävät akkumoduulit

Uusilla IQ-tekniikalla varustetuilla litiumakkumoduuleilla Phoenix Contact lisää tuotevalikoimaansa tehokkaat energiavarastoratkaisut, joiden kapasiteetti on 284 Wh.

CHARX control -AC-latauskontrollerit

Toiminnalliset laajennukset AC-latauskontrolleihin: Uusi kalibrointilakikonsepti yksinkertaistaa sertifiointia ohjelmistopäivityksen avulla

Phoenix Contactin CHARX control modular -AC-latauskontrollerit ovat älykkään ja kestävän latausinfran ydin sähköajoneuvojen Mode 3 -lataamiseen.

Elektroniikkakotelo lämpösimuloinnilla

Elektroniikkakotelo lämpösimuloinnilla

Elektroniikkakotelot, joissa on sopivat jäähdytyslevyt ja optimoidut piirikorttiasettelut, tarjoavat optimaalisen jäähdytyksen ja parantavat laitteiden suorituskykyä. Siksi Phoenix Contact tarjoaa BC-, ME-IO-, ICS- ja UCS-sarjojen elektroniikkakoteloille sopivien jäähdytyslevyjen ja ainutlaatuisen simulointipalvelun yhdistelmän, joka maksimoi laitteen lämpötehokkuuden.

Modbus/TCP:llä varustettu syöttömoduuli

CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmä: Uusi Modbus/TCP-tiedonsiirtoliitännällä varustettu syöttömoduuli

CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmän käyttömahdollisuuksia on laajennettu. Modbus/TCP-liitännällä varustetun uuden syöttömoduulin ansiosta järjestelmää voidaan käyttää muissa tiedonsiirtojärjestelmissä.

HEAVYCON-datakeskuspistoliittimet

HEAVYCON-teollisuuspistoliittimet datakeskukselle

Phoenix Contactin uudet HEAVYCON-datakeskuspistoliittimet optimoivat energianjakelun tehonjakeluyksiköstä IT-telineeseen ja tarjoavat vankan, jopa 70 A:n energiansiirron. Puristuskoskettimien pienemmät kosketusresistanssit vähentävät energiantarvetta jopa 60 prosenttia. Pienempi lämmöntuotto vähentää myös jäähdytystarvetta.

Liitinkisko, jossa pistoliitettävät push-x-riviliittimet

Kätevä kytkentäkaapin johdotus push-x-liitännän ja COMBI-pistokealueen avulla

Phoenix Contactin uudet push-x-liitännällä ja COMBI-pistokealueella varustetut riviliittimet asettavat uudet standardit johdotustekniikassa. Tämä yhdistelmä mahdollistaa vaivattoman ja tehokkaan johdotuksen kytkentäkaappiasennuksessa yhdistämällä kenttätason esiasennettuihin COMBI-pistokkeisiin.

IFS PROFIsafe Gateway moottorinkäynnistimelle DIN-kiskossa

IFS PROFIsafe Gateway jopa 15 moottorikäynnistimen vaivattomaan verkkointegrointiin

Phoenix Contactin IFS PROFIsafe Gateway mahdollistaa verkkoyhteensopivien moottorinkäynnistimien helpon integroinnin PROFIsafe-verkkoihin ja käytön turvallisuussovelluksissa.

PSRmodular XC prosessiteollisuudessa

Toiminnallinen turvallisuus SIL 3 -tasoon saakka räjähdysvaarallisilla alueilla

Phoenix Contactin PSRmodular XC -tuoteperheen konfiguroitavat turvamoduulit on sertifioitu käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla. Tämä laajentaa käyttöaluetta entisestään.

Etäkäyttö tabletin kautta

mGuard Secure Cloud uudella versiolla 3.1

Phoenix Contactin mGuard Secure Cloud mahdollistaa koneiden ja järjestelmien turvallisen etäkäytön kaikkialta maailmasta. Uusi versio 3.1 on nyt saatavilla.

Yksinapainen ylijännitesuoja VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT-R asennettuna DIN-kiskoon

Uusi yksinapainen ylijännitesuoja VALVETRAB SPP

Phoenix Contactin Safe Protection Plus (SPP) -tuoteperheen tyypin 2 ylijännitesuojalaitteet ovat nyt saatavilla myös yksinapaisina malleina. Tämä lisää tähänastiseen tuoteryhmään viisi asennusvalmista tuotetta, joista jokainen on saatavana sekä etähälytyskoskettimella että ilman sitä.

Järjestelmäkaapeloinnin online-konfiguraattori

Oikea valinta ohjausyksiköiden järjestelmäkaapelointia varten uudella online-konfiguraattorilla

Phoenix Contactin uusi ohjausyksiköiden järjestelmäkaapeloinnin online-konfiguraattori tukee räätälöidyn järjestelmäkaapelointiratkaisun nopeaa ja helppoa valintaa.

Katkaisijalla varustettu PLC-INTERFACE-rele ja palkintologot

Palkinnot katkaisijalle varustetulle PLC-INTERFACE-releelle Yhdysvalloissa

Phoenix Contactin katkaisijalla varustettu PLC-INTERFACE-rele voittaa kultaa Control Engineering 2025 Product of the Year Awards -kilpailussa ja "arvokkaimman tuotteen" tittelin Plant Engineering 2025 Product of the Year Awards -kilpailussa Yhdysvalloissa.

Native Advertising Awards 2025

Phoenix Contactin kampanjakokonaisuus shortlistalle kansainvälisessä Native Advertising Awards -kilpailussa

Phoenix Contactin Supersisällöt-kampanjakokonaisuus sijoittui shortlistalle kuuden parhaan joukkoon omassa kategoriassaan kansainvälisessä Native Advertising Awards -kilpailussa.

Tulevaisuuden vaatimukset täyttävä energianhallintaohjelmistoratkaisu

Energy Management Service – On-Premises: ISO 50001 -standardin mukainen tehokas energianhallinta edistää kestävää yritystoimintaa

Energianhallintaratkaisu "Energy Management Service – On-Premises" on Phoenix Contactin ja EMPURONin välisen strategisen kumppanuuden keskeinen osa. Ohjelmisto tarjoaa tehokkaita analyysityökaluja, joiden avulla voidaan analysoida kattavasti energiatietoja ja luoda raportteja. Tämä auttaa tekemään tietoon perustuvia päätöksiä energiansäästöstä.

Kulmamalliset M12-laitepistoliittimet THR-juotoksia varten

Kulmamallinen M12-laitepistoliitin THR-juotoksia varten

Phoenix Contact tarjoaa reflow (THR) -työstöön tarkoitettuja kulmamallisia M12-liittimiä, jotka on kehitetty erityisesti automatisoitua tuotantoa varten.

UNO POWER -teholähteet push-in-liitäntätekniikalla

UNO POWER -teholähteet – uudet versiot push-in-liitännällä ja laajennetulla jännitealueella

Phoenix Contact laajentaa tuotevalikoimaansa uusilla teholähteillä: UNO POWER jopa 90 W n teholla, push-in-liitäntätekniikalla ja laajennetulla jännitealueella aina 277 V AC asti. Ne ovat optimaalinen teholähde yksivaiheisiin sovelluksiin kompakteissa kytkentäkaapeissa. UNO POWER -teholähteissä 30–90 W on suuri tehotiheys, hyötykerroin ja uusi push-in-liitäntä. Tämän vuoksi ne sopivat erinomaisesti teollisuuden sovelluksiin ja kompakteihin kytkentäkaappeihin.

Räätälöidyt varjotaulut käsityökaluille: räätälöity vaahtomuovista valmistettu järjestelyalusta

Phoenix Contact ja TECSAFE: Parempi järjestys ja tehokkuus käsityökalujen yksilöllisillä varjotauluilla

Phoenix Contactin yhteistyö TECSAFEn kanssa tarjoaa uuden mahdollisuuden toimittaa räätälöityjä ratkaisuja, jotka parantavat järjestystä ja lisäävät tehokkuutta.

Akkunapaliittimet kotitalousenergiavarastoihin

Uudet akkunapapistoliittimet kotitalouksien energiavarastojärjestelmiin

Phoenix Contact tuo markkinoille uudet pistoliittimet kotitalouksien energiavarastojärjestelmiin. Mekaanisen koodauksen ja värimerkintöjen ansiosta pistoliittimiä voidaan käyttää akkukäyttöisissä inverttereissä.

Monitoiminen turvarele PSRuni L asennettuna DIN-kiskoon

Monitoiminen turvarele: kaksi suojaustoimintoa yhdessä laitteessa

Phoenix Contactin monitoimisen PSRuni-turvareleen avulla voidaan valvoa jopa kahta turvatoimintoa vain yhdellä laitteella. Kattaa yleiset turvatoiminnot, joten voidaan konfiguroida joustavasti ja sovittaa yksilöllisiin tarpeisiin.

Device and Update Management (DaUM)

Device and Update Management Docker Hubissa

OPC UA -standardiin perustuva Phoenix Contactin Device and Update Service mahdollistaa valmistajasta riippumattoman automaatiolaitteiden hallinnan ja päivittämisen. Ohjelmisto, joka on ollut tähän asti saatavilla Windows-palveluna, on nyt saatavilla myös Docker-konttina Linux-järjestelmissä käytettäväksi.

LoRaWAN-anturi maaperän kosteuden mittaamiseen

Ympäristöseuranta kysyntälähtöisen kastelun perustana

Vesivarojen oikea käyttö on aina ollut tärkeää, erityisesti ilmastonmuutoksen aikana. Ympäristön kokonaisvaltainen seuranta on ensimmäinen askel kohti tulvien ja kuivuuden kaltaisten ääri-ilmiöiden hallintaa. Kaupunkiympäristössä mitataan esimerkiksi maaperän kosteutta viheralueilla. Tämä mahdollistaa kysyntään perustuvan kastelun toteuttamisen.

IO-Link-koplerit kosketuksettomaan IO-Link-siirtoon

Uudet IO-Link-koplerit kosketuksettomaan energian- ja datansiirtoon

Phoenix Contact lisää valikoimaansa uusia IO-Link-koplereita kosketuksettomaan energian- ja datansiirtoon. Innovatiivinen tuote mahdollistaa kosketuksettoman tiedonvaihdon IO-Link-laitteiden välillä nykyisissä automaatiojärjestelmissä ja tarjoaa käyttäjille lukuisia etuja.

Kompaktit IO-Link-I/O-Boxit kenttäasennukseen

Uudet kompaktit IO-Link-laite-I/O-Boxit kenttäasennukseen

Phoenix Contactin uudet IO-Link-laite I/O-Boxit täydentävät Axioline E -tuoteperhettä vankoilla laitteilla. Ne tarjoavat digitaalista signaalinkäsittelyä ja joustavia liitäntämahdollisuuksia vaativiin ympäristöihin.

Solarline-tuotesarjan aurinkopaneelien liitäntäkotelot

Asennusvalmiit liitäntäkotelot katolle ja maahan asennettaviin aurinkopaneelijärjestelmiin

All Electric Societyssa vihreää sähköä on aina luotettavasti saatavilla edulliseen hintaan. Tuulienergian lisäksi aurinkoenergialla on merkittävä osuus uusiutuvan energian tuotannossa. Aurinkopaneelijärjestelmiä suunnittelevien ja asentavien asiantuntijoiden on varmistettava niiden korkea käytettävyys ja suorituskyky. Tätä tarkoitusta varten Phoenix Contact tarjoaa Solarline-tuotesarjan aurinkopaneelien liitäntäkoteloita sekä pieniin kattojärjestelmiin että Combiner Box -versioina suuriin kenttäjärjestelmiin.

Turvallisuutta kaikkiin suuntiin Phoenix Contactilta

360°-turvallisuuskonsepti tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden kattavaan suojaamiseen

Myös kerättyjen tietojen ja siirtotieyhteyksien käyttövarmuus on erittäin tärkeää, kun tietoja kerätään aurinko- tai tuulivoimaloissa. Jatkuvasti kasvavan hakkerihyökkäysten riskin lisäksi on olemassa erilaisia lakisääteisiä säännöksiä, joilla omaa yritystä voi suojella kyberhyökkäyksiltä. Näitä ovat muun muassa kyberkestävyyssäädös, NIS-2-direktiivi ja KRITIS-asetus. Tällä hetkellä niiden toteuttamiseksi ei ole olemassa yhdenmukaistettua standardia. Voidaan kuitenkin olettaa, että johtava kansainvälinen turvallisuusstandardi IEC 62443 on ratkaisevassa asemassa.

Räätälöidyt CHARX connect universal -CCS-inlet-liittimet

CCS-inlet-liittimet valmiiksi työstetyillä kaapelipäillä: asennusvalmis ratkaisu sähköajoneuvoille

Phoenix Contactin yleiskäyttöiset CHARX connect universal -CCS-inlet-liittimet toimivat High Power Charging -liitäntänä, jonka latausteho on jopa 700 kW ja joka lyhentää sähköajoneuvojen ja liikkuvien työkoneiden latausaikoja merkittävästi. Type 2 CCS-inlet-liittimet ovat nyt saatavilla valmiiksi työstetyillä kaapelipäillä asennusvalmiina ratkaisuna.

Jäähdytetyt CHARX connect professional -CCS-latauskaapelit jopa 1 000 kW:n latausteholle

CCS-megawattilatauskaapeli jopa 1 000 kW:n teholle – High Power Charging -latauksen uusi aikakausi

Phoenix Contactin toisen sukupolven nestejäähdytteiset CHARX connect professional -HPC-latausliittimet välittävät jopa 1 megawatin tehon Boost Mode -tilassa. Tämän lataustehon ansiosta sähköautojen lisäksi myös suurilla akuilla varustetut hyötyajoneuvot ovat nopeasti taas käyttövalmiita.

Aurinkopuiston työntekijöitä ja Smarter E -logo

The smarter E Europe: Yhdessä energiasiirtymään teknisten ratkaisujen avulla

Jotta ilmastotavoitteet saavutetaan, CO2-päästöt on minimoitava lähivuosina. Phoenix Contact vastaa tähän haasteeseen All Electric Society -tulevaisuudenvisiolla. Se kuvailee maailmaa, jossa uusiutuvista energialähteistä saatavaa sähköenergiaa on aina saatavilla riittävästi ja kohtuuhintaan. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yritys tarjoaa teknisiä ratkaisuja, tuotteita ja palveluja.

Verge-sähkömoottoripyörä

Verge Motorcycles luottaa Phoenix Contactin latausliittimiin

Verge Motorcycles käyttää Phoenix Contactin latausliittimiä maailman edistyksellisimmässä sähkömoottoripyörässään.

Värilliset RJ45-patch-kaapelit

Värilliset RJ45-patch-kaapelit CAT6A-sovelluksiin

Phoenix Contact laajentaa tuotevalikoimaansa RJ45 BUILDING -sarjan värillisillä patch-kaapeleilla, jotka on kehitetty erityisesti kytkentäkaappien sovelluksiin. Uusia kaapeleita on saatavana kahdeksassa eri värissä: valkoinen, oranssi, keltainen, punainen, violetti, vihreä, sininen ja musta.

PRC 20 -sarjan energianjakajat

PRC 20 -sarjan pistoliitettävät energianjakajat

Phoenix Contactin uusi pistoliitettävä energianjakaja 20 A:iin asti on ihanteellinen ratkaisu nopeaan ja helppoon asennukseen Plug & Play -periaatteella.

MINI Analog Pro -tuoteperheen Ex-i-erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet, joissa on SIL 3 ja Ex i -logo sekä GIT Safety Award- ja German Innovation Award -logot

MINI Analog Pro -tuoteperheen erittäin kompaktit Ex-i-erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet kattavalla hyväksyntäpaketilla varustettuna

Phoenix Contactin MINI Analog Pro -tuoteperheen 6,2 mm kapeilla erotusvahvistimilla ja mittausmuuntimilla on ATEX/IECEX- ja CCC Ex -sertifikaattien lisäksi nyt myös muita sertifikaatteja.

Vastusverkko lähestymiskytkimille, joissa on MINI Analog Pro -tuoteperheen erotuskytkentävahvistin

Turvallisuuden parantaminen johtovikojen valvonnan avulla

Phoenix Contactin uuteen vastusverkkoon perustuvia kelluvan järjestelmän koskettimia ja lähestymiskytkimiä voidaan käyttää yhdessä NAMUR IEC/EN 60947-5-6:n mukaisten tulomoduulien kanssa johtovikojen valvontaan. Tämä osoittautuu välttämättömäksi sovelluksissa, joissa turvallisuusvaatimukset ovat korkeat.

MARKING Configurator avattuna PC:n näytöllä

Konfiguraattori merkintämateriaalien yksilöllistä merkitsemistä varten

Phoenix Contactin MARKING Configurator -merkintäratkaisun avulla voidaan tilata yksilöllisiä merkintämateriaaleja liittimien, johtimien ja kaapeleiden sekä laitteiden ja järjestelmien merkitsemistä varten. Konfiguraattorille on ominaista sen erinomainen käyttäjäystävällisyys ja joustavuus merkintäratkaisujen yksilöllisessä suunnittelussa. Tilausprosessi on sujuva, läpinäkyvä ja täysin digitalisoitu – pienin tilausmäärä on yksi kappale.

Monitoiminen turvarele PSRuni L

Monitoimiset turvareleet: kaksi suojaustoimintoa yhdessä laitteessa

Phoenix Contactin monitoimisen PSRuni-turvareleen avulla voidaan valvoa jopa kahta turvatoimintoa vain yhdellä laitteella. Kattaa yleiset turvatoiminnot, joten voidaan konfiguroida joustavasti ja sovittaa yksilöllisiin tarpeisiin.

Axioline-sarjan lämpötilanmittausmoduulit

Uudet vastuslämpötilanmittausmoduulit Axioline F- ja Axioline P -laitteille

Phoenix Contact laajentaa Axioline F- ja Axioline P -etä-I/O-järjestelmien valikoimaa kolmella uudella vastuslämpötilanmittausmoduulilla (RTD-moduulit), jotka tukevat resistiivisiä lämpötilanmittauslaitteita.

Kotelon alaosa ICS

Uusi kotelon alaosa ICS-sarjan elektroniikkakoteloille

Phoenix Contactin 50 mm leveä ICS-sarjan kotelon alaosa tarjoaa suurimman mahdollisen piirikorttipinta-alan ja antaa siten enemmän tilaa sen päällä olevalle elektroniikalle.

Monitoimipihdit UNIFOX-MP 6-1 ja UNIFOX-MP 7-1

Monikäyttöiset uudet yleistyökalut

Phoenix Contactin UNIFOX-työkaluvalikoimaa on laajennettu kahdella uudella monitoimipihdillä, kolmella pihtiavaimella ja Linemans-pihdeillä.

XPC-sarjan piirikorttipistoliittimet

Push-X piirikorttipistoliittimessä XPC 2,5

Phoenix Contact täydentää innovatiivisella push-X-tekniikalla varustettujen piirikorttipistoliittimien tuotesarjaansa uudella pistoliittimellä enintään 2,5 mm²:n johdinpoikkipinnoille. Push-X-tekniikan avulla voit liittää taipuisat ja jäykät johtimet nopeasti työntämällä ne sisään lähes ilman voimaa.

Cellulink-tuoteperhe

Uudet ulkokäyttöön tarkoitetut teollisuuden langattomat reitittimet

Phoenix Contact laajentaa etätiedonsiirtovalikoimaansa ulkokäyttöön tarkoitetuilla teollisuuden langattomilla reitittimillä. Cellulink-tuoteperhe yhdistää verkkoyhteensopivat laitteet maailmanlaajuisesti langattomaan verkkoon, ja se on sertifioitu IEC 62443-4-2 -standardin mukaisesti.

Kaksi uutta WLAN-moduulia 6 GHz:n taajuusalueelle

Uudet 6 GHz:n taajuusalueen WLAN-moduulit parantavat teollisuusautomaatiota

Phoenix Contact laajentaa teollisuuden WLAN-client-moduulien valikoimaansa WiFi 6E (IEEE 802.11ax) -versioilla uutta 6 GHz:n taajuusaluetta varten. Tämä tarjoaa 24 uutta vapaata siirtokanavaa, joilla voidaan hyödyntää uusien IEEE 802.11ax -ominaisuuksien täyttä suorituskykyä WiFi 6E -moduulien avulla.

FL SWITCH 5900

Uudet 19" räkkiin asennettavat hallittavat kytkimet teollisuudelle

Phoenix Contact esittelee Hannover Messe 2025 -messuilla uuden valikoiman 19" hallittavia kytkimiä. FL SWITCH 5900 -sarjan kytkimissä on jopa neljä 10 gigabitin porttia, jotka tarjoavat korkean datasuorituskyvyn, laajat turvatoiminnot ja nykyaikaiset TSN-mekanismit.

TERMITRAB complete APL-ylijännitesuojalaite DIN-kiskossa

Uusi ylijännitesuoja APL-sovelluksiin

Phoenix Contactin TERMITRAB complete -tuoteperheen uusi ylijännitesuoja SPE- ja APL-sovelluksiin täyttää kansainväliset standardit ja tarjoaa kattavan suojan prosessiautomaation räjähdysvaarallisille alueille.

TRIO UPS DIN-kiskossa

Erinomainen käytettävyys sähkökatkosten aikana keskeytymättömän UPS-teholähteen avulla

Uusi innovaatio keskeytymättömien UPS-teholähteiden alalla on Phoenix Contactin TRIO DC UPS koneenrakennukseen. Yhdistetty DC/DC-muutin yhdistää UPS:n ja teholähteen toiminnot kompaktiin koteloon, mikä säästää tilaa kytkentäkaapissa.

Henkilö ja BLUEMARK E.CARD -UV-mustesuihkutulostin kytkentäkaapin edessä

Tehokas merkintä innovatiivisella UV-mustesuihkutulostimella

Phoenix Contactin BLUEMARK E.CARD -UV-mustesuihkutulostin asettaa uudet standardit teollisuuden merkinnöille. Se tekee vaikutuksen tehokkaalla materiaalinkäsittelyllään, vain vähän ylläpitoa vaativalla tulostustekniikallaan ja optimaalisella tulostusjäljellään korttimuotoisille muovi-ja metallimateriaaleille.

Uusi pistorasian sisältävä keskusvalo

Optimaalinen keskusvalo tukee turvallista työskentelyä ja ehkäisee kytkentävirheitä

Phoenix Contact laajentaa tuotevalikoimaansa uudella yleiskäyttöisellä AC-keskusvalolla, johon on integroitu pistorasia. PLD E 708 -tuoteperheen valaisimet tarjoavat monipuolisia käyttömahdollisuuksia lähes kaikkiin kytkentäkaappeihin maailmanlaajuisesti. Tämä johtuu laajasta AC-tulojännitealueesta, joka on 100 –240 V AC.

STEP POWER KNX-väyläjärjestelmille

Läpinäkyvä ja turvallinen KNX-tiedonsiirto 1 200 mA:iin asti

Markkinoiden ensimmäisenä KNX-jännitelähteenä Phoenix Contactin STEP POWER -jännitelähteessä on aktiivinen KNX-kuristin, ja sen integroidun värinäytön kautta saadaan kaikki olennaiset KNX-tilatiedot yhdellä silmäyksellä. Siinä yhdistyvät siis tehokkuus ja paikan päällä tapahtuva diagnostiikka.

Catan C1 EN -sovellus

Uusi ohjaustuoteperhe rakennusten ja tilojen automaatioon

Rakennus- ja tila-automaatiossa käytetään usein kompakteja sähkökeskuksia, joissa on vain vähän tilaa asennettaville laitteistoille. Sen vuoksi Phoenix Contact on laajentanut tuotevalikoimaansa REG-muotoisilla laitteilla. Hyväksi todetun ja testatun ILC 2050 BI -kiinteistöohjausjärjestelmän lisäksi on nyt saatavilla uusi Catan C1 EN -ohjain.

CHARX control modular

Toimintolaajennukset AC-latauskontrollereihin: WLAN-yhteensopivuus ja muut ominaisuudet

Phoenix Contactin CHARX control modular -AC-latauskontrollerit ovat älykkään ja kestävän latausinfran ydin sähköajoneuvojen Mode 3 -lataamiseen. Ohjelmistojulkaisun 1.7.0 myötä skaalautuvaa tuotevalikoimaa on laajennettu WLAN-yhteensopivuudella ja muilla ominaisuuksilla, jotka helpottavat asennusta ja huoltoa sekä lisäävät turvallisuutta.

Joustava piirikorttien kiinnitysjärjestelmä UM-asennusprofiilikoteloille

Joustava piirikorttien kiinnitysjärjestelmä UM-asennusprofiilikoteloille

UM-BASIC- ja UM-PRO-asennusprofiilikoteloille tarkoitettu Evaluation Board (EVA) -pidike on joustavasti säädettävä kiinnitysjärjestelmä, johon voidaan kiinnittää erikokoisia piirikortteja. Järjestelmä voidaan asentaa Phoenix Contactin UM-BASIC/-PRO 122 -profiiliin.

ME-IO Slim -kotelojärjestelmä kompakteihin ohjauksiin

ME-IO Slim -kotelojärjestelmä kompakteihin ohjauksiin

ME-IO Slim on Phoenix Contactin tehokas koteloratkaisu kompakteihin ohjauksiin, jotka edellyttävät tiheää etuliitäntätekniikkaa. Vain 12 mm:n moduulin leveys mahdollistaa tilaa säästävän järjestelmäsuunnittelun.

BPC-sarjan akkunapaliittimet

Turvalliset yhteydet energiavarastojärjestelmiin

Phoenix Contactin uudet BPC-sarjan napaisuusvarmat pistoliittimet soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi energiavarastojärjestelmissä. Joustava käyttää pyöritettävyytensä (360°) ja erilaisten liitäntätapojen ansiosta.

Nollaleikkauslohko käytössä PPS-DIN-kiskoleikkurin kanssa

Nopeat ja tarkat nollaleikkaukset ilman toistuvia mittauksia

DIN-kiskoleikkureiden nollaleikkauslohko optimoi rei'itettyjen DIN-kiskojen manuaalisen katkaisemisen, sillä se mahdollistaa nopeat ja toistettavat nollaleikkaukset ilman aikaa vievää, toistuvaa mittausta.

Push-in-piirikorttiliittimet BC 17,8 -koteloille

Push-in-piirikorttiliittimet BC 17,8 -elektroniikkakoteloille

Phoenix Contact laajentaa BC-sarjan elektroniikkakoteloiden liitäntöjen valikoimaa. Sarjojen FKDSO 1,5 ja FKDSO 2,5 push-in-piirikorttiliittimiä on nyt ensimmäisen kerran saatavana elektroniikkakotelolle BC 17,8 (1 jakoyksikkö).

Suodatetut RJ45-piirikorttipistoliittimet

Suodatetut RJ45-piirikorttipistoliittimet

Phoenix Contact täydentää kuparipohjaiseen tiedonsiirtoon tarkoitettujen tuotteidensa valikoimaa. Uudet suodatetut piirikorttipistoliittimet laajentavat nykyistä valikoimaa RJ45-versioilla, joissa on integroidut muuntajat jopa 1 Gb/s sovelluksiin.

Elektroniikkakotelot BC 35,6 ja BC 53,6 push-in-liitännällä

Konfiguroitavat kotelon yläosat BC 35,6 ja BC 53,6 push-in-liitäntää varten

Phoenix Contact laajentaa BC modular -kotelosarjaa 35,6 ja 53,6 mm:n levyisillä kotelon yläosilla. Tämä tarkoittaa sitä, että konfiguroitavia yläosia on nyt saatavana leveyksille 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm ja 161,6 mm.

CHARX control vehicle huolehtii korkean tason viestinnästä (TCP/IP) Powerline-yhteyden (PLC) kautta DC-latausaseman ja sähköajoneuvon välillä

Ajoneuvojen latauskontrollerit DC-latausaseman ja sähköajoneuvon välisenä liitäntäratkaisuna

Phoenix Contactin CHARX control vehicle on itsenäinen ajoneuvon latauskontrolleri, joka mahdollistaa sähköautojen ja hyötyajoneuvojen DC-latauksen CCS-inlet-liittimien kautta.

Yhtenäinen pistoliitinjärjestelmä PROFINET over SPE:lle

Yhtenäinen pistoliitinjärjestelmä PROFINET over SPE:lle

PROFIBUS & PROFINET International edustavat teknologioillaan lukuisia innovaatioita ja valmistajasta riippumatonta yhteentoimivuutta. Tämä alkaa jo yhteenliitettävyydestä pistoliittimien ja kaapeleiden kanssa.

VL3 PPCS - Kompaktit teollisuuden paneeli-PC:t

Kompaktit teollisuuden paneeli-PC:t

Phoenix Contact laajentaa valikoimaansa käyttöliittymien ja teollisuustietokoneiden alalla. VL3 PPCS -tuoteperheen kompaktit paneeli-PC:t muodostavat sillan TP 6000- ja WP 6000 -HMI-laitteiden ja VL3 Box- ja paneeli-PC-sarjan teollisuustietokoneiden välille.

GameChangers laiteliitäntää varten

GameChangers: Laiteliitännän vallankumous

Phoenix Contact esittelee GameChangers-tuotteet laiteliitäntään: edistyksellisten ideoiden, tekniikoiden ja materiaalien avulla ne tarjoavat ratkaisuja, jotka lisäävät nopeutta, kompaktiutta, keveyttä, kestävyyttä, joustavuutta ja suorituskykyä laitevalmistuksessa.

CONNEXIS-pistoliittimet push-in-tekniikalla

Pistoliittimet push-in-tekniikalla

Uudet push-in-liitäntätekniikalla varustetut CONNEXIS DD31PS -pistoliittimet helpottavat ja nopeuttavat johdotusta kentällä ja tehtaalla.

Vankat pistoliittimet ruuvikierteellä

Vankat pistoliittimet ruuvikierteellä

Phoenix Contact tarjoaa ruuvikierteellä varustettuja asennuskoteloita HEAVYCON D7 -pistoliittimien helppoon ja aikaa säästävään asennukseen. Ne voidaan helposti kiinnittää pyöreisiin seinämäaukkoihin M25- tai M32-lukkomutterilla tai ruuvata suoraan moottoreihin ja laitteisiin, joissa on vastaavat kierteet.

M12-push-pull-jakorasia pistoliitettävällä kansiliitännällä

M12-jakorasiat push-pull-pikalukituksella ja pistoliitettävällä liitäntäkannella

Phoenix Contactin uudet M12-jakorasiat, joissa on push-pull-pikalukitus, asettavat uuden standardin automaatiotekniikassa. Ne tekevät vaikutuksen kokonaan työkaluttomalla ja intuitiivisella asennuksella. Kantajohdot ja M12-liittimet liitetään turvallisesti ja kätevästi suoralla pistoliitännällä. Tämä säästää huomattavasti aikaa ja varmistaa helpon, turvallisen kaapeloinnin.

CAPAROC-ylivirtasuojamoduulit alle 20 A:n sovelluksiin

Ylivirtasuoja kuormitusvirroille 20 A:iin asti

Phoenix Contactin CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmä tarjoaa nyt myös moduuleja ylivirtasuojaukseen 20 A:n kuormitusvirtoihin asti. Tämä laajentaa räätälöitävän järjestelmän käyttömahdollisuuksia.

Monikäyttöinen DC-katkaisija CONTACTRON ELR HDC

Suojaa, valvo ja kytke DC-kuormia täysin ilman valokaaria

Uusiutuvia energialähteitä hyödyntävä kestävä tuotanto alkaa teollisen tasavirtaverkon vakiintumisesta. Phoenix Contactin CONTACTRON ELR HDC on monikäyttöinen DC-kytkentälaite, jonka moderni puolijohdetekniikka yhdessä luotettaviksi havaittujen DC-releiden kanssa kytkee ilman valokaarta ja takaa siten pitkän käyttöiän.

TRIO POWER seinämäasennukseen

Suuri teho kompaktissa kotelossa seinämäasennukseen

Phoenix Contactin TRIO POWER -teholähde seinämäasennukseen tarjoaa suuria, jopa 2,5 kW:n tehoja kompaktissa kotelossa. Joustavan seinämäasennuksen ja laajojen toimintojen ansiosta vankkoja laitteita voidaan käyttää monenlaisissa sovelluksissa esimerkiksi koneenrakennuksessa, robotiikassa tai akkuvarastoissa.

TRIO POWER telineasennukseen

Kaksisuuntainen teholähde telineasennukseen

19" telineasennukseen tarkoitettu Phoenix Contactin AC/DC-tehomoduuli TRIO POWER, jonka teho on 20 kW, mahdollistaa kaksisuuntaisen tehon muuntamisen eri sovellusalueilla. Etuliitäntätekniikan ja jopa 1 000 V:n DC-jännitteen ansiosta sitä voidaan käyttää monenlaisissa sovelluksissa, mutta se soveltuu erityisen hyvin käytettäväksi akkuvarastojärjestelmissä.

Kosketinosamoduulit, joissa on toiminto vankoille pistoliittimille

Modulaariset kosketinosat, joissa on toiminto vankoille pistoliittimille

Uusilla teollisuuspistoliittimille tarkoitetuilla Heavycon HC-M-MWF -kosketinosamoduuleilla Phoenix Contact tarjoaa kattavia toimintoja kenttäkaapelointiin. Modulaarisissa kosketinosissa on toimintoura ja erotusalue. Niillä voidaan toteuttaa esimerkiksi potentiaalisillat tai tehojen suojaus suoraan sovelluksessa.

MARKING system -merkintäohjelmisto

Räätälöityjen merkintäprojektien tehokas toteuttaminen

Phoenix Contactin intuitiivinen MARKING system -merkintäohjelmisto on tukena merkintäprosessin jokaisessa vaiheessa. Sovelluskohtaisten toimintojen avulla voidaan toteuttaa yksilöllisiä merkintäratkaisuja jokaiselle käyttöalueelle helposti ja tehokkaasti.

Materiaalin toimittaminen erilaisilla syöttölippailla

Modulaarinen lipasyksikkö kokoonpanossa tarvittavien komponenttien tehokkaaseen toimittamiseen

Kytkentäkaappiasennuksen kokoonpanoprosesseja voidaan optimoida Phoenix Contactin yksinkertaisilla ratkaisuilla, jotka mahdollistavat tehokkaan materiaalin toimittamisen. Valikoima sisältää erimallisia lippaita hyllynjakajista syöttöjärjestelmiin. Ne voidaan mukauttaa joustavasti kulloisiinkin vaatimuksiin ja monenlaisiin komponentteihin sopiviksi. Niitä voidaan käyttää erikseen täydentämään olemassa olevia kokoonpanotyöpisteitä tai yhdessä Phoenix Contactin apujärjestelmien kanssa.

NearFi siirtää kosketuksettomasti energiaa ja reaaliaikaisia Ethernet-tietoja

Uudet versiot kosketuksettomaan energian siirtoon ja reaaliaikaiseen Ethernet-tiedonsiirtoon

Phoenix Contactin NearFi-koplereiden uudet versiot mahdollistavat langattoman tiedonsiirron kantaman kaksinkertaistamisen. Ne tarjoavat myös kaksinkertaisen tehon automaattisen virran tasauksen avulla tai kahden galvaanisesti erotetun jännitteen (US/UA) välittämisen rinnakkaiskytkennän avulla.

 Uudet IO-Link-laite-I/O-rasiat vankassa painevaletussa sinkkikotelossa

Uudet IO-Link-laite-I/O-rasiat

Kahdella uudella IO-Link-laite-I/O-rasialla AXL E IOL DI16 M12 6M ja AXL E IOL DIO8/8 M12 6M Phoenix Contact laajentaa uuden Axioline E -I/O-sukupolven valikoimaa kytkentäkaapittomaan automaatisointiin digitaalisessa signaalinkäsittelyssä käytettävillä laitteilla.

clipx ENGINEER assemble -ohjelmisto näytöllä

Apuohjelmisto liitinkiskojen kokoonpanoa varten kytkentäkaappiasennuksessa

Phoenix Contactin clipx ENGINEER -suunnitteluohjelmisto optimoi tietojen yhtenäisyyden kytkentäkaaviosta valmiiseen kytkentäkaappiin. Uutta on clipx ENGINEER assemble -apuohjelmisto liitinkiskojen kokoonpanoprosessia varten.

Liitinkisko, jossa on nelikerroslliittimiä ja lisätarvikkeita

Älykäs piirirakenne, joka vaatii mahdollisimman vähän tilaa kytkentäkaapissa

Monikerrosliittimien käyttö tarjoaa valtavat säästömahdollisuudet kytkentäkaapin tilantarpeen suhteen. Phoenix Contactin uusi, erittäin kompakti PT 2,5-4L -nelikerrosliitinsarja, jossa on push-in-tekniikka, on tilaa säästävä ratkaisu liitinkiskojen kokoonpanoon.

Kuva electronica-messuilta

Phoenix Contact electronica 2024 -messuilla: painopiste innovatiivisessa liitäntätekniikassa ja uusiutuvissa energialähteissä

Mottonaan "Change Forward – tulevaisuus sormenpäissäsi" Phoenix Contact esittelee tänä vuonna (12.–15. marraskuuta) electronica 2024 -messuilla Münchenissä signaalien, datan ja tehon siirtoon liittyviä highlights-tuotteitaan. Messuesittelyssä keskitytään uraauurtaviin liitäntätekniikoihin ja latausinfran ratkaisuihin, uusiutuviin energialähteisiin sekä tasavirtaratkaisuihin All Electric Societyn alalla.

Käyttäjäohjatulla Web Based Managementilla varustetut ECM-UC-virranmittausmuuntimet

Intuitiivinen konfigurointi, tarkka mittaus: uudet virranmittausmuuntimet, joissa on käyttäjäohjattu Web Based Management

Phoenix Contactin ECM-UC-tuoteperheen uudet virranmittausmuuntimet säästävät käyttäjiltä paljon aikaa Web Based Managementin kautta tapahtuvan intuitiivisen laitekonfiguroinnin ansiosta. Tuotteet mittaavat tasa- ja vaihtovirtaa sekä vääristyneitä virtoja neljällä mittausalueella alkaen 0–100 mA:sta enintään 0–100 A:iin asti, siirtovirheen ollessa < 0,5 %. Modbus-versiot mahdollistavat mittaustietojen digitaalisen käsittelyn.

Ylijännitesuoja 230 V:n merkinantosovelluksiin asennettuna DIN-kiskoon

Ylijännitesuoja 230 V:n merkinantosovelluksiin

Phoenix Contactin uusi pistoliitettävä ylijännitesuoja CLIXTRAB-varistori tarjoaa luotettavan suojan merkinantosovelluksiin 230 V:n jännitteeseen asti, ja se tekee vaikutuksen helpolla ja kompaktilla asennuksellaan, joka perustuu push-in-liittimistä koostuviin perusosiin.

Kaapelimerkintä rakennusasennuksissa

Tehokas ja kestävä merkintä rakennusinfrastruktuurissa

Phoenix Contact tarjoaa kattavia ratkaisuja ammattimaiseen merkintään rakennusinfrastruktuurissa. Erilaiset merkintätekniikat, intuitiiviset ohjelmistot, laaja materiaalivalikoima ja kattavat palvelut voivat sujuvoittaa työprosesseja merkittävästi.

Yleiskatsaus Monitoring Case System (MCS) -järjestelmän kolmesta kokoluokasta

Elektroniikkakotelot anturi- ja IIoT-sovelluksiin

Phoenix Contactin uusi MCS-sarja tarjoaa edistyneen kotelon monenlaiselle elektroniikalle. Se tekee vaikutuksen kaikilla tasoilla: piirikortin asennuksesta ja helposta kokoonpanosta laitteen huoltoon saakka. Kotelon modulaarinen rakenne on erittäin käytännöllinen.

Rakenteilla oleva rakennus, jossa on POS-sarjan aurinkopaneelijärjestelmäratkaisu

Aurinkopaneelijärjestelmäratkaisu energiaomavaraisiin järjestelmiin

Phoenix Contact esittelee aurinkopaneeleihin perustuvan koteloratkaisun, jossa on useita teholuokkia aina 190 Wp:iin asti. POS (Pico Off-Grid System) sisältää vedeltä ja iskuilta suojatun muovikotelon, ruostumattomasta teräksestä valmistetun pylväskiinnikkeen ja aurinkopaneelin. Jotta voidaan luoda omavaraisia ratkaisuja kenttäkäyttöön, järjestelmään voidaan lisätä tietokoneita, viestintäyksiköitä, akkuja ja muita laitteita.

NACS-latauskaapeli jopa 80 A:n AC-lataukseen

NACS-standardi julkaistaan pian, ja Phoenix Contact on kehityksessä mukana: AC-latauskaapelit 50 A:n ja 80 A:n vaihtovirralle vuoden 2024 lopusta alkaen

Sähköisen liikenteen lataustekniikan asiantuntijana Phoenix Contact tuo vuoden lopussa saataville ensimmäiset SAE-vaatimusten mukaiset ja UL-sertifioidut NACS-latauskaapelit 80 A:n vaihtovirralle.

HEAVYCON TSC -kosketinosat muuntajien koestukseen

Vankat pistoliittimet suojaustekniikan mittaus- ja koestustehtäviin

Phoenix Contactin uusia HEAVYCON TSC -kosketinosia käytetään keskijännitekytkinlaitteissa. Ne on suunniteltu erityisesti mittaus- ja koestustehtäviin, ja ne tarjoavat vankan ratkaisun tilapäisiin tai jatkuviin pistokeliitäntöihin.

VAL-SPP-ylijännitesuoja aurinkopaneelijärjestelmiin asennuskiskoon asennettuna

Uusi ylijännitesuoja aurinkosähkösovelluksiin

Phoenix Contactin VALVETRAB SPP -tuoteperheen uudet ylijännitesuojat sisältävät uraauurtavia asennus- ja turvaominaisuuksia, ja ne soveltuvat siksi myös aurinkosähkösovelluksiin.

Kompakti CCS Type 1 -latauskaapeli jopa 125 kW:n latausteholle

Kompakti CCS Type -1 -latauskaapeli – optimaalinen latausratkaisu 125 kW:iin asti

Phoenix Contactin CHARX connect compact -tuoteperheen DC-latauskaapelivalikoima täydentyy uudella teholuokalla 125 kW:iin asti.

Uno Power -teholähteiden SEMI-F47-vaatimustenmukaisuus

Teholähteiden SEMI-F47-vaatimustenmukaisuus

Phoenix Contactin perustoiminnoilla varustettuja Uno Power -teholähteitä voidaan käyttää pienissä kytkentäkaapeissa niiden suuren tehotiheyden ansiosta. Koko valikoiman tuotteiden SEMI-F47-vaatimustenmukaisuus on nyt testattu ja vahvistettu.

Virtuaalinäkymä digitalisoidusta prosessilaitoksesta, jossa on ACHEMA 2024 -messujen logo

Kestävän prosessiteollisuuden ratkaisut ACHEMA 2024 -messuilla

Prosessiteollisuudella on edessään erilaisia haasteita – tehokkuuden ja joustavuuden lisääminen modulaarisuuden avulla, prosessien kustannusten vähentäminen ja kestävien resurssien käyttö laitosten toiminnassa. Teknologiastandardien ja modulaaristen lähestymistapojen kehittämiseen perustuen Phoenix Contact esittelee energiatehokkuuteen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen sopivia ratkaisuja ACHEMA-messuilla hallissa 11.1, osastolla A31.

MACX Analog- ja MINI Analog Pro -tuoteperheiden erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet DIN-kiskolla, jossa Ex i-, SIL- ja PL-logot

MACX Analog -tuoteperheen erotusvahvistimien ja mittausmuuntimien päivitys ja uudet tuoteversiot

Phoenix Contactin luotettava MACX Analog -erotusvahvistimien tuoteperhe, jossa on luonnostaan vaaraton räjähdyssuojaus ja toiminnallinen turvallisuus, on laajentunut useilla tuoteversioilla ja kokenut teknologisen päivityksen. Tuotteet voidaan helposti yhdistää MINI Analog Pro -sarjan 6,2 mm:n erotusvahvistimiin ja mittausmuuntimiin.

Sertifikaatin luovutus PLCnext Control -ohjaukselle Hannoverin messuilla

PLCnext Control on sertifioitu turvallista tiedonsiirtoa varten standardien IEC 61850 Ed. 2.1 ja IEC 62351-3 mukaisesti

Phoenix Contactin PLCnext Control on nyt myös DNV:n sertifioima kansainvälisten standardien IEC 61850 Ed. 2.1 ja IEC 62351-3 mukaisesti energianhallintajärjestelmien turvallista viestintää varten. Ohjausjärjestelmä oli aiemmin markkinoiden ensimmäinen, joka oli sertifioitu IEC 62443 4-2 SL2 -standardin mukaisilla toiminnoilla.

Liitinkiskot, joissa on uudet MPTD- ja MUTTB-liittimet

Tilaa säästävä johdotus miniliittimillä

Phoenix Contact on lisännyt miniliittimien tuotevalikoimaansa kaksi uutta versiota: uudet MPTD-kaksoisminiliittimet ja MUTTB-mini-kaksikerrosliittimet. Nämä liittimet mahdollistavat nopean asennuksen ja erityisen tilaa säästävän johdotuksen.

Push-lock-liitäntä osuu push-pull-pikalukitukseen

Push-pull-pikalukituksella ja push-lock-liitännällä varustetut M12-pistoliittimet

M12-liittimien todistettuihin etuihin kuuluvat niiden teollisuuskelpoinen kestävyys ja kompaktit mitat. Phoenix Contact laajentaa näitä vahvuuksia vaivattomalla, työkaluttomalla käsittelyllä. Push-pull-pikalukitus ja push-lock-johdinliitäntä tekevät kokoonpanosta ja asennuksesta vaivatonta ja luotettavaa.

Uuden sukupolven Type 2 DC-latauskaapelit

Type 2 CCS-latauskaapeli uudessa kotelorakenteessa – vankka, helposti huollettava ja pitkälle kehitetty

Phoenix Contactin luotettavien CHARX connect standard -CCS-latauspistokkeiden uusi sukupolvi soveltuu DC-latausasemien rakentamiseen ja kattaa keskitehoalueen 150–250 kW (150–250 A / 1 000 V). Tuoteperheen uusi kotelorakenne tarjoaa monia parannuksia kestävyyden, turvallisuuden, laskutuksen ja huollon osalta.

Vankka pistoliitin, jossa on push-in-kosketinosat

Push-in-kosketinosat vankoille pistoliittimille tehon siirtoon

Push-in-kosketinosat Phoenix Contactin HEAVYCON-sarjan modulaarisille vankoille pistoliittimille mahdollistavat helpon johdinliitännän ilman työkaluja. Suurvirtasovelluksiin tarkoitetut uudet kosketinosat siirtävät luotettavasti jopa 100 A:n virtoja.