CCS-inlet-liittimet valmiiksi työstetyillä kaapelipäillä: asennusvalmis ratkaisu sähköajoneuvoille

07.05.2025
Räätälöidyt CHARX connect universal -CCS-inlet-liittimet

Phoenix Contactin yleiskäyttöiset CHARX connect universal -CCS-inlet-liittimet toimivat High Power Charging -liitäntänä, jonka latausteho on jopa 700 kW ja joka lyhentää sähköajoneuvojen ja liikkuvien työkoneiden latausaikoja merkittävästi. Type 2 CCS-inlet-liittimet ovat nyt saatavilla valmiiksi työstetyillä kaapelipäillä asennusvalmiina ratkaisuna.

Uudet, asennusvalmiit Type 2 CCS-inlet-liittimet CHARX connect universal ovat nyt saatavilla vakiopistokkeilla, jotka täyttävät monenlaiset markkinavaatimukset. Esiasennetut latausliittimet ovat yhteensopivia tavallisten ajoneuvolatureiden ja lukuisten PDU- ja akunhallintajärjestelmäliitäntöjen kanssa. Ne mahdollistavat holkkitiivisteiden jälkiasennuksen ja tukevat hyötyajoneuvojen, raskaskuormavaunujen ja vastaavien sovellusten AC-/DC-latausta.
CCS-inlet-liittimet täyttävät monenlaisia erityisvaatimuksia, koska latausteho, liitäntäkaapeli ja aktuaattorin jännite ovat yksilöllisesti muokattavissa. Tarkka lämpötilan mittaus ja korkea IP-luokitus takaavat maksimaalisen turvallisuuden. Latausliittimet kehitetään ja valmistetaan ajoneuvoalan standardin IATF 16949 mukaisesti.

Yhteystiedot lehdistölle
Portrait
Tatu Mattila | Sales Director