Phoenix Contactin PLCnext Technology Ecosystem täyttää nyt maailmanlaajuisesti sovellettavat standardit, kuten DIN EN ISO 13577-2/4 ja NFPA 85, 86, 87, teollisuuden prosessilämmön osalta.
Artikkelit Ajankohtaiset uutiset kertovat tuotteistamme ja teknologioistamme, yrityksestämme, strategisesta liiketoiminnan kehittämisestä ja panoksestamme kestävään kehitykseen. Voit ladata lehdistötiedotteita ja kuvamateriaalia vaivattomasti latausosiosta.
- Suodattimet:
-
Alue
-
Aihe
-
Tuotekategoria
- Käytetty suodatin (1):
Prosessilämmön tulevaisuus: Phoenix Contact asettaa uuden standardin turvalliselle automaatiolle teollisessa prosessilämmössä
Rakennusten asennuskontaktorit ja -releet
Asennuskontaktoreille ja -releille on ominaista korkea luotettavuus ja tehokkuus. Ne soveltuvat erityisesti käytettäväksi rakennusautomaation sähköjärjestelmissä.
Phoenix Contact laajentaa laitteiden suojausvalikoimaa: Termomagneettinen suojaus vain 8 mm:n leveydellä
PTCB TM:n myötä Phoenix Contact tuo markkinoille uuden sukupolven termomagneettisia ylivirtasuojat. Vain 8 mm:n leveyden, pinottavan virran valvonnan ja suoran silloitettavuuden CLIPLINE complete järjestelmään ansiosta tuoteperhe tarjoaa korkean tehokkuuden ja läpinäkyvyyden kytkentäkaappiinsa ja soveltuu vaativiin teollisuussovelluksiin.
Yksinkertainen signaalikaapelointi push-pull-pistoliittimillä
Phoenix Contact laajentaa tuotevalikoimaansa A-koodatuilla, kahdeksannapaisilla, valmiiksi kootuilla signaalikaapeleilla, joissa on push-pull-pistoliittimet. Nämä mahdollistavat nopean ja helpon signaalikaapeloinnin.
Kokoonpantu M12 push-pull-pistoliittimet Ethernet-sovelluksiin
Phoenix Contact esittelee uudet M12 PUSH-PULL, jotka mahdollistavat yksinkertaisen ja luotettavan nopean tiedonsiirron Ethernetissä.
Kosketussuojatut piirikorttipistoliittimet ruuviliitäntällä
Phoenix Contactin laajennetulla kosketussuojauksella varustettu PC 16 HC -sarja tarjoaa nyt myös klassisen ruuviliitäntätekniikan maailmanlaajuiseen käyttöön.
Huoltovapaa DC UPS, jossa on integroitu virtalähde ja kapasitiivinen energiavarasto
Lisääntyvä digitalisaatio, dynaamiset prosessit ja kasvava sähkönkulutus asettavat syöttöverkot äärirajoilleen.
M23 HYBRID aaltojuotosprosessi varten
Uudet M23 HYBRID-laitepistoliittimet alaaltojuotosprosessiin tarjoavat tilaa säästävän 3-in-1-ratkaisun. Ne mahdollistavat luotettavan signaalien, datan ja virran siirron yhdessä pistoliittimessä.
Avant tuo sähköiset työkoneet navettaan ja kaupunkiin
Avant Tecno on suomalainen, maailman johtaviin kuuluva konevalmistaja, joka on erikoistunut kompakteihin runko-ohjattuihin pienkuormaajiin ja monipuolisiin työlaitteisiin.
Virtual PLCnext Control: ohjelmistopohjainen ohjaus teollisuuden tulevaisuutta varten
Virtual PLCnext Control -ohjelmistolla Phoenix Contact esittelee ohjelmistopohjaisen ohjausratkaisun, joka mahdollistaa joustavat automaatiotoiminnot virtualisoiduissa IT-ympäristöissä.
Uudet WP 6000 -tuoteperheen ulkokäyttöön tarkoitetut web-paneelit
Phoenix Contactin WP 6000 -tuoteperheen uusi web-paneeli on suunniteltu erityisesti käytettäväksi äärimmäisissä ulko-olosuhteissa.
Uudet Raptor Layer 2 -kytkimet EP4200 ja EP5200
Phoenix Contactin EP4200- ja EP5200-sarjan Raptor-kytkimet tarjoavat laajennetut Layer 2 -toiminnot sekä korkean suorituskyvyn ja käytettävyyden. Ne on suunniteltu erityisesti kriittisten infrastruktuurien ja energia-alan vaativiin sovelluksiin.
Cellulink langattomat reitittimet: Kyberturvallisuus nyt myös vaarallisilla alueilla
Phoenix Contactin Cellulink Langattomat Reitittimet -tuotevalikoimaa laajennetaan: saatavilla on nyt uusia vaihtoehtoja, jotka on kehitetty erityisesti käytettäväksi vyöhykkeen 2 räjähdysvaarallisilla alueilla. Laitteilla on IECEx- ja ATEX-hyväksyntä, joten ne mahdollistavat turvallisen toiminnan vaativissa teollisuusympäristöissä.
Automaatio releiden avulla uudelleen ajateltuna: verkkoyhteensopiva etäliittymä PLC-INTERFACE Ethernet-yhdyskäytävä, jossa on moniprotokollayhteys ohjausjärjestelmään
Phoenix Contactin modulaarinen etäliittymä PLC-INTERFACE Ethernet Gateway, jossa on joustava kanavien jako, optimoi yksinkertaiset sovellukset, joissa on jopa 56 I/O-kanavaa. Yhteensopivuus yleisten ohjausohjelmistojen kanssa mahdollistaa suuren joustavuuden ja intuitiivisen verkkointegraation.
M17 PRO hybridipistoliitin IEC-standardin mukaisesti
Phoenix Contactin uusi IEC-standardin 61076-2-117 mukainen M17 PRO -hybridipistoliitin asettaa uudet standardit yhteensopivuuden ja joustavuuden suhteen.
Click-in-moduulinkehys vankoille pistoliittimille
Phoenix Contactin uusi HEAVYCON-sarjan moduulin kehys yksinkertaistaa johdonmukaisesti raskaiden liittimien kokoonpanoa ja asennusta. Työkaluttoman click-in-salpausjärjestelmän ansiosta insertit voidaan asentaa nopeasti ja luotettavasti - ilman ruuveja.
Push-X-tekniikalla varustetut push-X-riviliittimet johdotuksille 0,34 mm²:stä alkaen
Push-X-tuotevalikoima kasvaa: uusien XT 1,5 -riviliittimien myötä Phoenix Contact laajentaa sarjaa siten, että se sisältää vaihtoehtoja johdinpoikkipinnoille 0,34-2,5 mm².
Ohjelmistopäivitys AC-latauskontrollereille: CHARX control modular nyt kattavilla kyberturvallisuustoiminnoilla
Phoenix Contactin AC-latauskontrolleri CHARX control modular muodostaa älykkään ja tulevaisuuden vaatimukset täyttävän latausinfran keskipisteen. Uuden ohjelmistoversion 1.8 myötä se täyttää RED-direktiivin nykyiset vaatimukset ja on myös hyvin valmistautunut tulevaan kyberkestävyyssäädökseen (Cyber Resilience Act, CRA).
Uusi online-konfiguraattori vankoille pistoliittimille
HEAVYCON-konfiguraattori on online-työkalu, jonka avulla vankkojen pistoliittimien konfigurointi on helppoa, nopeaa ja turvallista. Mahdollisten yhdistelmien suuri määrä vaikeuttaa usein oikean ratkaisun valintaa jopa asiantuntijoidenkin kannalta. Konfiguraattori tukee käyttäjiä pistoliittimien valinnassa, validoinnissa ja visualisoinnissa ja säästää arvokasta aikaa projektitoiminnassa.
Seinämään asennettava teholähde nyt myös push-in-liitännällä
Seinämään asennettavissa TRIO POWER -teholähteissä, joiden teho on enintään 2,5 kW, on nyt push-in-liitäntä. Laitteille, joiden lähtöjännite on 24 tai 48 V DC, on ominaista suuri tehotiheys ja korkea hyötysuhde kompaktissa rakenteessa.
Modulaariset AC-socket-liittimet pienemmällä asennussyvyydellä – joustavaan ja tilaa säästävään asennukseen
Phoenix Contactin Type 2 CHARX connect modular -socket-liittimet ovat nyt saatavana pienemmällä asennussyvyydellä: kolmannen sukupolven myötä yritys esittelee optimoidun ratkaisun joustavaan ja tilaa säästävään integrointiin latausinfraratkaisuihin.
Uudet konfiguroitavat signaalimajakat, joissa on IO-Link-liitäntä
Phoenix Contact laajentaa merkinantolaitevalikoimaansa kolmella uudella PSD-SC-sarjan konfiguroitavalla signaalimajakalla. Malleissa on jopa 15 RGB-segmenttiä, erilaisia toimintatiloja, ja ne on helppo parametroida IO-Link-liitännän ansiosta.
Kompaktit LED-signaalivalot integroitaviksi suoraan koneeseen
Phoenix Contactin uusi PSD-SL -LED-signaalivalosarja on kompakti ratkaisu sovellussuuntautuneeseen merkinantoon suoraan koneen toiminnoissa. Valot ovat monikäyttöisiä, vankkarakenteisia ja soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön.
Häiriösuojaamattomat board-to-board-pistoliittimet 0,8 mm:n rasterilla
Phoenix Contact esittelee uudet FP 0,8 SL -sarjan häiriösuojaamattomat board-to-board-pistoliittimet jopa 52 Gb/s:n tiedonsiirtonopeuksille. Koska pistoliittimet ovat yhteensopivia häiriösuojattujen FP 0,8 -versioiden piirikorttijalanjälkien kanssa, ne tarjoavat lisää joustavuutta piirikorttien suunnitteluun. Suojattuja ja suojaamattomia versioita voidaan vaihtaa keskenään ilman piirikortin asettelun mukauttamista.
Modulaarista voimaa sähköistämiseen – Hevtec rakentaa ratkaisut asiakkaan tarpeisiin
Pitkäaikainen asiakkaamme Hevtec Oy on erikoistunut sähkö- ja hybridivoimansiirtoratkaisuihin erityisesti liikkuvien työkoneiden valmistajille. Yritys toimii suunnittelutoimistona ja tarjoaa asiakkailleen räätälöityjä sähköistysratkaisuja, jotka parantavat koneiden energiatehokkuutta ja vähentävät päästöjä.
Litium-rautafosfaattiteknologiaa käyttävät akkumoduulit
Uusilla IQ-tekniikalla varustetuilla litiumakkumoduuleilla Phoenix Contact lisää tuotevalikoimaansa tehokkaat energiavarastoratkaisut, joiden kapasiteetti on 284 Wh.
Toiminnalliset laajennukset AC-latauskontrolleihin: Uusi kalibrointilakikonsepti yksinkertaistaa sertifiointia ohjelmistopäivityksen avulla
Phoenix Contactin CHARX control modular -AC-latauskontrollerit ovat älykkään ja kestävän latausinfran ydin sähköajoneuvojen Mode 3 -lataamiseen.
Elektroniikkakotelo lämpösimuloinnilla
Elektroniikkakotelot, joissa on sopivat jäähdytyslevyt ja optimoidut piirikorttiasettelut, tarjoavat optimaalisen jäähdytyksen ja parantavat laitteiden suorituskykyä. Siksi Phoenix Contact tarjoaa BC-, ME-IO-, ICS- ja UCS-sarjojen elektroniikkakoteloille sopivien jäähdytyslevyjen ja ainutlaatuisen simulointipalvelun yhdistelmän, joka maksimoi laitteen lämpötehokkuuden.
CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmä: Uusi Modbus/TCP-tiedonsiirtoliitännällä varustettu syöttömoduuli
CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmän käyttömahdollisuuksia on laajennettu. Modbus/TCP-liitännällä varustetun uuden syöttömoduulin ansiosta järjestelmää voidaan käyttää muissa tiedonsiirtojärjestelmissä.
HEAVYCON-teollisuuspistoliittimet datakeskukselle
Phoenix Contactin uudet HEAVYCON-datakeskuspistoliittimet optimoivat energianjakelun tehonjakeluyksiköstä IT-telineeseen ja tarjoavat vankan, jopa 70 A:n energiansiirron. Puristuskoskettimien pienemmät kosketusresistanssit vähentävät energiantarvetta jopa 60 prosenttia. Pienempi lämmöntuotto vähentää myös jäähdytystarvetta.
Kätevä kytkentäkaapin johdotus push-x-liitännän ja COMBI-pistokealueen avulla
Phoenix Contactin uudet push-x-liitännällä ja COMBI-pistokealueella varustetut riviliittimet asettavat uudet standardit johdotustekniikassa. Tämä yhdistelmä mahdollistaa vaivattoman ja tehokkaan johdotuksen kytkentäkaappiasennuksessa yhdistämällä kenttätason esiasennettuihin COMBI-pistokkeisiin.
IFS PROFIsafe Gateway jopa 15 moottorikäynnistimen vaivattomaan verkkointegrointiin
Phoenix Contactin IFS PROFIsafe Gateway mahdollistaa verkkoyhteensopivien moottorinkäynnistimien helpon integroinnin PROFIsafe-verkkoihin ja käytön turvallisuussovelluksissa.
Toiminnallinen turvallisuus SIL 3 -tasoon saakka räjähdysvaarallisilla alueilla
Phoenix Contactin PSRmodular XC -tuoteperheen konfiguroitavat turvamoduulit on sertifioitu käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla. Tämä laajentaa käyttöaluetta entisestään.
mGuard Secure Cloud uudella versiolla 3.1
Phoenix Contactin mGuard Secure Cloud mahdollistaa koneiden ja järjestelmien turvallisen etäkäytön kaikkialta maailmasta. Uusi versio 3.1 on nyt saatavilla.
Uusi yksinapainen ylijännitesuoja VALVETRAB SPP
Phoenix Contactin Safe Protection Plus (SPP) -tuoteperheen tyypin 2 ylijännitesuojalaitteet ovat nyt saatavilla myös yksinapaisina malleina. Tämä lisää tähänastiseen tuoteryhmään viisi asennusvalmista tuotetta, joista jokainen on saatavana sekä etähälytyskoskettimella että ilman sitä.
Oikea valinta ohjausyksiköiden järjestelmäkaapelointia varten uudella online-konfiguraattorilla
Phoenix Contactin uusi ohjausyksiköiden järjestelmäkaapeloinnin online-konfiguraattori tukee räätälöidyn järjestelmäkaapelointiratkaisun nopeaa ja helppoa valintaa.
Palkinnot katkaisijalle varustetulle PLC-INTERFACE-releelle Yhdysvalloissa
Phoenix Contactin katkaisijalla varustettu PLC-INTERFACE-rele voittaa kultaa Control Engineering 2025 Product of the Year Awards -kilpailussa ja "arvokkaimman tuotteen" tittelin Plant Engineering 2025 Product of the Year Awards -kilpailussa Yhdysvalloissa.
Energy Management Service – On-Premises: ISO 50001 -standardin mukainen tehokas energianhallinta edistää kestävää yritystoimintaa
Energianhallintaratkaisu "Energy Management Service – On-Premises" on Phoenix Contactin ja EMPURONin välisen strategisen kumppanuuden keskeinen osa. Ohjelmisto tarjoaa tehokkaita analyysityökaluja, joiden avulla voidaan analysoida kattavasti energiatietoja ja luoda raportteja. Tämä auttaa tekemään tietoon perustuvia päätöksiä energiansäästöstä.
Kulmamallinen M12-laitepistoliitin THR-juotoksia varten
Phoenix Contact tarjoaa reflow (THR) -työstöön tarkoitettuja kulmamallisia M12-liittimiä, jotka on kehitetty erityisesti automatisoitua tuotantoa varten.
UNO POWER -teholähteet – uudet versiot push-in-liitännällä ja laajennetulla jännitealueella
Phoenix Contact laajentaa tuotevalikoimaansa uusilla teholähteillä: UNO POWER jopa 90 W n teholla, push-in-liitäntätekniikalla ja laajennetulla jännitealueella aina 277 V AC asti. Ne ovat optimaalinen teholähde yksivaiheisiin sovelluksiin kompakteissa kytkentäkaapeissa. UNO POWER -teholähteissä 30–90 W on suuri tehotiheys, hyötykerroin ja uusi push-in-liitäntä. Tämän vuoksi ne sopivat erinomaisesti teollisuuden sovelluksiin ja kompakteihin kytkentäkaappeihin.
Phoenix Contact ja TECSAFE: Parempi järjestys ja tehokkuus käsityökalujen yksilöllisillä varjotauluilla
Phoenix Contactin yhteistyö TECSAFEn kanssa tarjoaa uuden mahdollisuuden toimittaa räätälöityjä ratkaisuja, jotka parantavat järjestystä ja lisäävät tehokkuutta.
Uudet akkunapapistoliittimet kotitalouksien energiavarastojärjestelmiin
Phoenix Contact tuo markkinoille uudet pistoliittimet kotitalouksien energiavarastojärjestelmiin. Mekaanisen koodauksen ja värimerkintöjen ansiosta pistoliittimiä voidaan käyttää akkukäyttöisissä inverttereissä.
Monitoiminen turvarele: kaksi suojaustoimintoa yhdessä laitteessa
Phoenix Contactin monitoimisen PSRuni-turvareleen avulla voidaan valvoa jopa kahta turvatoimintoa vain yhdellä laitteella. Kattaa yleiset turvatoiminnot, joten voidaan konfiguroida joustavasti ja sovittaa yksilöllisiin tarpeisiin.
Device and Update Management Docker Hubissa
OPC UA -standardiin perustuva Phoenix Contactin Device and Update Service mahdollistaa valmistajasta riippumattoman automaatiolaitteiden hallinnan ja päivittämisen. Ohjelmisto, joka on ollut tähän asti saatavilla Windows-palveluna, on nyt saatavilla myös Docker-konttina Linux-järjestelmissä käytettäväksi.
Ympäristöseuranta kysyntälähtöisen kastelun perustana
Vesivarojen oikea käyttö on aina ollut tärkeää, erityisesti ilmastonmuutoksen aikana. Ympäristön kokonaisvaltainen seuranta on ensimmäinen askel kohti tulvien ja kuivuuden kaltaisten ääri-ilmiöiden hallintaa. Kaupunkiympäristössä mitataan esimerkiksi maaperän kosteutta viheralueilla. Tämä mahdollistaa kysyntään perustuvan kastelun toteuttamisen.
Uudet IO-Link-koplerit kosketuksettomaan energian- ja datansiirtoon
Phoenix Contact lisää valikoimaansa uusia IO-Link-koplereita kosketuksettomaan energian- ja datansiirtoon. Innovatiivinen tuote mahdollistaa kosketuksettoman tiedonvaihdon IO-Link-laitteiden välillä nykyisissä automaatiojärjestelmissä ja tarjoaa käyttäjille lukuisia etuja.
Uudet kompaktit IO-Link-laite-I/O-Boxit kenttäasennukseen
Phoenix Contactin uudet IO-Link-laite I/O-Boxit täydentävät Axioline E -tuoteperhettä vankoilla laitteilla. Ne tarjoavat digitaalista signaalinkäsittelyä ja joustavia liitäntämahdollisuuksia vaativiin ympäristöihin.
Asennusvalmiit liitäntäkotelot katolle ja maahan asennettaviin aurinkopaneelijärjestelmiin
All Electric Societyssa vihreää sähköä on aina luotettavasti saatavilla edulliseen hintaan. Tuulienergian lisäksi aurinkoenergialla on merkittävä osuus uusiutuvan energian tuotannossa. Aurinkopaneelijärjestelmiä suunnittelevien ja asentavien asiantuntijoiden on varmistettava niiden korkea käytettävyys ja suorituskyky. Tätä tarkoitusta varten Phoenix Contact tarjoaa Solarline-tuotesarjan aurinkopaneelien liitäntäkoteloita sekä pieniin kattojärjestelmiin että Combiner Box -versioina suuriin kenttäjärjestelmiin.
360°-turvallisuuskonsepti tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden kattavaan suojaamiseen
Myös kerättyjen tietojen ja siirtotieyhteyksien käyttövarmuus on erittäin tärkeää, kun tietoja kerätään aurinko- tai tuulivoimaloissa. Jatkuvasti kasvavan hakkerihyökkäysten riskin lisäksi on olemassa erilaisia lakisääteisiä säännöksiä, joilla omaa yritystä voi suojella kyberhyökkäyksiltä. Näitä ovat muun muassa kyberkestävyyssäädös, NIS-2-direktiivi ja KRITIS-asetus. Tällä hetkellä niiden toteuttamiseksi ei ole olemassa yhdenmukaistettua standardia. Voidaan kuitenkin olettaa, että johtava kansainvälinen turvallisuusstandardi IEC 62443 on ratkaisevassa asemassa.
CCS-inlet-liittimet valmiiksi työstetyillä kaapelipäillä: asennusvalmis ratkaisu sähköajoneuvoille
Phoenix Contactin yleiskäyttöiset CHARX connect universal -CCS-inlet-liittimet toimivat High Power Charging -liitäntänä, jonka latausteho on jopa 700 kW ja joka lyhentää sähköajoneuvojen ja liikkuvien työkoneiden latausaikoja merkittävästi. Type 2 CCS-inlet-liittimet ovat nyt saatavilla valmiiksi työstetyillä kaapelipäillä asennusvalmiina ratkaisuna.
CCS-megawattilatauskaapeli jopa 1 000 kW:n teholle – High Power Charging -latauksen uusi aikakausi
Phoenix Contactin toisen sukupolven nestejäähdytteiset CHARX connect professional -HPC-latausliittimet välittävät jopa 1 megawatin tehon Boost Mode -tilassa. Tämän lataustehon ansiosta sähköautojen lisäksi myös suurilla akuilla varustetut hyötyajoneuvot ovat nopeasti taas käyttövalmiita.
Verge Motorcycles luottaa Phoenix Contactin latausliittimiin
Verge Motorcycles käyttää Phoenix Contactin latausliittimiä maailman edistyksellisimmässä sähkömoottoripyörässään.
Värilliset RJ45-patch-kaapelit CAT6A-sovelluksiin
Phoenix Contact laajentaa tuotevalikoimaansa RJ45 BUILDING -sarjan värillisillä patch-kaapeleilla, jotka on kehitetty erityisesti kytkentäkaappien sovelluksiin. Uusia kaapeleita on saatavana kahdeksassa eri värissä: valkoinen, oranssi, keltainen, punainen, violetti, vihreä, sininen ja musta.
PRC 20 -sarjan pistoliitettävät energianjakajat
Phoenix Contactin uusi pistoliitettävä energianjakaja 20 A:iin asti on ihanteellinen ratkaisu nopeaan ja helppoon asennukseen Plug & Play -periaatteella.
MINI Analog Pro -tuoteperheen erittäin kompaktit Ex-i-erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet kattavalla hyväksyntäpaketilla varustettuna
Phoenix Contactin MINI Analog Pro -tuoteperheen 6,2 mm kapeilla erotusvahvistimilla ja mittausmuuntimilla on ATEX/IECEX- ja CCC Ex -sertifikaattien lisäksi nyt myös muita sertifikaatteja.
Turvallisuuden parantaminen johtovikojen valvonnan avulla
Phoenix Contactin uuteen vastusverkkoon perustuvia kelluvan järjestelmän koskettimia ja lähestymiskytkimiä voidaan käyttää yhdessä NAMUR IEC/EN 60947-5-6:n mukaisten tulomoduulien kanssa johtovikojen valvontaan. Tämä osoittautuu välttämättömäksi sovelluksissa, joissa turvallisuusvaatimukset ovat korkeat.
Konfiguraattori merkintämateriaalien yksilöllistä merkitsemistä varten
Phoenix Contactin MARKING Configurator -merkintäratkaisun avulla voidaan tilata yksilöllisiä merkintämateriaaleja liittimien, johtimien ja kaapeleiden sekä laitteiden ja järjestelmien merkitsemistä varten. Konfiguraattorille on ominaista sen erinomainen käyttäjäystävällisyys ja joustavuus merkintäratkaisujen yksilöllisessä suunnittelussa. Tilausprosessi on sujuva, läpinäkyvä ja täysin digitalisoitu – pienin tilausmäärä on yksi kappale.
Monitoimiset turvareleet: kaksi suojaustoimintoa yhdessä laitteessa
Phoenix Contactin monitoimisen PSRuni-turvareleen avulla voidaan valvoa jopa kahta turvatoimintoa vain yhdellä laitteella. Kattaa yleiset turvatoiminnot, joten voidaan konfiguroida joustavasti ja sovittaa yksilöllisiin tarpeisiin.
Uudet vastuslämpötilanmittausmoduulit Axioline F- ja Axioline P -laitteille
Phoenix Contact laajentaa Axioline F- ja Axioline P -etä-I/O-järjestelmien valikoimaa kolmella uudella vastuslämpötilanmittausmoduulilla (RTD-moduulit), jotka tukevat resistiivisiä lämpötilanmittauslaitteita.
Uusi kotelon alaosa ICS-sarjan elektroniikkakoteloille
Phoenix Contactin 50 mm leveä ICS-sarjan kotelon alaosa tarjoaa suurimman mahdollisen piirikorttipinta-alan ja antaa siten enemmän tilaa sen päällä olevalle elektroniikalle.
Monikäyttöiset uudet yleistyökalut
Phoenix Contactin UNIFOX-työkaluvalikoimaa on laajennettu kahdella uudella monitoimipihdillä, kolmella pihtiavaimella ja Linemans-pihdeillä.
Push-X piirikorttipistoliittimessä XPC 2,5
Phoenix Contact täydentää innovatiivisella push-X-tekniikalla varustettujen piirikorttipistoliittimien tuotesarjaansa uudella pistoliittimellä enintään 2,5 mm²:n johdinpoikkipinnoille. Push-X-tekniikan avulla voit liittää taipuisat ja jäykät johtimet nopeasti työntämällä ne sisään lähes ilman voimaa.
Uudet ulkokäyttöön tarkoitetut teollisuuden langattomat reitittimet
Phoenix Contact laajentaa etätiedonsiirtovalikoimaansa ulkokäyttöön tarkoitetuilla teollisuuden langattomilla reitittimillä. Cellulink-tuoteperhe yhdistää verkkoyhteensopivat laitteet maailmanlaajuisesti langattomaan verkkoon, ja se on sertifioitu IEC 62443-4-2 -standardin mukaisesti.
Uudet 6 GHz:n taajuusalueen WLAN-moduulit parantavat teollisuusautomaatiota
Phoenix Contact laajentaa teollisuuden WLAN-client-moduulien valikoimaansa WiFi 6E (IEEE 802.11ax) -versioilla uutta 6 GHz:n taajuusaluetta varten. Tämä tarjoaa 24 uutta vapaata siirtokanavaa, joilla voidaan hyödyntää uusien IEEE 802.11ax -ominaisuuksien täyttä suorituskykyä WiFi 6E -moduulien avulla.
Uudet 19" räkkiin asennettavat hallittavat kytkimet teollisuudelle
Phoenix Contact esittelee Hannover Messe 2025 -messuilla uuden valikoiman 19" hallittavia kytkimiä. FL SWITCH 5900 -sarjan kytkimissä on jopa neljä 10 gigabitin porttia, jotka tarjoavat korkean datasuorituskyvyn, laajat turvatoiminnot ja nykyaikaiset TSN-mekanismit.
Uusi ylijännitesuoja APL-sovelluksiin
Phoenix Contactin TERMITRAB complete -tuoteperheen uusi ylijännitesuoja SPE- ja APL-sovelluksiin täyttää kansainväliset standardit ja tarjoaa kattavan suojan prosessiautomaation räjähdysvaarallisille alueille.
Erinomainen käytettävyys sähkökatkosten aikana keskeytymättömän UPS-teholähteen avulla
Uusi innovaatio keskeytymättömien UPS-teholähteiden alalla on Phoenix Contactin TRIO DC UPS koneenrakennukseen. Yhdistetty DC/DC-muutin yhdistää UPS:n ja teholähteen toiminnot kompaktiin koteloon, mikä säästää tilaa kytkentäkaapissa.
Tehokas merkintä innovatiivisella UV-mustesuihkutulostimella
Phoenix Contactin BLUEMARK E.CARD -UV-mustesuihkutulostin asettaa uudet standardit teollisuuden merkinnöille. Se tekee vaikutuksen tehokkaalla materiaalinkäsittelyllään, vain vähän ylläpitoa vaativalla tulostustekniikallaan ja optimaalisella tulostusjäljellään korttimuotoisille muovi-ja metallimateriaaleille.
Optimaalinen keskusvalo tukee turvallista työskentelyä ja ehkäisee kytkentävirheitä
Phoenix Contact laajentaa tuotevalikoimaansa uudella yleiskäyttöisellä AC-keskusvalolla, johon on integroitu pistorasia. PLD E 708 -tuoteperheen valaisimet tarjoavat monipuolisia käyttömahdollisuuksia lähes kaikkiin kytkentäkaappeihin maailmanlaajuisesti. Tämä johtuu laajasta AC-tulojännitealueesta, joka on 100 –240 V AC.
Läpinäkyvä ja turvallinen KNX-tiedonsiirto 1 200 mA:iin asti
Markkinoiden ensimmäisenä KNX-jännitelähteenä Phoenix Contactin STEP POWER -jännitelähteessä on aktiivinen KNX-kuristin, ja sen integroidun värinäytön kautta saadaan kaikki olennaiset KNX-tilatiedot yhdellä silmäyksellä. Siinä yhdistyvät siis tehokkuus ja paikan päällä tapahtuva diagnostiikka.
Uusi ohjaustuoteperhe rakennusten ja tilojen automaatioon
Rakennus- ja tila-automaatiossa käytetään usein kompakteja sähkökeskuksia, joissa on vain vähän tilaa asennettaville laitteistoille. Sen vuoksi Phoenix Contact on laajentanut tuotevalikoimaansa REG-muotoisilla laitteilla. Hyväksi todetun ja testatun ILC 2050 BI -kiinteistöohjausjärjestelmän lisäksi on nyt saatavilla uusi Catan C1 EN -ohjain.
Toimintolaajennukset AC-latauskontrollereihin: WLAN-yhteensopivuus ja muut ominaisuudet
Phoenix Contactin CHARX control modular -AC-latauskontrollerit ovat älykkään ja kestävän latausinfran ydin sähköajoneuvojen Mode 3 -lataamiseen. Ohjelmistojulkaisun 1.7.0 myötä skaalautuvaa tuotevalikoimaa on laajennettu WLAN-yhteensopivuudella ja muilla ominaisuuksilla, jotka helpottavat asennusta ja huoltoa sekä lisäävät turvallisuutta.
Joustava piirikorttien kiinnitysjärjestelmä UM-asennusprofiilikoteloille
UM-BASIC- ja UM-PRO-asennusprofiilikoteloille tarkoitettu Evaluation Board (EVA) -pidike on joustavasti säädettävä kiinnitysjärjestelmä, johon voidaan kiinnittää erikokoisia piirikortteja. Järjestelmä voidaan asentaa Phoenix Contactin UM-BASIC/-PRO 122 -profiiliin.
ME-IO Slim -kotelojärjestelmä kompakteihin ohjauksiin
ME-IO Slim on Phoenix Contactin tehokas koteloratkaisu kompakteihin ohjauksiin, jotka edellyttävät tiheää etuliitäntätekniikkaa. Vain 12 mm:n moduulin leveys mahdollistaa tilaa säästävän järjestelmäsuunnittelun.
Turvalliset yhteydet energiavarastojärjestelmiin
Phoenix Contactin uudet BPC-sarjan napaisuusvarmat pistoliittimet soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi energiavarastojärjestelmissä. Joustava käyttää pyöritettävyytensä (360°) ja erilaisten liitäntätapojen ansiosta.
Nopeat ja tarkat nollaleikkaukset ilman toistuvia mittauksia
DIN-kiskoleikkureiden nollaleikkauslohko optimoi rei'itettyjen DIN-kiskojen manuaalisen katkaisemisen, sillä se mahdollistaa nopeat ja toistettavat nollaleikkaukset ilman aikaa vievää, toistuvaa mittausta.
Push-in-piirikorttiliittimet BC 17,8 -elektroniikkakoteloille
Phoenix Contact laajentaa BC-sarjan elektroniikkakoteloiden liitäntöjen valikoimaa. Sarjojen FKDSO 1,5 ja FKDSO 2,5 push-in-piirikorttiliittimiä on nyt ensimmäisen kerran saatavana elektroniikkakotelolle BC 17,8 (1 jakoyksikkö).
Suodatetut RJ45-piirikorttipistoliittimet
Phoenix Contact täydentää kuparipohjaiseen tiedonsiirtoon tarkoitettujen tuotteidensa valikoimaa. Uudet suodatetut piirikorttipistoliittimet laajentavat nykyistä valikoimaa RJ45-versioilla, joissa on integroidut muuntajat jopa 1 Gb/s sovelluksiin.
Konfiguroitavat kotelon yläosat BC 35,6 ja BC 53,6 push-in-liitäntää varten
Phoenix Contact laajentaa BC modular -kotelosarjaa 35,6 ja 53,6 mm:n levyisillä kotelon yläosilla. Tämä tarkoittaa sitä, että konfiguroitavia yläosia on nyt saatavana leveyksille 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm ja 161,6 mm.
Ajoneuvojen latauskontrollerit DC-latausaseman ja sähköajoneuvon välisenä liitäntäratkaisuna
Phoenix Contactin CHARX control vehicle on itsenäinen ajoneuvon latauskontrolleri, joka mahdollistaa sähköautojen ja hyötyajoneuvojen DC-latauksen CCS-inlet-liittimien kautta.
Yhtenäinen pistoliitinjärjestelmä PROFINET over SPE:lle
PROFIBUS & PROFINET International edustavat teknologioillaan lukuisia innovaatioita ja valmistajasta riippumatonta yhteentoimivuutta. Tämä alkaa jo yhteenliitettävyydestä pistoliittimien ja kaapeleiden kanssa.
Kompaktit teollisuuden paneeli-PC:t
Phoenix Contact laajentaa valikoimaansa käyttöliittymien ja teollisuustietokoneiden alalla. VL3 PPCS -tuoteperheen kompaktit paneeli-PC:t muodostavat sillan TP 6000- ja WP 6000 -HMI-laitteiden ja VL3 Box- ja paneeli-PC-sarjan teollisuustietokoneiden välille.
GameChangers: Laiteliitännän vallankumous
Phoenix Contact esittelee GameChangers-tuotteet laiteliitäntään: edistyksellisten ideoiden, tekniikoiden ja materiaalien avulla ne tarjoavat ratkaisuja, jotka lisäävät nopeutta, kompaktiutta, keveyttä, kestävyyttä, joustavuutta ja suorituskykyä laitevalmistuksessa.
Pistoliittimet push-in-tekniikalla
Uudet push-in-liitäntätekniikalla varustetut CONNEXIS DD31PS -pistoliittimet helpottavat ja nopeuttavat johdotusta kentällä ja tehtaalla.
Vankat pistoliittimet ruuvikierteellä
Phoenix Contact tarjoaa ruuvikierteellä varustettuja asennuskoteloita HEAVYCON D7 -pistoliittimien helppoon ja aikaa säästävään asennukseen. Ne voidaan helposti kiinnittää pyöreisiin seinämäaukkoihin M25- tai M32-lukkomutterilla tai ruuvata suoraan moottoreihin ja laitteisiin, joissa on vastaavat kierteet.
M12-jakorasiat push-pull-pikalukituksella ja pistoliitettävällä liitäntäkannella
Phoenix Contactin uudet M12-jakorasiat, joissa on push-pull-pikalukitus, asettavat uuden standardin automaatiotekniikassa. Ne tekevät vaikutuksen kokonaan työkaluttomalla ja intuitiivisella asennuksella. Kantajohdot ja M12-liittimet liitetään turvallisesti ja kätevästi suoralla pistoliitännällä. Tämä säästää huomattavasti aikaa ja varmistaa helpon, turvallisen kaapeloinnin.
Ylivirtasuoja kuormitusvirroille 20 A:iin asti
Phoenix Contactin CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmä tarjoaa nyt myös moduuleja ylivirtasuojaukseen 20 A:n kuormitusvirtoihin asti. Tämä laajentaa räätälöitävän järjestelmän käyttömahdollisuuksia.
Suojaa, valvo ja kytke DC-kuormia täysin ilman valokaaria
Uusiutuvia energialähteitä hyödyntävä kestävä tuotanto alkaa teollisen tasavirtaverkon vakiintumisesta. Phoenix Contactin CONTACTRON ELR HDC on monikäyttöinen DC-kytkentälaite, jonka moderni puolijohdetekniikka yhdessä luotettaviksi havaittujen DC-releiden kanssa kytkee ilman valokaarta ja takaa siten pitkän käyttöiän.
Suuri teho kompaktissa kotelossa seinämäasennukseen
Phoenix Contactin TRIO POWER -teholähde seinämäasennukseen tarjoaa suuria, jopa 2,5 kW:n tehoja kompaktissa kotelossa. Joustavan seinämäasennuksen ja laajojen toimintojen ansiosta vankkoja laitteita voidaan käyttää monenlaisissa sovelluksissa esimerkiksi koneenrakennuksessa, robotiikassa tai akkuvarastoissa.
Kaksisuuntainen teholähde telineasennukseen
19" telineasennukseen tarkoitettu Phoenix Contactin AC/DC-tehomoduuli TRIO POWER, jonka teho on 20 kW, mahdollistaa kaksisuuntaisen tehon muuntamisen eri sovellusalueilla. Etuliitäntätekniikan ja jopa 1 000 V:n DC-jännitteen ansiosta sitä voidaan käyttää monenlaisissa sovelluksissa, mutta se soveltuu erityisen hyvin käytettäväksi akkuvarastojärjestelmissä.
Modulaariset kosketinosat, joissa on toiminto vankoille pistoliittimille
Uusilla teollisuuspistoliittimille tarkoitetuilla Heavycon HC-M-MWF -kosketinosamoduuleilla Phoenix Contact tarjoaa kattavia toimintoja kenttäkaapelointiin. Modulaarisissa kosketinosissa on toimintoura ja erotusalue. Niillä voidaan toteuttaa esimerkiksi potentiaalisillat tai tehojen suojaus suoraan sovelluksessa.
Räätälöityjen merkintäprojektien tehokas toteuttaminen
Phoenix Contactin intuitiivinen MARKING system -merkintäohjelmisto on tukena merkintäprosessin jokaisessa vaiheessa. Sovelluskohtaisten toimintojen avulla voidaan toteuttaa yksilöllisiä merkintäratkaisuja jokaiselle käyttöalueelle helposti ja tehokkaasti.
Modulaarinen lipasyksikkö kokoonpanossa tarvittavien komponenttien tehokkaaseen toimittamiseen
Kytkentäkaappiasennuksen kokoonpanoprosesseja voidaan optimoida Phoenix Contactin yksinkertaisilla ratkaisuilla, jotka mahdollistavat tehokkaan materiaalin toimittamisen. Valikoima sisältää erimallisia lippaita hyllynjakajista syöttöjärjestelmiin. Ne voidaan mukauttaa joustavasti kulloisiinkin vaatimuksiin ja monenlaisiin komponentteihin sopiviksi. Niitä voidaan käyttää erikseen täydentämään olemassa olevia kokoonpanotyöpisteitä tai yhdessä Phoenix Contactin apujärjestelmien kanssa.
Uudet versiot kosketuksettomaan energian siirtoon ja reaaliaikaiseen Ethernet-tiedonsiirtoon
Phoenix Contactin NearFi-koplereiden uudet versiot mahdollistavat langattoman tiedonsiirron kantaman kaksinkertaistamisen. Ne tarjoavat myös kaksinkertaisen tehon automaattisen virran tasauksen avulla tai kahden galvaanisesti erotetun jännitteen (US/UA) välittämisen rinnakkaiskytkennän avulla.
Uudet IO-Link-laite-I/O-rasiat
Kahdella uudella IO-Link-laite-I/O-rasialla AXL E IOL DI16 M12 6M ja AXL E IOL DIO8/8 M12 6M Phoenix Contact laajentaa uuden Axioline E -I/O-sukupolven valikoimaa kytkentäkaapittomaan automaatisointiin digitaalisessa signaalinkäsittelyssä käytettävillä laitteilla.
Apuohjelmisto liitinkiskojen kokoonpanoa varten kytkentäkaappiasennuksessa
Phoenix Contactin clipx ENGINEER -suunnitteluohjelmisto optimoi tietojen yhtenäisyyden kytkentäkaaviosta valmiiseen kytkentäkaappiin. Uutta on clipx ENGINEER assemble -apuohjelmisto liitinkiskojen kokoonpanoprosessia varten.
Älykäs piirirakenne, joka vaatii mahdollisimman vähän tilaa kytkentäkaapissa
Monikerrosliittimien käyttö tarjoaa valtavat säästömahdollisuudet kytkentäkaapin tilantarpeen suhteen. Phoenix Contactin uusi, erittäin kompakti PT 2,5-4L -nelikerrosliitinsarja, jossa on push-in-tekniikka, on tilaa säästävä ratkaisu liitinkiskojen kokoonpanoon.
Phoenix Contact electronica 2024 -messuilla: painopiste innovatiivisessa liitäntätekniikassa ja uusiutuvissa energialähteissä
Mottonaan "Change Forward – tulevaisuus sormenpäissäsi" Phoenix Contact esittelee tänä vuonna (12.–15. marraskuuta) electronica 2024 -messuilla Münchenissä signaalien, datan ja tehon siirtoon liittyviä highlights-tuotteitaan. Messuesittelyssä keskitytään uraauurtaviin liitäntätekniikoihin ja latausinfran ratkaisuihin, uusiutuviin energialähteisiin sekä tasavirtaratkaisuihin All Electric Societyn alalla.
Intuitiivinen konfigurointi, tarkka mittaus: uudet virranmittausmuuntimet, joissa on käyttäjäohjattu Web Based Management
Phoenix Contactin ECM-UC-tuoteperheen uudet virranmittausmuuntimet säästävät käyttäjiltä paljon aikaa Web Based Managementin kautta tapahtuvan intuitiivisen laitekonfiguroinnin ansiosta. Tuotteet mittaavat tasa- ja vaihtovirtaa sekä vääristyneitä virtoja neljällä mittausalueella alkaen 0–100 mA:sta enintään 0–100 A:iin asti, siirtovirheen ollessa < 0,5 %. Modbus-versiot mahdollistavat mittaustietojen digitaalisen käsittelyn.
Ylijännitesuoja 230 V:n merkinantosovelluksiin
Phoenix Contactin uusi pistoliitettävä ylijännitesuoja CLIXTRAB-varistori tarjoaa luotettavan suojan merkinantosovelluksiin 230 V:n jännitteeseen asti, ja se tekee vaikutuksen helpolla ja kompaktilla asennuksellaan, joka perustuu push-in-liittimistä koostuviin perusosiin.