Komponentit maatalouteen

Kokonaisvaltaiset teknologiat liikkuvia työkoneita varten.
Maanviljelijä älypuhelin kädessään traktorinsa edessä

Maa- ja metsätalouden tuotteiden ja komponenttien on yksinkertaisesti "kestettävä ja toimittava". Niiden on toimittava luotettavasti kaikissa mahdollisissa sää- ja ympäristöolosuhteissa. Tämä asettaa erittäin suuret vaatimukset liikkuvalle työkoneelle. Tuotteemme kestävät nämä ankarat olosuhteet.

Luotettavasti ulkona – kattava valikoimamme


Puimuri toiminnassa

Soveltava anturitekniikka

Maatalouskoneiden automatisointi edellyttää mitattujen muuttujien kattavaa seurantaa, arviointia ja tiedonsiirtoa. Kehitämme räätälöityjä anturisovellusratkaisuja maa- ja metsätalousasiakkaille, ja meillä on syvällistä teknologista asiantuntemusta kaikenlaisista anturiratkaisuista.

Puimuri toiminnassa

Luotettavat anturi-/toimilaiteliittimet

Maa- ja metsätalouskoneet altistuvat jatkuvasti äärimmäisille ympäristövaikutuksille. Varmistaaksemme, että ne ovat aina käyttövalmiita, tarjoamme kaapelointiratkaisuja, jotka kestävät kaikkia vaikutuksia, kuten likaa, tärinää, lämpötilan muutoksia, kosteutta, vesisuihkuja, öljyä ja UV-säteilyä.

Biokaasulaitos

Vankat pistoliittimet

Myös kytkentäkaappien ja moottoreiden kytkentöihin kiinteisiin ja liikkuviin sovelluksiin kohdistuu äärimmäisiä vaatimuksia. HEAVYCON-sarjan vankat pistoliittimet suojaavat liitäntöjä ja takaavat vaikeimmissakin olosuhteissa luotettavan tehon-, datan- ja signaalinsiirron. Ne kestävät likaa, vettä, tärinää ja suuria mekaanisia rasituksia.

Sähkötraktori latausasemalla

Innovatiivinen sähköisen liikenteen lataustekniikka

Maataloustraktoreista ja leikkuupuimureista rehunjakelulaitteisiin – voimansiirron sähköistys etenee nopeasti. Maatalousalalla tarvitaan 500 kW:n ja sitä suurempaa lataustehoa, samoin kuin lataustehoa pienemmillä alueilla. Tarjoamme sopivan lataustekniikan.

SPE-dataliittimet maataloussovelluksessa

Erittäin suorituskykyinen tiedonsiirto

Lämpö ja kylmyys, kosteus ja pöly, iskut ja tärinä – tiedämme, että maatalouskoneiden dataliittimille asetetaan äärimmäisiä vaatimuksia. Phoenix Contact tarjoaa vankkoja pistoliittimiä pitkäikäiseen, vakaaseen ja suorituskykyiseen tiedonsiirtoon, jotta myös suurissa kuormituksissa saavutetaan maksimaalinen luotettavuus.

Maatalousalan elektroniikkasäätiön (Agricultural Industry Electronics Foundation, AEF) jäsenenä edistämme uusien tiedonsiirtostandardien, kuten High-Speed ISOBUS (HSI), kehittämistä ja tuemme niitä Single Pair Ethernet -tuotteillamme.

Sektorikytkennän johdonmukainen suunnittelu
Sähköistys, verkottaminen ja automaatio maataloudessa

Käytettäessä sektorikytkentöjä voidaan energian tuottamista, jakamista, varastoimista ja kuluttamista tarkastella kokonaisvaltaisena järjestelmänä. Keräämällä ja analysoimalla energian kulutus- ja tuotantotietoja voidaan parhaalla mahdollisella tavalla ohjata energiavirtaa. Ajattelemme maatilaa mikroverkkona ja työskentelemme yritysryhmänä liikkuvien työkoneiden, navetan automaation, hallitun ympäristön maatalouden ja maatilan hallinnan ratkaisujen parissa.

Lisätietoja
Logo All Electric Society
Logo Pulsotronic

Tulevaisuuden mukauttaminen

Sovellettavan anturiteknologian osaamiskeskuksena Pulsotronic täydentää Phoenix Contact -konsernin ydinliiketoimintaa. Pulsotronic toimii maailmanlaajuisesti ja kehittää yhdessä asiakkaiden kanssa räätälöityjä anturiratkaisuja ja elektronisia komponentteja maatalouskoneiden, tuulivoimaloiden, lattiakuljettimien, intralogistiikan, hyötyajoneuvojen ja vakioantureiden sovellusalueille.