Tarpeen mukaan energiaa akkuvarastoista

Toteuta tehokkaita ja luotettavia akkuenergian varastointijärjestelmiä (BESS) Phoenix Contactin innovatiivisilla komponenteilla ja teknologioilla.
Huoltohenkilöstöä aurinkopaneelijärjestelmällä varustettujen akkuvarastojen vieressä
Nainen akkuvaraston edessä, taustalla auringonlasku ja tuulivoimaloita

Akkuenergiavarastojärjestelmät Kun aurinko laskee, työmme alkaa

Aurinko ei paista koko ajan, eikä tuuli puhalla jatkuvasti, mutta energiaa tarvitaan aina. Akkuvarastojärjestelmät ovat ratkaisu riippumattomaan energiansaantiin epävakaista energiantuottajista huolimatta. Phoenix Contact tarjoaa kattavan tuotevalikoiman erikokoisiin ja eri sovelluksiin tarkoitettuihin akkuvarastoihin, jotta akkuvarastosi toimii luotettavasti.

Tutustu akkuvarastoihin liittyvään palveluvalikoimaamme


Phoenix Contactin edut


  • Kattavat, yhteensovitetut tuoteratkaisut kansainvälisten turvallisuusstandardien (esim. IEC, UL) mukaisesti
  • Kentällä testatut komponentit, järjestelmät ja teknologiat varmistavat akkuvaraston luotettavan ja helppohoitoisen toiminnan
  • Helppo integrointi standardoitujen liitäntöjen, automaatioratkaisujen ja yhteisten protokollien ansiosta
  • Skaalauttava ja joustava modulaaristen ratkaisujen ansiosta, joilla ne voidaan mukauttaa sopiviksi erikokoisiin järjestelmiin
  • BESS-asiantuntijoidemme yhteistyökeskeinen, pätevä projektineuvonta optimointipotentiaalin ja parhaiden mahdollisten ratkaisujen tunnistamiseksi

Akkuvarastojärjestelmien sovellukset

Vetysäiliö
Akkuvarastot voidaan integroida hybridijärjestelmiin, joissa yhdistyvät erilaiset P2X-teknologiat, kuten power-to-gas (vety) ja power-to-heat (lämpö). Tämä mahdollistaa tuotetun energian joustavan ja tehokkaan hyödyntämisen.
Tuuli- ja aurinkopuisto, jossa on akkuvarastojärjestelmiä
Uusiutuvien energiantuottajien epävakauden torjumiseksi verkkoa tukevilla suurenergiavarastoilla on keskeinen rooli tulevaisuuden energiaympäristössä. Ne tarjoavat tarvittavan verkon vakauttamisen aurinko- tai tuulivoiman taantumien aikana.
Sähköisen liikenteen latausasemat
Energiavarastojärjestelmät ovat olennainen osa luotettavaa latausinfraa. Ne mahdollistavat pikalatausasemien asentamisen jopa sellaisiin paikkoihin, joissa verkon kapasiteetti on rajallinen, ilman, että verkkoa tarvitsee laajamittaisesti päivittää.
Kotitalouden energiavarastojärjestelmä autotallissa
Yksityistalouksissa akkuvarastoja käytetään usein yhdessä aurinkoenergiajärjestelmän, invertterin ja wallboxin kanssa. Kotitalouksissa niitä käytetään optimoimaan omakulutusta. Näin saavutetaan kustannussäästöjä ja energiaomavaraisuus.
Tasavirran käyttö tuotannossa
Akkuvarastot voidaan integroida helposti teollisuuden tasavirtaverkkoihin. Ne ovat joustava ratkaisu huippukuormitusten hallintaan ja lisäävät järjestelmän tehokkuutta. Samalla muuntohäviöitä on huomattavasti vähemmän.
Datakeskuksen sisätilat
Datakeskuksissa energiavarastot varmistavat keskeytymättömän virransyötön myös sähkökatkoksen sattuessa. Tietojen arkaluonteisuuden ja mahdollisen katoamisen vuoksi korkea käytettävyys on toiminnan kannalta olennaisen tärkeää.

FAQ: Akkuvarastojärjestelmät


Näkymä energiavaraston sisältä
Ihmiskäsi pitelee maapalloa
Näkymä All Electric Society -puiston akkuvarastoyksikön sisältä
Valomeri pallonpuoliskolla
Näkymä energiavaraston sisältä

Lyhenne BESS tulee sanoista Battery Energy Storage System. Akkuenergiavarastojärjestelmä (BESS) on olennainen osa nykyaikaista energiainfrastruktuuria. Tämän tekniikan avulla sähköenergiaa voidaan varastoida tehokkaasti ja vapauttaa uudelleen tarvittaessa. Tämä edistää ratkaisevasti tasalaatuisemman ja luotettavamman energiantuotannon varmistamista tulevaisuudessa.

Ihmiskäsi pitelee maapalloa

Kun otetaan huomioon uusiutuvien, epävakaiden energialähteiden osuuden kasvu maailmanlaajuisessa energialähteiden yhdistelmässä, akkuvarastojärjestelmät ovat välttämätön väline kestävän ja tehokkaan energiasiirtymän toteuttamisessa. Loppujen lopuksi energian jatkuva saanti on varmistettava myös tulevaisuudessa. Akkuvarastojärjestelmissä toteutetaan älykästä ja optimoitua energianhallintaa varastoimalla ylijäämäenergiaa alhaisen kysynnän aikana ja vapauttamalla sitä huippukulutuksen aikana. Näin tasataan vaihtelevia osto- ja kulutusmääriä. Tästä syystä akkuvarastojärjestelmät ovat olennainen osa sähköistettyä maailmaa ja näin ollen tärkeä tukipilari All Electric Societyssa.

Näkymä All Electric Society -puiston akkuvarastoyksikön sisältä

Akkuvarastojärjestelmillä on lukuisia etuja, jotka tekevät niistä houkuttelevan ratkaisun kotitalouksille ja yrityksille. Niiden avulla voidaan käyttää itse tuotettua sähköä tehokkaasti ja olla vähemmän riippuvaisia ulkoisista energialähteistä. Tämä lisää energiaomavaraisuutta, kun sähkön osto verkosta vähenee. Akkuvarastojärjestelmät edistävät myös kustannussäästöjä, sillä ne hyödyntävät varastoitua energiaa kalliina huippukulutusaikoina ja alentavat siten sähkökustannuksia. Akkuvarastojärjestelmät tukevat myös uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön käyttöä ja auttavat vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Näin ollen ne edistävät ympäristönsuojelua.

Valomeri pallonpuoliskolla

Tarvittava akkujen varastointikapasiteetti tulee kasvamaan suhteettomasti tulevina vuosina. Vuoteen 2030 mennessä ennustetaan tarvittavan yli 2 500 GWh:n kokonaiskapasiteettia. Suuri osa tästä tarvitaan verkkoa tukeville suurille varastointijärjestelmille.
Uusiutuvien energialähteiden massiivinen yleistyminen vauhdittaa kehitystä. Tämä johtuu siitä, että asennetun kapasiteetin odotetaan kasvavan 5 520 GW:llä vuoteen 2030 mennessä. Syötön vaihteluiden tasaamiseksi ja verkon vakauden varmistamiseksi pitkällä aikavälillä energiajärjestelmän epävakaisuuden lisääntyminen edellyttää tehokkaita varastointiratkaisuja.

Whitepaper-julkaisu
Vihreää energiaa tulevaisuuden yhteiskuntaan

Energiavarastoilla on keskeinen rooli All Electric Societyssa (AES). Whitepaper-julkaisussa tarkastellaan energiavarastojen merkitystä All Electric Societyn ydinelementtinä ja tutkitaan sektorikytkentään soveltuvia varastoteknologioita. Lue lisää erityyppisten energiavarastojärjestelmien käyttötapauksista ja markkinakehityksestä.

Lataa maksuton whitepaper-julkaisu
Akkuenergiavarastot

Akkujen muodossa olevat energiavarastojärjestelmät tekevät energiahuollosta riippumattomampaa ja ilmastoystävällisempää. Vain tällaisten teknologioiden avulla voidaan varmistaa käytettävissä olevan energian optimaalinen käyttö.

Akkuvarastojen asiantuntijatiimi - Phoenix Contact,
Phoenix Contactin akkuvarastojen asiantuntijatiimi