Kotitalousenergiavarasto on energiavarastojärjestelmä, joka varastoi ylimääräistä energiaa, joka on yleensä peräisin uusiutuvista lähteistä, kuten aurinkoenergiasta. Tätä energiaa voidaan sitten hyödyntää tarvittaessa, esimerkiksi yöllä tai huonolla säällä. Varastojärjestelmä koostuu yleensä akuista, jotka varastoivat sähköenergiaa kemiallisesti. Varastointikapasiteetti on 10 kWh:n luokkaa.
Kotitalousenergiavarastojen tuoteratkaisut Aurinkoenergiajärjestelmän ja kotitalousenergiavaraston yhdistelmä maksimoi asuinrakennuksissa tuotetun sähkön omakulutuksen.
Aurinkopaneelijärjestelmä katolla, akkuvarasto kellarissa: kotitalouksissa käytetään usein kotitalousenergiavarastoja yhdessä aurinkoenergiajärjestelmän kanssa. Invertterin ja aurinkopaneelien liitäntäkotelon lisäksi tähän tehokkaaseen järjestelmään kuuluu myös itse kotitalousenergiavarasto, joka koostuu akunhallintajärjestelmästä (BMS) ja akkumoduuleista. Phoenix Contact tarjoaa oikeat ratkaisut kaikille näille sovellusalueille.
Ratkaisuvalikoimamme kotitalousenergiavarastoja varten
Akkumoduulien liitäntätekniikka
Kotitalousenergiavarastojen luotettava asennus ja häiriötön toiminta
Aurinkopaneelien liitäntäkotelot aurinkopaneelijärjestelmiin
Vankat ratkaisut salamaniskuilta ja ylijännitteiltä suojaamiseen
Invertterien liitäntätekniikka
Tehokas muuntaminen tasavirrasta vaihtovirraksi
Yleiskotelot sulautettuihin järjestelmiin
Elektronisten komponenttien optimaalinen suojaus ulkoisilta vaikutuksilta
Kotitalousenergiavarastojen highlights-tuotteet
Kotitalousenergiavaraston avulla suuri osa aurinkoenergialla tuotetusta sähköstä voidaan hyödyntää itse. Tämä säästää niin ympäristöä kuin myös kustannuksia.
Kodin energiaomavaraisuus
Jos omakotitaloon on asennettu aurinkopaneelijärjestelmä, on erityisen taloudellista varastoida aurinkosähköä omaan akkuvarastoon sen sijaan, että aurinkosähkö myytäisiin halvalla paikalliselle energiayhtiölle. Sähköenergiaa otetaan tarpeen mukaan, ja aurinkopaneelijärjestelmän tuottamaa sähköä hyödynnetään kotitaloudessa esimerkiksi lämpöpumpun käyttämiseen tai sähköauton lataamiseen. Aurinkopaneelijärjestelmän tuottama sähköenergia vähentää energiayhtiöltä ostettavan energian määrää ja lisää riippumattomuutta sähköverkosta. Lisäksi sähkökatkoksia voidaan kattaa sähkövaraston avulla.
FAQ: Kotitalousenergiavarastot
Kotitalousenergiavarastoihin on olemassa erilaisia tekniikoita, muun muassa seuraavat:
• Vaihtovirtakytkentäiset järjestelmät: nämä järjestelmät liitetään kotitalousverkkoon vaihtovirralla (AC), ja ne voidaan asentaa aurinkoenergiajärjestelmästä riippumatta.
• Tasavirtakytkentäiset järjestelmät: nämä järjestelmät liitetään suoraan aurinkopaneelijärjestelmän tasavirtaan (DC), ja ne tarjoavat tehokkaamman energiansiirron.
• Hybridijärjestelmät: näissä yhdistyvät sekä vaihto- että tasavirtakytkentä, ja ne tarjoavat joustavuutta ja tehokkuutta.
Kotitalousenergiavarastot tarjoavat useita etuja, kuten:
• Energiaomavaraisuus: kotitalousenergiavarastojen avulla voidaan käyttää enemmän itse tuotettua energiaa ja olla vähemmän riippuvainen julkisesta sähköverkosta.
• Kustannussäästöt: varastoidun energian hyödyntäminen voi alentaa sähkökustannuksia erityisesti korkeiden sähköhintojen aikana.
• Ympäristönsuojelu: ne edistävät uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja vähentävät CO2-päästöjä.