Tuotteen vaatimustenmukaisuus Hanki tietoja tuotteidesi EU:n RoHS-direktiivin, EU:n REACH-asetuksen, Kiinan RoHS-direktiivin ja SCIP-tietokannan vaatimustenmukaisuudesta.

Anna alla olevaan kenttään niiden tuotteiden tuotenumerot, joiden vaatimustenmukaisuustiedot haluat näyttää ja ladata. Tuotenumerot on erotettava toisistaan välilyönnillä ( ), pilkulla (,) tai rivinvaihdolla.

Ohje: voit kopioida tuotenumerot muualta (esim. Excel- tai pdf-asiakirjoista) ja liittää ne asiakirjaan.

Anna kelvollinen tuotenumero, jotta voit jatkaa.

Jos haluat tarkastella yksinomaisia tuotteiden vaatimustenmukaisuustietoja, kirjaudu sisään asianmukaisilla asiakastunnuksilla. Kirjaudu sisään


Lupauksemme

PHOENIX CONTACT vahvistaa tuotetarkastuksiensa perusteella (3. lokakuuta 2025 voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti), että sen tuotteet vastaavat vaarallisten aineiden käyttöä rajoittavan direktiivin 2011/65/EU (RoHS 2) ja delegoidun direktiivin 2015/863/EU vaatimuksia. Lisäksi tuotteet ovat EY-asetuksen nro 1907/2006 (REACH-asetus) liitteen XVI ja liitteen XVII sekä standardin SJ/T 11364-2014 (Kiinan RoHS) mukaisia.

Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää tuotteidemme vaatimustenmukaisuudesta, ota meihin yhteyttä sähköpostitse: fi-productcompliance@phoenixcontact.com


Hyödyllisiä linkkejä