Teollisuuden etätiedonsiirto

Maailmanlaajuinen pääsy koneisiin ja järjestelmiin - turvallisesti, joustavasti ja verkottuneena tulevaisuutta varten.
Henkilö tabletin kanssa etäkäyttö

Etäverkkojen asiantuntevana yhteistyökumppanina tarjoamme sinulle kattavat ratkaisut etähuoltoon ja etäkäyttötekniikkaan. Laaja tuotevalikoimamme mahdollistaa langallisen ja langattoman pääsyn koneisiin ja järjestelmiin - maailmanlaajuisesti ja turvallisesti. Teollisen 5G:n avulla luomme joustavan ja tulevaisuudenkestävän verkkoyhteyden teollista viestintääsi varten.

Tulevaisuusvarmat verkot

Koneet ja laitokset ovat usein laajasti hajautettuja. Hajautettujen asemien turvallinen kytkentä valvomoon toteutetaan monipuolisilla etätiedonsiirtomahdollisuuksilla. Tämä mahdollistaa pääsyn ja jatkuvan prosessidatan valvonnan keskusasemalta. Phoenix Contact tarjoaa tähän tarkoitukseen laajan tuotevalikoiman langatonta ja langallista etäkäyttöä varten.

Tutustu erilaisiin järjestelmien etäkäyttömahdollisuuksiin:

  • Etähuolto: Huolto- ja kunnossapitotyöt voidaan suorittaa nopeasti ja tehokkaasti, kun ohjauksiin ja Ethernet-verkkoihin on suora maailmanlaajuinen pääsy.
  • Etäkäyttö: Prosessidatan turvallinen ja jatkuva siirto valvomoon mahdollistaa jopa kaukana sijaitsevien ulko- ja sähköasemien valvonnan ja säädön.
  • Kauko-ohjaus ja seuranta: Ennakoivien ja täsmällisten tekstiviestillä tai sähköpostitse lähetettävien ennakkovaroitusviestien avulla viat korjataan nopeasti ja tuotantokatkokset minimoidaan.
Teollisuuden verkko

Etätiedonsiirto teollisuuden 5G-verkon kautta

Etäkäyttö 5G-verkon kautta

5G on uusi mobiiliverkon standardi, joka laajentaa merkittävästi teollisuuden tiedonsiirron mahdollisuuksia. Suurten tiedonsiirtonopeuksien lisäksi myös suuremmat osallistujamäärät ja pienet viiveet ovat mahdollisia, ja luotettavuus on korkea. Perinteisissä etähuolto- ja etäkäyttösovelluksissa tarvitaan usein pitkän matkan tiedonsiirtoa. Tässä tulee kyseeseen julkinen langaton verkko, sillä se on saatavilla kaikkialla maailmassa ja tarjoaa internetyhteyden myös syrjäisille alueille.

Teollisuuden 5G:n avulla voidaan esimerkiksi toteuttaa myös yksityisiä verkkoja, jotta voidaan täyttää kaikki joustavan ja kestävän verkkoliitännän edellytykset mobiilissa tai erittäin joustavassa käytössä. Yritykset voivat tarpeen mukaan seurata, analysoida ja konfiguroida joustavasti tietoliikennettä, mitkä ovat yksityisen verkon etuja. Neuvomme sinua mielellämme 5G:n uusista mahdollisuuksista!

ICS:n turvallinen etäkäyttö
Whitepaper-julkaisu

Tässä whitepaper-julkaisussa kerrotaan, miten teollisuusautomaatiojärjestelmien etäkäyttö voidaan toteuttaa turvallisesti ja joustavasti. Se valottaa tyypillisiä turvallisuusriskejä, käsittelee käytännön vaatimuksia ja antaa erityisiä suosituksia parhaista käytännöistä. Selvitä, miten voit toteuttaa etäkäytön haasteet yrityksessäsi onnistuneesti.

Lataa nyt maksutta
Huoltohenkilöstö etähuoltoa varten
LinkedIn-logo

LinkedIn: Industrial Communication and Cyber Security Liity nyt yhteisömme jäseneksi!

Teollisuuden tiedonsiirtoverkkojen kautta voidaan siirtää tietoja luotettavasti kentältä ohjaustason kautta aina pilveen asti. LinkedIn-sivullamme Industrial Communication and Cyber Security on kiinnostavaa tietoa mm. verkon käytettävyydestä, kyberturvallisuudesta ja etähuollosta. Liity yhteisömme jäseneksi!